SMT生產線利用RFID檢測印刷電路板(PCB)
印刷電路板(PCB)與SMT生產線通信,且內含所有相關製造資料。這是通過浩亭RFID-4-SMT自動識別解決方案實現的。該解決方案能夠降低錯誤率,並從根本上簡化文檔要求,形成單批量自動化印刷電路板(PCB)生產基礎。
製造印刷電路板(PCB)時,小小的UHF RFID晶片被插入坯料中或之後作為元件進行安裝。由此來看,在製造過程中的每個工位元均可在RFID晶片上寫入和讀取製造資料。甚至還可存儲機器故障等計畫外事件。
這一切均得益於浩亭的前沿UHF RFID技術, 在“慕尼克國際電子展”上展出了該項技術(2018年11月13日至16日,慕尼克/C2展廳,548號展位)。由於採用基於同軸線纜的Ha-VIS LOCFIELD®天線以及基於MICA®平臺的靈活UHF RFID讀寫器Ha-VIS RF-R350,該項技術的實現輕而易舉。天線場跟隨同軸導體並能夠以完全的生產速度與一個印刷電路板(PCB)面板上的多個印刷電路板(PCB)進行通信。
讀寫器和天線可輕鬆集成到新舊系統中。緊湊的設計以及IP67防護等級也非常方便進行升級。因此在任何時候均可將全面資料隨時集成到生產系統中,儘管並非絕對必要。
在整個生產生命週期中利用印刷電路板(PCB)的ID特性
在印刷電路板(PCB)上採用UHF RFID技術之後,在印刷電路板(PCB)的整個使用壽命期間就可對其充分利用。在沒有光線接觸的情況下透過鋁箔和紙盒包裝即可批量讀取多個印刷電路板(PCB),因此這一技術特別適合倉庫和物流流程使用。此外,即使印刷電路板(PCB)已經在應用上安裝,也同樣可以讀取資訊。只要外殼並非完全採用金屬材料製作且符合某些基本物理原理,就可繼續使用和更新RFID晶片中的資訊。UHF RFID技術所提供的功能在印刷電路板(PCB)廢棄處理之前始終可用,並可促進和改善各種的應用。