面向工業未來的全新標準

單對乙太網:IIoT 的基礎設施

一對線纜。眾多優點。

浩亭憑借單對以太網 (SPE) 制定一項全新技術標准,只需一對線纜就能以高達 1GB/s 的速度通過以太網傳輸數據,從而使其成為工業 4.0 和 IIoT 的完美解決方案。

數字化趨勢對通信和布線技術提出了新的期望,例如高可用性、更短接入時間、快速數據傳輸以及在各種應用環境中安全傳輸大量數據。同時,設備、線纜和連接技術應該變得更加強大、體積更小、更加可靠,並提供高度的模塊化和兼容性。

單對乙太網:一對線纜。眾多優點。

數字化趨勢對通信和佈線技術提出了新的期望,例如高可用性、更短接入時間、快速數據傳輸以及在各種應用環境中安全傳輸大量數據。同時,設備、線纜和連接技術應該變得更加強大、體積更小、更加可靠,並提供高度的模塊化和兼容性。

一種滿足這些新要求的新技術正在憑藉單對乙太網 (SPE) 進入市場,因為它只需一對線纜就能以 10Mbit/s 至 1GBit/s 的速度通過乙太網傳輸數據。這項新的 SPE 技術基於單對線纜原理。以前,快速乙太網 (100MB) 需要兩對線纜,而千兆乙太網則需要四對線纜。

同時,單對乙太網還能通過數據線供電 (PoDL) 實現對終端設備的供電。傳輸距離可達 1000 米,使單對乙太網特別適用於過程自動化。

 

以汽車為先鋒 

單對乙太網已經在新一代汽車中實施,取代了 CAN 和其他總線系統。控制、通信和安全功能以後將通過乙太網統一運行。這是聯網或日後自動駕駛的基本先決條件。

工業自動化領域的 SPE

在工業自動化中,單對乙太網也有巨大的使用價值。單對佈線快速、節省空間、經濟高效且易於實施。通過乙太網接口配備簡單的傳感器、攝像機等,使 SPE 成為工業集成化和 IIoT 等主題的驅動因素。這使得現場級別變得更加智能,並減少了在參數化、初始化和編程方面的工作量。

 

單對乙太網成為工業 4.0 的驅動因素

只需一對線纜即可以千兆速度通過乙太網傳輸數據,同時為設備提供電源,具有很大潛力和許多優勢。

 

單對乙太網生態系統


在自動化、機械、機器人或運輸等領域大規模使用的先決條件是設備、線纜和連接器的一致兼容性。標準化和統一接口是使製造商能夠共同開發由傳感器、執行器、控制器和連接技術組成的 SPE 生態系統的關鍵所在,使用戶能夠通過這些組件創建合適的自動化解決方案。

在工業和工業相關應用中,浩亭 提案已被 IEC 國際標準委員會採用為插拔面標準。該插拔面基於 IEC 63171-6 標準,專為 M3I3C3E3 環境條件的應用而設計,被稱為 SPE/T1 工業型。因此,浩亭 設定了單對工業佈線的標準。

 

SPE 工業合作伙伴網絡:用戶的第一聯系點

SPE 工業合作伙伴網絡:用戶的第一聯系點
單對以太網是基礎設施的基礎所在,使 IIoT 和工業 4.0 成為可能。七個工業技術領導者聯合推進適用於快速增長的 IIoT 市場的技術。浩亭、泰科 (TE Connectivity)、廣瀨 (HIROSE)、Wurth Electronics、LEONI、MURR Elektronik 和 Softing 是美國石油工程師學會工業合作伙伴網絡的創始成員。

對於用戶來說,這個合作伙伴網絡是所有有關 SPE 網絡和設備建設問題的第一聯系點。這個合作伙伴網絡提供有關未來 IIoT 應用開發的明確建議,是一個中心信息平台,並為依賴該技術的用戶 提供安全性。

更多信息: https://www.single-pair-ethernet.com.

 

有關單對乙太網的更多資源