行業細分 - 自動化技術

工業自動化領域的數字化

工廠連接解決方案使提高自動化和機器控製網絡的水平成為可能。這種連接各種設備的能力是卓越製造的關鍵所在,並有助於創建一個旨在實現系統化生產改進的解決方案生態系統。

連接解決方案如何支持自動化和勞動力的未來

自動化的目標一直是提高靈活性和生產力。通過將所有工業機器相互連接並與 IT 連接,使得從機器獲得的數據能實現可視化, 同時還可以使用智能評估進行預測。我需要在哪裡調整我的流程?優化潛力隱藏在哪裡?信息技術支持的數據評估為優化開闢了 全新的可能性。現場層面的數字化也帶來了以前無法想像的全新商業模式或服務。


浩亭 | 不僅僅是連接器。

我們為工業自動化提供傳輸電力、數據和信號的連接解決方案。 自動化設備是支持機器和設備有效運行的子組件系統,可被視為設備的大腦 (PLC)、眼睛(視覺系統)、手臂(電機和驅動器)和其他感官(傳感器)。  我們將向您介紹哪種連接器適合您的應用。

Connectivity for HMIs

浩亭接口 (I/O) 和板連接器用於 HMI 中的電力、信號和數據傳輸。 我們的連接器產品組合包括標準產品和獨特產品,支持堅固性、微型化和更高數據傳輸速率等關鍵趨勢。

適合單對以太網的 T1 Industrial

在信息技術世界中,發展更小、更高效的設備的趨勢眾所周知。然而,這種趨勢也出現在其他業務領域。儘管具有更高傳輸速率和並行傳輸電源(遠程饋電),但佈線組件需要變得更小更輕。基於 IEEE 802.3 傳輸標準的新型單對以太網技術 SPE 剛剛被集成到新一代汽車中,取代了其中的 CAN 和其他總線系統。控制、通信和安全功能以後將通過以太網統一運行。這是聯網和日後自動駕駛的基本先決條件。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太網

到目前為止,RJ45 連接器已成為 IP20 環境下以太網接口的主導。這種在世界上使用最廣泛的連接器無處不在,因此深受用戶喜愛。然而,由於它在鎖定舌片折斷和偶發性接觸問題方面缺乏穩健性,許多用戶對於 RJ45 是又愛又恨。鑑於設備越來越小,例如平板移動設備、顯示器、小型自動化設備、相機和傳感器,RJ45 的尺寸限制了微型化的發展可能性。因此,很多用戶和開發人員希望獲得更小且更強大的插入式接口,並希望該連接器在控制層面也可提供用於 1/10Gbit/s 以太網的 6A 類性能。

了解更多信息!

公制圓形連接器

作為最大的工業連接技術製造商之一,浩亭生產具有各種常見尺寸和編碼的圓形連接器的全面產品組合。產品範圍包括圓形連接器、包覆成型電纜組件以及 可在現場裝配的 PCB 連接器和麵板饋通版本。

了解更多信息!

公制圓形電線套件

連接器確保連接功能正常。作為電力和光學佈線、連接和基礎結構技術的核心組件,它們是讓設備、機械和系統在廣泛工業應用中實現模塊化結構的基礎。連接器的可靠性是確保在生產領域、通訊、以及醫療技術應用過程中實現可靠功能的關鍵因素——簡而言之,連接器幾乎存在於每個可以想到的應用領域。由於我們對技術進行的一致持續開發,客戶能夠從可靠、長期的功能性中獲得投資安全保障和利益。

了解更多信息!

PushPull

工業生產過程的模塊化和靈活程度越來越高;這種趨勢在佈線和終端技術中也起著關鍵的作用。由改裝和檢修工作導致的停工時間會耗費設備運營商的財力,理所當然,必須盡可能縮短停工時間。如果生產設備需要更換位置或改裝,使用浩亭的 PushPull 推拉式連接器系統可在數秒內斷開工業生命線的連接然後重新連接。為進一步優化此過程,浩亭提供了帶有新外形和新優勢的第二代 V4 PushPull 推拉式連接器。

了解更多信息!

har-flex®:1.27mm 間距板連接器

更小、更強大、 更強健 是 全面實現 工業 4.0 的法寶。憑藉  har-flex® PCB 連接器的微型化設計和高度可變性,我們為設備製造商提供可自由擴展的連接技術,從而滿足微型化的要求。 

信號、 數據 和 電源 - har-flex® PCB 連接器為印刷電路板提供了廣泛的連接解決方案,具有多樣化的設計和極數。  

了解更多信息!

帶有帶狀電纜的 PCB 連接器

對於要在更長距離上連接兩個或更多 PCB 的設備製造商來說,絕緣位移連接器(簡稱 IDC)是理想的解決方案。如果正常的夾層或母/子卡佈置不再足夠,IDC 可通過帶狀電纜提供可靠的連接。

了解更多信息!

D-Sub PCB 連接器

多年來,D-Sub PCB 連接器為工業應用中的數據、信號和電源提供經過驗證的接口。對於浩亭而言,D-Sub 不僅僅是一個總線連接器。

了解更多信息!

視覺系統連接

浩亭連接器用於在視覺系統中可靠地傳輸電力、信號和數據。

公制圓形連接器

作為最大的工業連接技術製造商之一,浩亭生產具有各種常見尺寸和編碼的圓形連接器的全面產品組合。產品範圍包括圓形連接器、包覆成型電纜組件以及 可在現場裝配的 PCB 連接器和麵板饋通版本。

了解更多信息!

公制圓形電線套件

連接器確保連接功能正常。作為電力和光學佈線、連接和基礎結構技術的核心組件,它們是讓設備、機械和系統在廣泛工業應用中實現模塊化結構的基礎。連接器的可靠性是確保在生產領域、通訊、以及醫療技術應用過程中實現可靠功能的關鍵因素——簡而言之,連接器幾乎存在於每個可以想到的應用領域。由於我們對技術進行的一致持續開發,客戶能夠從可靠、長期的功能性中獲得投資安全保障和利益。

了解更多信息!

適合單對以太網的 T1 Industrial

我們的小巨人 Tw1ster 在一對電線上將數據和電源傳輸到以前無法進入的位置,從而挑戰現有總線系統。 浩亭依賴於單對以太網的研究、工業和標準化聯盟。作為該聯盟的一員,國際標準化委員會已經完成了多階段甄選過程,選擇了有利於浩亭技術集團的 SPE 插拔面。這還確保了新設備或傳感器/執行器技術設計人員的設計安全性,使他們在相應的設備技術中積極開始實施 SPE。

了解更多信息!

ix Industrial®:4-8 芯微型化以太網

ix Industrial® 支持在較小的連接器中傳輸標準 4-8 芯以太網和低壓電力/信號。 與 RJ45 相比,IX Industrial® 體積減小 70%,更加堅固耐用,非常適合空間受限的工業應用。

了解更多信息!

har-flex®:微型化電路板連接

1.27 mm 間距通用板連接器提供 6-100 的各種引腳數。 還提供混合和 2.54 mm 間距電力版本。

了解更多信息!

帶磁性元件的 M12

與標準 M12 相比,連接器中集成有磁性元件的 M12 能夠節省大量板載空間。

了解更多信息!

RJ45 插頭 – 浩亭 RJ Industrial® – 以太網數據接口

浩亭 RJ45 插頭 RJ Industrial® 是適合樓宇自動化和工業應用的整套完美匹配的以太網佈線系統。

了解更多信息!

D-Sub PCB 連接器

多年來,D-Sub PCB 連接器為工業應用中的數據、信號和電源提供經過驗證的接口。對於浩亭而言,D-Sub 不僅僅是一個總線連接器。

了解更多信息!

驅動連接

浩亭接口和板級連接器已廣泛用於驅動器中的電源、信號和數據連接。 我們的連接器產品組合符合所有設計趨勢,如微型化、堅固性和更高的數據傳輸速率。

Han® 連接器

各種尺寸和 IP 等級的工業連接器。 用於傳輸電力、信號和數據。

了解更多信息!

公制圓形連接器

連接器確保連接功能正常。作為電力和光學佈線、連接和基礎結構技術的核心組件,它們是讓設備、機械和系統在廣泛工業應用中實現模塊化結構的基礎。連接器的可靠性是確保在生產領域、通訊、以及醫療技術應用過程中實現可靠功能的關鍵因素——簡而言之,連接器幾乎存在於每個可以想到的應用領域。由於我們對技術進行的一致持續開發,客戶能夠從可靠、長期的功能性中獲得投資安全保障和利益。

了解更多信息!

公制圓形電線套件

尺寸選項為 M8、M12 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太網

IX Industrial® 是一款用於 4-8 芯以太網的微型化以太網連接器,體積比 RJ45 小 70% 且更堅固耐用。 借助以太網供電 (PoE) 功能,可以減少電力和數據傳輸所需的元件數量。

了解更多信息!

har-flex®:1.27mm 間距板連接器

更小、更強大、更強健是全面實現工業 4.0 的法寶。憑藉 har-flex® PCB 連接器的微型化設計和高度可變性,我們為設備製造商提供可自由擴展的連接技術,從而滿足微型化的要求。信號、數據和電力 - har-flex® PCB 連接器為印刷電路板提供了廣泛的連接解決方案,具有多樣化的設計和極數。

了解更多信息!

RJ45 插頭 – 浩亭 RJ Industrial® – 以太網數據接口

適合要求苛刻的任務的 RJ45 插頭 - 從印製電路板到配線架(無論是 IP20 還是 IP65/67 防護等級),均採用經過驗證的 Han® 3 A 上殼/底座。浩亭 RJ Industrial®  是適合樓宇自動化和工業應用的整套完美匹配的以太網佈線系統。這種解決方案可以同樣出色地適用於所有應用。

了解更多信息!

D-Sub PCB 連接器

多年來,D-Sub PCB 連接器為工業應用中的數據、信號和電源提供經過驗證的接口。對於浩亭而言,D-Sub 不僅僅是一個總線連接器。

了解更多信息!

面向自動化的 M12 PushPull 標準

IEC 標準 61076-2-010 最終為工廠自動化領域的圓形連接器帶來了行業統一的推拉鎖定係統。費力耗時的旋擰操作已不復存在。通過 PushPull:只需咔噠一聲即可連接!連接過程簡單、快速、可靠。無論設備插座是垂直式還是嵌入式,符合 IEC 61076-2-010 的 PushPull 鎖定係統都能為設備製造商提供來自單一來源的合適解決方案。

了解更多信息!

電動機和線性執行器連接

浩亭連接器用於在電機和線性執行器中可靠地傳輸電力、信號和數據。

Han® 1A:緊湊、輕便的連接器

Han® 1A  是一種可用於連接電機的緊湊通用型連接器系統。 該系統建立在模塊化概念的基礎上,配有各種防護罩、插芯、底座和配件。

了解更多信息!

帶磁性元件的 M12

與標準 M12 相比,連接器中集成有磁性元件的 M12 能夠節省大量板載空間。

了解更多信息!

公制圓形連接器

尺寸選項為 M8、M12、7/8、M17 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

公制圓形電線套件

尺寸選項為 M8、M12 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

M23

M23 圓形連接器用於必須傳輸大功率或必須捆綁多個信號插針的工業應用。它們通常用於驅動器。

了解更多信息!

PushPull

工業生產過程的模塊化和靈活程度越來越高;這種趨勢在佈線和終端技術中也起著關鍵的作用。由改裝和檢修工作導致的停工時間會耗費設備運營商的財力,理所當然,必須盡可能縮短停工時間。如果生產設備需要更換位置或改裝,使用浩亭的 PushPull 推拉式連接器系統可在數秒內斷開工業生命線的連接然後重新連接。為進一步優化此過程,浩亭提供了帶有新外形和新優勢的第二代 V4 PushPull 推拉式連接器。

了解更多信息!

PLC 和工業計算機連接

浩亭提供闆卡和 I/O 連接器,用於在 PLC 之間傳輸電力、信號和數據

har-modular®:電力、信號和數據模塊 – 理想組合

十億種可能的組合/從批量 1 開始訂購模塊

了解更多信息!

PushPull

工業生產過程的模塊化和靈活程度越來越高;這種趨勢在佈線和終端技術中也起著關鍵的作用。由改裝和檢修工作導致的停工時間會耗費設備運營商的財力,理所當然,必須盡可能縮短停工時間。如果生產設備需要更換位置或改裝,使用浩亭的 PushPull 推拉式連接器系統可在數秒內斷開工業生命線的連接然後重新連接。為進一步優化此過程,浩亭提供了帶有新外形和新優勢的第二代 V4 PushPull 推拉式連接器。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太網

IX Industrial® 是一款用於 4-8 芯以太網的微型化以太網連接器,體積比 RJ45 小 70% 且更堅固耐用。 借助以太網供電 (PoE) 功能,可以減少電力和數據傳輸所需的元件數量。

了解更多信息!

適合單對以太網的 T1 Industrial

標準插配面,用於通過單對雙絞線實現以太網傳輸。

了解更多信息!

公制圓形連接器

尺寸選項為 M8、M12、7/8、M17 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

公制圓形電線套件

尺寸選項為 M8、M12 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

har-flex®:1.27mm 間距板連接器

各種堅固耐用的 PCB 連接器,間距 1.27 mm,提供各種引腳,甚至 6-100 個引腳。 還提供電力和混合版本。

了解更多信息!

DIN 連接器

DIN 連接器無數次地證明自身是用於連接電路板和主幹網久經考驗的經典連接器。浩亭客戶對其堅固性以及不斷的進步和優化贊不絕口。

了解更多信息!

RJ Industrial® Multifeature

在所有以太網網絡安裝者的願望清單中,最重要的是能夠簡單快速地安裝網絡基礎設施。在面向工業網絡的傳統 RJ 45 解決方案中,準備電纜的時間為 50%,連接時間為 50%。借助我們新推出的 RJ Industrial® Multifeature 系列,您將獲得一個絕對堅固可靠的連接器,其配有集成切割工具,能夠實現快速輕鬆的組裝。在組裝過程中可以實現大約 25% 的時間節省。

了解更多信息!

帶有帶狀電纜的 PCB 連接器

對於要在更長距離上連接兩個或更多 PCB 的設備製造商來說,絕緣位移連接器(簡稱 IDC)是理想的解決方案。如果正常的夾層或母/子卡佈置不再足夠,IDC 可通過帶狀電纜提供可靠的連接。

了解更多信息!

工業傳感器連接

浩亭提供 I/O 連接器,用於在傳感器之間傳輸電力、信號和數據。 智能連接器設計可輕鬆安裝並節省空間。

公制圓形連接器

尺寸選項為 M8、M12、7/8、M17 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

公制圓形電線套件

尺寸選項為 M8、M12 和 M23,編碼選項為 A、B、D、L、P、S、X 和 Y。

了解更多信息!

M12 PushPull

通過集成的 PushPull 功能簡化安裝並節省連接器周圍的空間。

了解更多信息!

帶磁性元件的 M12

通過使用集成有磁性元件的 M12 連接器,減少空間和所需的元件。

了解更多信息!

適合單對以太網的 T1 Industrial

標準插配面,用於通過單對雙絞線實現以太網傳輸。

了解更多信息!

ix® Industrial:微型化 4-8 芯以太網

ix Industrial® 是一款用於 4-8 芯以太網的微型化以太網連接器,體積比 RJ45 小 70% 且更堅固耐用。借助以太網供電 (PoE) 功能,可以減少電力和數據傳輸所需的元件數量。

了解更多信息!

PushPull

工業生產過程的模塊化和靈活程度越來越高;這種趨勢在佈線和終端技術中也起著關鍵的作用。由改裝和檢修工作導致的停工時間會耗費設備運營商的財力,理所當然,必須盡可能縮短停工時間。如果生產設備需要更換位置或改裝,使用浩亭的 PushPull 推拉式連接器系統可在數秒內斷開工業生命線的連接然後重新連接。為進一步優化此過程,浩亭提供了帶有新外形和新優勢的第二代 V4 PushPull 推拉式連接器。

了解更多信息!
自動化設備產品:概覽

數字化工具 | 隨時隨需


與我們保持聯繫