車載安全系統定制無線解決方案
在列車上,火災報警、制動系統或牽引變流器等安全相關功能都通過繼電器卡進行控制。繼電器卡集中放置在機架上,其位置靠近列車頭控制櫃。每張卡都包含數個安全繼電器。安全功能的觸發信號來自於列車控制櫃。繼電器觸點通過底盤上的後部連接器,將信號發送到分佈在列車上的執行裝置處。在 浩亭 提供的解決方案中,繼電器卡機架的複雜硬接線由簡單的插接連接器取代。
直至最近,鐵路車輛製造商仍習慣於使用採用硬接線的底盤解決方案(即所謂的 DIN 41 612 連接器)。例如 (福斯羅) Vossloh 提出的 Euro 3000 機架理念之前就是基於繼電器卡和後部連接器之間的硬接線連接,以及單個繼電器卡之間基於總線的連接。通常,使用兩個機架需要 960 根單接線。這意味著機架的生產、服務、維護和更換都需要耗費大量的人力。此外,該設計非常複雜,因為底盤上的硬接線連接要求使用浮動連接器。
該解決方案由 浩亭技術技術 研發,它使用繼電器卡之間的直接(可互配)連接和輸入/輸出 (I/O) 連接,無需進行內部佈線。因此,該解決方案可更加快速輕鬆地裝配,佔據更少的空間而且重量更輕。而且,它还显著提升了维护便利性,因此可带来整体成本的显著优势。
易於維護和生產
配合用於輸入和輸出的 PCB 適配器以及 Han® DD 連接器,後部連接器安裝在同一個用於總線連接的電路板上。
有單獨的電路板控制這些連接。硬接線是多餘的;也不需要第二塊電路板。 因為後部連接器和繼電器卡之間不再需要使用任何電纜,單個機架的深度僅為原來的三分之二。更加扁平的形狀使其更易於從控制櫃正面操作後部連接器。新型機架的重量比原來的機架更輕:重量減輕 40%。