乙太網解決方案
可現場連接的連接器 - 節省高達 25% 的時間
快速、過程安全、直觀、適合惡劣的工業環境:可現場連接的連接器可節省 25% 的時間,並簡化乙太網的安裝。
可現場連接的連接器 - 瞭解 3 個具有創造性的助手
減少安裝工業網絡所需的時間和精力。對於直接在機器上進行的現場工作,浩亭提供 3 種具有創造性的連接器解決方案,無需特殊工具即可快速直觀地安裝,電纜堅固且長度靈活,適用於工業環境。
可現場連接的連接器 PDF 指南
可現場連接的連接器的優勢
可現場連接的連接器的典型應用場景
建議在哪些情況下使用可現場連接的連接器?示例:如果您在為機器佈線時不知道所需的電纜長度,必須在現場直接在機器中進行安裝。然後,您的連接器還必須提供最大程度的靈活性、簡單性、堅固性和安全性。這些優勢正是浩亭可現場連接的連接器的使用場景。
可現場連接的連接器的更多應用示例
- 在沒有現成電纜組件的情況下、直接和靈活地通過捲軸佈線。
- 現場設備將被快速連接到工業網絡。
- 工業網絡將在短時間內迅速擴大。
- 電纜線路上的穿牆套管太窄,無法使用標準的乙太網連接器。
- 無需使用特殊工具。
RJ Industrial® Multifeature
適用於 IP20 環境的 RJ 45:我們的新型 RJ Industrial® Multifeature 絕對堅固可靠,並且配有集成切割工具,能夠實現快速輕鬆的免工具組裝。在安裝乙太網基礎設施時,這款產品可以為您節省多達 25% 的時間。
更多詳細信息
不再需要使用電線切割機將單根電線縮短 8 倍,並且連接過程的質量也得到提高。電線總是在每個連接器的相同位置安全地縮短,這也確保了所有組件具有相同的 HF 性能。從 AWG 26 到 22 的柔性和剛性電線可用性、堅固的電纜緊固件和具有可變電纜出口方向的角式連接器都是能夠為客戶提供巨大優勢的附加功能。
雖然經典的 RJ45 是一項無法滿足各種工業應用的電信產品,但浩亭 RJ Industrial® MultiFeature 系列是專為應對惡劣工業操作環境的所有要求和挑戰而設計的。
安全的 Cat. 6A 輸出、防護等級為 IP20 和 IP65/67 的 Han® PushPull 外殼,再加上 PoE 電源 IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W ),可以為每種設備提供數據和電源。
在 90° 和 35° 出線方向上,成角度的電纜出線是可行的。這些選項使解決方案變得非常靈活,因為根據應用,兩個成角度的電纜出線中的每一個都可以選擇在現場直接安裝在 4 個不同方向的控制櫃上。
所有優勢
- 安裝時間減少 25% 以上
- IP20 應用的首選
- 集成切割工具
- 頂級高頻性能
- 兼容各種電纜類型
- 可變電纜出線方向
- PoE (IEEE802.3af)、PoE+ (IEEE802.3at)、PoE++ (IEEE802.3bt) 兼容
- 適用於 AWG 26 至 22 軟線和硬線
- 堅固靈活,具有成角度的電纜出線
- 優化、堅固的鎖夾
- 在 90° 和 35° 出線方向上,成角度的電纜出線是可行的
組裝方式:直式版本
組裝方式:成角度的版本
preLink® 乙太網佈線系統
高度靈活的系統:已安裝電纜的preLink ® 模組可輕鬆插入各種連接器和插座(RJ45、M12)以及 PCB 插座。preLink® 是一款適用於IT、樓宇自動化和工業的通用佈線解決方案,可用於從 IP20 到 IP65/67 的所有環境。
更多詳細信息
所有的 preLink® 連接器、插座、耦合器和 PCB 插座都有一個共同的特點:它們都能使用 preLink 終端塊實現秒速連接。系統連貫性的中心。
preLink® 系統的一大獨特功能特點是可以將電纜和連接器分割為兩個不同的單元。第一個單元包括連接器、插座、聯軸器或 PCB 終端,它們具有相同的夾具,用於支撐 preLink® 終端塊。
終端塊是第二個單元,也是系統的實質核心。它可以容納至多八股絞合電線或實心電線,也可以使用 preLink® 手動工具一步同時實現截短和連接。preLink® 終端塊可以在現場簡單、快速、完全可靠地組裝,目前可以安裝在所有 preLink® 部件中,並且可以隨時嵌入、移除或更換。這意味著電纜和連接器可以相互獨立地替換或根據需要單獨安裝。
如果您可以使用現成的電纜實施佈線,這將特別實用。帶有已連接的 preLink® 終端塊的數據電纜還適用於狹小的空間,也可在設置線路後幾秒內完成連接。這能夠使任務變得,節省時間。此外,還可快速替換移動設備上的磨損電纜,不受連接器影響。此外,通過面向未來的佈線,可以實現從 M12 D 編碼到 M12 X 編碼的無與倫比的快速更新。只需打開 PreLink 終端塊,將 PreLink M12 D 編碼模組替換為 M12 X 編碼模組,然後將 PreLink 模組夾回原位,即可開始使用。通過 preLink®,可以執行快速靈活的佈線,從而降低成本、減少停機時間並提高可靠性。
所有優勢
- 預組裝或現場組裝
- 從 IP20 到 IP65/67 的所有環境
- 快速佈線模組化解決方案
- 安裝過程絕對可靠
- 現場:所有 preLink® 連接器均採用同樣簡單快捷的 3 個組裝步驟
- 預組裝:點擊式的秒速組裝解決方案
- 6A 類:10 Gbit/s,500 Mhz
- 兼容 PoE 和 PoE+ 端口
- 符合標準
- 性能強大
視頻:瞭解PreLink®
組裝方式: preLink® RJ45 連接器
更多組裝視頻
組裝方式:preLink® RJ45 插孔
組裝方式:preLink® M12 連接器
HARAX® 免工具快速接線
HARAX® 是浩亭的一種免工具快速端接技術。接觸通過絕緣刺破針實現。帶有 HARAX® 接頭的 M8 / M12 圓形連接器可以在現場用手輕鬆組裝。
更多詳細信息
HARAX 連接系統易於安裝,無需工具即可建立可靠的設備連接。由於符合 IP 65/67 標準,採用 HARAX 連接技術的 M8 和 M12 圓形連接器適用於惡劣環境。
絕對堅固的螺栓鎖緊。典型的應用領域是戶外、運輸市場和現場級的工業自動化。
所有優勢
- 適用於 M8 和 M12 的端接技術
- 完全無需工具
- 非常快速
- 適合在室外和潮濕區域使用的 IP 65/67 標準
- D 編碼 4 極
- -5 類
- 360° 屏蔽,節省數據傳輸時間,提供電磁兼容保護
組裝方式:HARAX M8 S
組裝方式:HARAX M12 S
向我們的產品經理學習
2023 年 2 月,在我們的年度活動浩亭工業乙太網活動週第 2 週上展示了現場可連接連接解決方案。在這場實操性會議中,浩亭技術集團全球產品經理 Matthias Domberg 和 Maximilian Rohrer 將介紹浩亭在可現場連接的連接器方面的創新。