Han-Eco® 低觸點電阻幫助節省能源
在 15.06.2022 在 03:43 时间
浩亭即插即用連接器幫助降低 IT 設備的能耗。例如,Han-Eco® 連接器可將數據中心單元的電壓損失降低多達 50%,這是通過使用阻抗特別低的觸點實現的。
浩亭分析了這種連接器對數據中心運營成本的影響,並將其與其他製造商的連接技術解決方案進行了比較。結果表明,在每個應用中使用最經濟的連接器時,運行 IT 基礎設施的功耗幾乎可以減半。事實證明,Han-Eco® 是一種可持續性特別出色的數據中心基礎設施組件,可為客戶和用戶提供具體的附加值,從而使其成為 Connectivity+ 產品。
作為連接計算機組件的標準組件,符合 IEC 60309 標準的 CEE 插頭可廣泛用於此工業領域。 HARTING 將其中兩種所謂的傳統解決方案(包括市場領導者的解決方案)與 Han-Eco® 連接器進行了比較,每種解決方案均採用 63 A 變體。比較中發現了主要源於電壓損失差異的節能潛力。 Han-Eco® 在這方面具有優勢,因為其觸點在測試環境中的電壓降僅為 CEE 解決方案的一半左右。因此,每年最多可節省 95,000 歐元或 760,000 千瓦時(對於具有 15,000 個機架的數據中心)。