產品和解決方案

適用於信號傳輸的 Han® 1A 系統電纜

預組裝,通用於各種最緊湊的安裝空間

微型化是工業領域中持續存在的長期挑戰。越來越小的驅動器需要越來越小的緊湊接口,例如在機械工程或機器人領域。

即插即用 - 一步完成!

Han® 1A 是 Han® 產品組合中最小的連接器。儘管它非常適合“就地”組裝,但現場工作條件在實現安全處理方面往往並不理想。為了解決這一問題,浩亭推出了包含預組裝系統電纜的產品系列。

使用工業級 PVC 電纜根據客戶規格預先組裝,並根據高標準的浩亭質量指南進行測試,用戶只需“即插即用”。因此,能夠實現緊湊、快速的連接,而且不存在現場組裝中迅速出現的佈線錯誤風險。

信號傳輸為 6.5A 和 50V。插入時,所有系統電纜均達到 IP65 防護等級。

Han® 1A 系統電纜可用於加熱器、風扇、控制端子和工業照明、小型電機驅動器、振動式輸送機和傳送帶以及電氣櫃內部的連接。

預組裝的 Han®1A 系統電纜適用於信號傳輸,提供拉桿或卡扣版本。

Han® 1A as overmolded version

With the overmolded version for Han® 1A signal system cabling, we are following the trend towards miniaturisation. These compact and robust system cables transmit up to 6.5 A and 50 V power and fulfil protection class IP66/67 in a plugged cable-to-cable solution. Tested to the highest quality standards, the pre-assembled system cabling can be used via "plug & play".

Pre-assembled overmolded Han® 1A system cabling also available as a lever or clip version.
電子目錄中的 Han® 1A 系統電纜