產品和解決方案
M8/M12 乙太網系統佈線
在惡劣工業環境中佈線的完美解決方案
我們的 M8 和 M12 乙太網佈線解決方案可在整個工業環境中使用。關鍵因素包括 IP 防護、插接安全性、強健程度、抗震動和電磁兼容安全性。我們的 D 編碼系統電纜設計用於實現高達 100 Mbit/s 的傳輸速率。我們提供的 X 編碼系統電纜適用於傳輸速率高達 10 Gbit/s 的應用。我們的乙太網佈線解決方案過測試和認證。
M8 系統佈線
M12 系統電纜
M12 D 編碼系統電纜
快速乙太網的理想選擇
我們的 M12 D 編碼系統電纜產品非常適合工業應用。PushPull 連接代替使用扭矩扳手的傳統連接方法,可節省您的時間和空間。通過使用高質量工業數據電纜結合我們的 360° 屏蔽的 M12 連接器,我們實現出色的傳輸和電磁兼容特性。
- 應用於 IP65/IP67 環境的牢靠設計
- 可與 PushPull 端接技術一起使用,節省時間和空間
- 符合 IEEE802.3 的 5 類性能,適用於高達 100 Mbit/s 的傳輸速度
- 可選不同的護套材料:包括 PVC、PUR 和 EtherRail
- PoE 啟用
M12 x 編碼系統電纜
千兆乙太網的理想選擇
包覆模製的 M12 X 編碼系統電纜適用於大數據量的應用(例如相機)。通過這種電纜解決方案,可以實現高達 10 Gbit/s 的傳輸速率。PushPull 鎖定係統代替使用扭矩扳手的傳統連接方法,可節省您的時間和空間。這種類型的佈線解決方案非常適合空間有限的情況。
- 應用於 IP65/IP67 環境的牢靠設計
- 可與 PushPull 鎖定係統一起使用,節省時間和空間
- 符合 IEEE 802.3 的 6A 類性能,適用於高達 10 Mbit/s 的傳輸速度
- 可選不同的護套材料:包括 PVC、PUR 和 EtherRail
- PoE 啟用