產品和解決方案

有關 SIMATIC MICRO-DRIVE 的西門子產品合作夥伴

用於 SIMATIC MICRO-DRIVE 伺服驅動系統的浩亭插入式電纜

對於新的 SIMATIC MICRO-DRIVE 伺服驅動系統,浩亭提供可與 Dunkerebm-papst 電機完美結合的合適插入式電纜產品。正確插入式電纜的選擇取決於應用類型。浩亭的插入式電纜有不同版本可供選擇,每種版本都有自己的優點。我們的連接技術可為您的系統提供數據、信號和電力。這些產品適用於要求苛刻的工業應用。

適用於苛刻工業應用的電纜規格

用於要求苛刻的工業應用的產品系列包括插入式電纜,在非常靈活的應用中,該插入式電纜可能承受高機械應力,並且涉及供電鏈中的導向強制移動。這適合在出口導向的機器/設施構造應用中作為控制電纜(符合VDE、UL 和CSA 標準)。非常適合在乾燥、潮濕或濕潤的房間使用- 但不適合在室外使用。借助於高屏蔽密度和必要時的額外單獨屏蔽,可確保無干擾地傳輸信號。

  • 非常靈活
  • 適用於拖鏈
  • 耐油性符合 DIN EN 60811-404 標準
  • UL/CSA 認可組件
  • 無鹵素(PUR 或類似)
  • 無矽膠
  • 阻燃劑符合 IEC 60332-1 標準
  • 溫度範圍
    非移動:-40°C 至 +80°C
    移動:              -25°C 至 +80°C

簡單工業應用的電纜規格

對於簡單的工業應用,我們提供插入式電纜,用於具有中等機械應力的靈活應用,包括無拉伸應力的自由運動和無導向強制移動。該解決方案適合作為機器/設施建造中的控制線纜或電子設備中的信號線纜。它非常適合在乾燥、潮濕或濕潤的房間使用- 但不適合在室外使用。借助於高屏蔽密度和必要時的額外單獨屏蔽,可確保無干擾地傳輸信號。

  • 柔性
  • 良好的耐油性
  • 無矽膠
  • PVC 護套
  • 阻燃劑符合 IEC 60332-1 標準
  • 溫度範圍
    非移動:-30°C 至 +80°C
    移動:                -5°C 至 +80°C

浩亭插入式電纜 - 產品概述

浩亭為 SIMATIC MICRO-DRIVE 變頻器提供的插入式電纜產品系列可與 Dunkerebm-papst 變頻器結合使用,打造理想的定制解決方案。

用於 Dunker-EC 驅動器的 SIMATIC Micro-Drive 插入式電纜

用於 ebm-papst EC 驅動器的 SIMATIC Micro-Drive 插入式電纜