Han® 1A

節省空間的軌道交通及鐵路連接器

由於模組化插芯的靈活性,Han® 1A 可用於受保護的室內和室外區域,能夠可靠地滿足 IP20 和 IP65 防護等級的要求。

為了節省能源並優化使用安裝空間,軌道車輛設計人員正在尋找微型化解決方案。電接口也可以通過變得更小和更有效來促進開發。

通過 Han® 1A,浩亭提供一種新的小巧且功能強大的接口,明顯低於迄今為止最小的矩形工業連接器 Han® 3A 的尺寸。

這個 Han® 系列的新寵採用模組化設計,使用帶有不同顏色編碼的黑色塑料上殼和底座。產品開發人員考慮了客戶對嚴格庫存的需求:模組或組件的數量一直保持在盡可能低的水平。

所使用的空間減少 30%:Han®1A 與較大的系列 Han®3A 相比

符合相關鐵路標準

鐵路標準要求數據傳輸即使在重載環境中也不能受到干擾。對於連接器而言,這意味著必須有效地保護數據和信號的傳輸,使其免受電磁干擾。Han® 1A 特別適用於這種應用,因為它提供的絕緣體具有用於將屏蔽板與 Han® D 觸點和 PE 並排插入的雙重腔體。屏蔽下可傳輸的最大功率和信號級別為 10 A / 400 V, 而且還提供用於 M12 編碼 D 和 M12 編碼 X 的適配器和触點插芯。

Han® 1A,例如提供車門驅動和入口系統

它們使鐵路車輛中的數據傳輸不受干擾。第一種解決方案根據 Cat. 5 保證數據傳輸不受干擾,第二種解決方案則符合 Cat. 6A 標準。

由於採用模組化設計並具有多種不同的應用,Han® 1A 適用於需要提供小型驅動器、傳感器和設備的任何地方。在列車車輛工程領域,這意味著提供車門驅動器和入口系統、照明、前燈、揚聲器、屏幕、記分板、警告和報警燈、按鈕、雨刷或信號發生器。

浩亭 Han® 1A - 結構緊湊、堅固耐用且種類豐富

產品目錄、手冊、宣傳單

Learn more about the Han® 1A

產品樣品申請

您有興趣使用 Han® 1A 節省空間嗎? 索取免費樣品以獲得對您的好處的第一印象。