產品和解決方案

Han-Modular®Flexbox - 模組化的新維度

用於配置外殼的模塊化構建塊系統,完全滿足客戶的要求。

通過使用動力鏈,能夠靈活可靠地供應機器和系統的快速、線性運動部件。通過 Han-Modular® Flexbox,浩亭在模塊化塑料外殼系統中提供一種新型接口。適合機器和機器模塊的更長移動電纜線更易於安裝和維護。

快速交換動力鏈

通過 Han-Modular® Flexbox,可以將動力鏈細分為可靈活管理且易於更換的片段。因此,更換動力鏈變得像兒童遊戲那樣簡單。此外,這種連接器可以很容易地適應動力鏈的幾何形狀,從而節省大量空間。

模塊化外殼概念取代了之前包含多個獨立連接的做法,提供單一插入和斷開點作為緊湊型整體解決方案。這減少了相關的施工和連接工作,而且所需的空間更少。緊固元件可用於按照不同的星座圖將外殼連接在一起。因此,可以靈活地設計接口的高度和寬度。

適用於易於處理的動力鏈接口的構建塊:Han-Modular Flexbox®。
Han-Modular® Flexboxes 可藉助於固定元件相互連接 — 可在左側兩個外殼的相對側進行識別。目標是用於多種用途的單個插配過程。

滿足有效標準,提供免受環境影響的最佳保護

Flexbox 的外殼和其他組件由高性能塑料製成,符合防火和耐受環境影響方面的相關標準。

電纜密封套上的密封件設計易於處理,適用於直徑為 4 至24 mm 的電纜。該系統通過集成的應力消除功能變得更加完善,能夠承受超過 150 牛的作用力。Flexbox 是獨立解決方案,具有工業連接器外殼的所有功能。

Han-Modular® Flexbox 中的連接得到可靠的保護,免受水和灰塵等環境影響。不同設計的螺絲鎖確保密封性。

Han-Modular® Flexbox - Modular connector for energy chains

外殼內部也使用了模塊化設計

浩亭還在外殼內部成功地延續了模塊化。幾乎所有的 Han-Modular® 產品組合 - 包含 100 多個用於傳輸電流、信號和數據的模塊,以及壓縮空氣和光纖信號 - 都可以在 Flexbox 中使用。

在針對每種應用實現正確接口方面,這提供了幾乎無限的組合可能性。塑料保持架可將 Han-Modular® 模塊集成到 Flexbox 中。當前,一個框架中最多可以容納四個模塊。

客戶評價:

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

產品目錄、手冊、宣傳單

體驗模塊化的新維度。