適用於所有電動交通市場的解決方案和服務

隨著各大汽車製造商試圖通過電動方面對其車型策略重新定位,積極並創造性地塑造未來的交通,電動交通在德國的發展勢頭和重要性正日益增強。作為活躍於全球舞臺的集團公司,浩亭技術集團是汽車革命的先驅和技術合作夥伴。在第88屆日內瓦國際車展上(201838日至18日),公司將通過林斯比得汽車股份有限公司(RinSpeed)Snap概念車展示其高效的快速充電技術。

“我們正在與汽車行業合作,通過使用最先進的技術、定制和環保型概念和產品來迎接未來交通領域的挑戰,”浩亭汽車董事總經理Marco Grinblats表示。

該子公司為電動和插電式混合動力汽車開發和生產車輛充電電纜和充電設備。其中包括集成溫度監控和直流剩餘電流檢測功能的模式2充電電纜以及可提供不同版本的模式3充電電纜。

除了模式2充電電纜之外,浩亭汽車還提供直流快速充電連接器COMBO Type-2(左)。

此外,其不斷擴展的產品組合還滿足歐洲對200千瓦(200A / 1000V)充電功率快速直流充電的2Combo直流充電介面標準。用於這些充電電纜的交流1類連接器已通過美國保險商實驗室UL、歐洲統一CE和日本電氣用品實驗所JET認證/日本強制性安全認證(PSE認證)。2類連接器已通過美國保險商實驗室UL/德國電子電氣和資訊技術協會VDE認證。

林斯比得汽車股份有限公司的“Snap”概念車高度信賴浩亭的快速充電技術。

2016年在日內瓦國際汽車展上首次亮相的浩亭快速充電技術尤其可以大幅提升電動交通的表現,因為除了傳統充電技術之外,大型原始設備製造商的幾乎所有新型電動概念車都依賴強勁的快速充電技術。浩亭汽車充電電纜適用於所有交流充電介面。

因此,它們適用於全球範圍內三種不同的插電制式版本。用於纜內控制(In Cable Control)和保護裝置(IC-CPD)的插頭系統等定制解決方案擴大了產品組合的範圍。浩亭充電電纜提供電纜長度為4米或尺寸可自由選擇的標準款。“我們為所有相關市場提供量身定制的解決方案,”Grinblats說。

林斯比得汽車股份有限公司和浩亭已於2016年開始良好的密切合作。浩亭將通過瑞士日內瓦展出的“Snap”概念車來展示其能確保“加油”高效、環保(實際上是充電)的快速充電技術。革命性的“Snap”概念車是一款獨一無二的電動交通概念車。根據具體應用和客戶的需求,其上部結構可以互換。

林斯比得汽車股份有限公司的“Snap”概念車。
Rinspeed CEO Frank M. Rinderknecht and Detlef Sieverdingbeck, HARTING General Manager Communication and Public Relations, at the Geneva International Motor Show.

浩亭和林斯比得汽車股份有限公司還將在德國漢諾威工業博覽會(HANNOVER MESSE)浩亭技術集團展臺上展示“Snap”概念車(2018423 - 27/ 11號展廳C15展位)。林斯比得汽車股份有限公司老闆Frank M. Rinderknecht對未來屬於像“Snap”這樣的自動駕駛汽車深信不疑:“在可預見的將來,這將解決交通問題,而不僅僅是在城市地區”。

憑藉其多年來在資料、信號和電力連接和傳輸技術方面的豐富經驗,浩亭技術集團始終與時俱進,是幾乎所有國內汽車製造商和國外主要原始設備製造商(OEM)的、以專業知識為驅動的可靠合作夥伴。在2016年底,浩亭成為大眾集團針對性電動交通/電動汽車解決方案的直接供應商,目前也是寶馬的一級供應商。“我們在電動交通領域的定位是非常合宜的,同時我們也積極參與標準化工作。”Grinblats

Marco Grinblats, Managing Director of HARTING Automotive.