產品和解決方案

配電箱

緊湊型設計。十分堅固耐用。
多用途。快速安裝。


浩亭新推出的傳感器製動器箱可提供
符合您的應用要求的解決方案。

浩亭傳感器製動器箱可管理信號傳輸,減少安裝時間,從而為您節省時間和金錢。我們的無源傳感器製動器箱由塑料、標準化 M8 和 M12 插入式插槽以及各種干線電纜連接選項組成。您可以選擇 M23、M12、M16、永久連接電纜或可現場組裝的干線電纜。IP67 或 IP68 防護等級使它們能夠用於工業環境。

為了滿足更苛刻的佈線要求(由於該領域日益密集的傳感器技術),浩亭的新型傳感器製動器箱現在為許多應用提供合適的解決方案:包括自動化、機器人和加工設施。

包含 M12 電纜組件的浩亭配電箱

M8 端口

  • IP67
  • 端口數量:4 / 6 / 8
  • 極數:3 / 4
  • LED:是/否
  • 連接選項:預組裝幹線電纜/ M12 / M16

                                                                       

M12 端口

  • IP67
  • 端口數量:4 / 6 / 8
  • 極數: 4 / 5
  • LED:是/否
  • 連接選項:預組裝幹線電纜 / M12 / M23 / 連接罩

 

定製化解決方案

 除了標準化的解決方案之外,我們還提供定制性變體,為滿足您的個性化需求而精確定制。