最佳的自動化領域攝像機應用接口

在機器人設計領域,傳感器技術及其集成是非常熱門的話題。為實現順利集成,連接性部件必須滿足在數據傳輸率、環境保護和預裝配選項方面的高要求。因此,在連接器的幫助下,機器人越來越多地使用傳感器,諸如用於探索其環境的攝像機和 3D 掃描儀等。

應用正變得更加多樣化,例如裝配活動、質量控制和材料處理就越來越多地依靠智能攝像機機器人系統來執行。浩亭 可為這些應用提供最佳解決方案。根據客戶的產品規格和不同的保護等級提供解決方案。 

生產機器人使用攝像機進行定向和控制,連接器能夠確保數據可靠傳輸。

所需的模組數量取決於機器人的技術規格。採用 Han-Modular®,您總能找到合適的解決方案。標準尺寸的連接器外殼提供的空間足以容納多達六個單個模組(在 Han® 24 B 防護罩/外殼中),但是通常更小的解決方案也足以容納多達四個模組 (Han® 16 B ) 或單個模組外殼(Han® 3 A)。

Han-Modular® 系列也可用於針對單個客戶關於電力和信號工業生命線的需求定制解決方案。針對不同類型的觸點,例如 Han® C、Han D® 或 Han E® 以及在 <4 A、10 A、16 A 或 40 A 的電流範圍內,可提供大量匹配的模組。容許的標稱電壓範圍從最大 50 V 到幾千 V 不等。所有相關的端接技術在 Han-Modular® 系列中都可用,這一點尤為方便。因此,浩亭 連接器可實現機器人與其工作環境的高效集成。

特別是它們實現了無干擾的數據傳輸,這是無故障操作的要求。

浩亭 Han® - 影片

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

產品目錄、手冊、宣傳單