針對工業集成化的應用程序和混合接口解決方案
混合佈線在 IT 界存在已久。每個人都對 USB 或乙太網供電 (PoE) 標準非常熟悉。通過使用這些標準,可為終端設備提供數據和電力,而且可以自動識別終端設備及其規格。隨著工業集成化理念的出現 - 比如IT和自動化技術的融合 - 工業面臨著類似的要求。混合供電,例如數據和電力傳輸以及系統自動識別功能的組合形式正在普及。浩亭 憑藉合適的接口解決方案領先一步。
浩亭 PushPull Hybrid:易於使用,版本多樣
隨著工業集成化的發展,各級數據交換的數量不斷增加。浩亭 提供豐富的 RJ45 和 M12 連接器產品組合,滿足從每秒 100 兆到每秒 10 千兆數據傳輸率的要求,成功應對這些挑戰。同時,數據,信號和電力的並行傳輸改變了目前使用的佈線結構。這也是 浩亭 研發如 浩亭 PushPull Hybrid(HPPH) 等連接器的原因,這些連接器既可傳輸信號,也可傳輸電力。該產品被認為是市場上最小型的 IP65 / 67 混合連接器。
其接觸面中有四個用於 5 類乙太網 (RJ45) 的觸點和三個用於最高 5 A 供電的額外觸點。其優勢在於易於使用:該產品不僅尺寸較小,其防護罩/外殼和觸點插件/接觸面還提供大量不同版本。其中就有例如同時使用多種傳輸介質(例如銅,光纖光纜(由石英玻璃或塑料製成)或壓縮空氣)的數據接口。
一個連接器,多種傳輸類型
隨著工業乙太網的建立,越來越多的定制化解決方案需求將會出現。通過一條電纜或一個連接器同時進行數據和電力的傳輸正變得越來越具有吸引力。此外,連接器本身也變得更加智能,它們通過應用程序而具備診斷和監控功能。為了使這種發展成為可能,需要某些通用的標準。因此,(重新)定義與工業集成化理念相關的機器,系統和部件之間的連接非常重要。不同公司在這方面的想法各不相同。這就是 浩亭 與其他用戶,製造商和領域內用戶組織持續協調的原因。
帶有“智能”電源箱顯示的應用是市場發展的方向。該電源箱可提供乙太網連接和電力供應。這促成了更加簡單和便宜的現場接線 - 如果與通常使用的接線板相比的話。通過應用程序或 OPC-UA 的協助,該電源箱可從終端設備接收數據並同時為部件供電。此外,該應用可監控耗電量,因此簡化了維護和服務時的診斷過程。
乙太網供電 (PoE):雙倍電力傳輸
乙太網供電 (PoE) 早已在 IT 界得到應用,它可連接硬盤,WLAN 適配器等乙太網設備。通過雙絞線電纜進行電力和數據並行傳輸的相應 IEEE 標準 802.3af-2003 早已確立。而與此同時,浩亭 不僅使採用 PoE + 標準 (IEEE 802.3at) 的電力傳輸能力增大了一倍多 - 例如:在 Ha-VIS eCon 達到 34.2 W - 並且為新的應用創造了空間。
簡而言之:
- 浩亭 可為診斷和監控功能提供新的接口選項
- 傳輸數據/信號和電力的混合接口在工業界逐漸盛行
- 通過 Ha-VIS eCon 開關 - 包括 RJ45 和 M12 格式的數據連接器 - 和混合 PushPull 連接器,浩亭 提供傳輸速率在 100 兆和 10 千兆之間的解決方案。這些接口在生產與 IT 緊密結合的工業環境中尤為實用。