應用於晶圓掃描儀的浩亭連接器

晶圓掃描儀是高度複雜的系統,用於將結構應用到半導體晶圓。如果沒有這類機器,電腦、手機等的核心部件 IC 將無法大批量生產,今天的信息社會將不堪設想。

必須為晶圓掃描儀及其部件提供可靠的電力。為了盡可能減少空間佔用,可採用 Han® Q5 / 0 等緊湊型連接器。這種連接器恰好能裝進尺寸為 Han® 3A 的外殼,總共可提供 5 個 Han® E 觸點(額定電流:16A,230 / 400V)和一個 PE 空間。

為晶圓掃描儀部件 – 這裡指的是 ASML 生產的 Twinscan NXT 1980Di – 提供電力的最佳解決方案:Han® Q5/0 連接器。

在部分裝配的情況下,甚至可以在環境溫度為 20 °C 的條件下傳輸超過 35A 的電流。與 EMC 外殼結合後,還可實現良好的屏蔽衰減效果,確保通過 Han® Q5 / 0 進行的電力傳輸不會擾亂周圍的電子線路。

Han® Q - 不僅僅用於驅動的連接器

此外,適用於 PCB 適配器的派生型可提供將 Han® Q5 / 0 直接焊接到印刷電路板上的選項。通過這種方法,用戶無需通過複雜接線將工業連接器與 PCB 上的接線板相連 - 這項工作不僅成本高昂,而且容易出錯。

產品目錄、手冊、宣傳單