工業集成化中的模組化
模組化是工業集成化和智能工廠變革的基本要求之一。智能工廠意味著要摒棄一次性調試和涉及固定設備配置的僵化結構。相反,它們需要經常發生變化,而這就是需要使用具有模組化結構的生產設備的原因所在。
憑藉模組化,可以快速簡單地調整製造配置和生產過程。通過模組化設計,還可以組合不同的部件、新建配置或修改配置、更換工具或整個設施模組,以及進行更快的維護和維修。這些都有助於使配置更符合客戶的目的和要求。模組化機器和設施單元可以輕鬆地相互連接並根據需要進行調整。模組化是實現較小批量規模(在極端情況下只一批)生產的關鍵所在。它允許根據批量生產標准在質量、效率和速度方面對生產過程進行定制。通過一致性模組化實現多樣化生產過程。可以實現顯著的成本降低、效率提高和出色的多樣性。
針對各種應用類型的 浩亭 產品和解決方案均採用模組化設計;這為客戶提供了最佳的特定可用性和可變性。Han® 連接器為製造模組提供多種替換和擴展可能性。
例如,模組化設計可以用來生產針對特定應用的連接器。浩亭 的 Han-Modular® 提供超過 50 種不同的模組化插芯產品組合,可滿足不斷變化的工業需求。Han-Modular® HMC 具有高插拔次數,非常適合作為模組接口。由於在設施生命週期需要頻繁的重新配置,使得這種高插拔次數特徵成為一項關鍵要求。
通過集成嵌入式智能化,連接器變得更加智能,從而支持更多的 I40 服務。集成的電流測量功能為能源管理提供信息。智能鎖定功能可確保高可用性和安全性,因為連接器不會再被錯誤地斷開連接。