插接式光纖光纜可靈活地旋轉
風能應用對連接技術的要求非常高。 如今,塔架的高度遠高於 100 米,這讓基於銅的乙太網連接接近其性能極限。實現更長傳輸距離的解決方案叫作“光導纖維” (FO)。然而,風力渦輪機中的這些光纖鏈路需符合尤為嚴格的要求。
葉片和機艙之間的光導纖維必須是插接式的,以降低服務和維護成本。此外,在測量技術中採用斜面 (APC) 光纖端面以優化回波耗損。但是,APC 插接式連接器最初僅可用於防護等級為 IP 20的條件下,因此還需要使用額外的密封外殼。隨著防護等級為 IP 65/67 的葉片和機艙之間完整佈線解決方案的發展,不再需要額外的外殼,這使得裝配和維護過程變得極為容易。而且,金屬版本的 PushPull 推拉式連接器可提供額外的機械保護。
用於風能產業的產品
得益於特殊的裝配方法,現在也可提供帶斜面 (LC APC) 的單模組件。這些配件在不同的電纜中擁有極低的衰減值(< 0.25 dB)和非常低的散射衰減,令人印象深刻。啟動運營時需要進行參考測量。
為了減少與這些測量相關的人力投入,浩亭技術集團 研發了 PushPull 推拉式“光學短路”環連接器。我們也提供諸如保護帽,鎖箍等其他配件,以防止 PushPull 推拉式連接器的意外打開。
您的優勢概覽:
- LC APC 斜面
- 滿足最嚴格要求的定制電纜組件
- 適用於惡劣操作環境的完整光纖系列配件