產品和解決方案
儲能解決方案
通過預先裝配的連接電纜加快數據中心儲能係統的構建。
為數據中心的關鍵電氣設備提供恆定的配電非常重要。額外數據存儲容量的大規模擴展使得能源需求大幅增加。
模組化存儲單元
在數據中心,通常會有模組化的電池存儲系統,用於支持關鍵電氣設備的應急電源。這些電池存儲系統通常由多個存儲櫃組成,這些存儲櫃以模組化組合成容器,而容器內則包含抽屜形式的存儲單元。
用於正面安裝的連接器解決方案
通過預先裝配的連接電纜加快基於電池模組的儲能係統的構建。借助於 Han S® 系列,浩亭可以為模組化電池存儲系統提供安全的連接技術。Han® S 是一種用於正面安裝儲能模組的連接器解決方案。在此類情況下,可以根據客戶的要求交付預先裝配有電纜的連接器。
適合高達 200 A 電流和 1500 V 電壓的插針可以容納在這種緊湊且靈活的底座中。該系列的不封底安裝底座可以靈活地旋轉 360 度。公底座和母底座的鎖定操作非常直觀。
“盲配”可插拔連接有助於提高效率
在大多數情況下,不可能在儲能係統中毫無問題地使用連接器。在無法直接看到接口或出於安全原因限制接觸時,其在使用中就會遇到問題。
針對這些情況,浩亭研發了可將連接器兩側導入正確位置的配件,實現“盲配”插配。在這種方案中,Han-Modular® 對接框架使連接器能夠在安裝板的幫助下直接連接,而安裝板可以連接到控制櫃的牆壁開口。該框架為採用模組化連接器的定製配置提供了空間。這意味著儲能係統的抽屜系統可以快速方便地安裝。
“盲配”可插拔連接使能源設施更加高效
模組化電池存儲系統的安全插接連接
帶能源配送系統測試位置的對接連接器