產品和解決方案
浩亭數據電纜
在惡劣環境條件下實現可靠傳輸
浩亭數據電纜專為工業環境、鐵路部門以及航運和濱海應用的苛刻要求而設計和開發。在與浩亭連接器結合之後,浩亭數據電纜支持快速乙太網、千兆位乙太網、10 Gbit 乙太網和單對乙太網 (SPE)。它們採用完全屏蔽式設計,可用於從 100 MHz(5/5e類)到1000 MHz(7A 類)的帶寬。電纜的佈局和結構專為與浩亭連接器搭配而設計,因此可以在現場快速、輕鬆、安全地安裝。我們的混合電纜解決方案是對該產品系列的補充,能夠將數據傳輸和供電集成在一根電纜中。這使得它們非常適合用於即插即用解決方案。
T1 單對乙太網電纜
專用電纜
通用電纜
10G 工業乙太網電纜
適用於在工業環境中進行高數據速率傳輸
浩亭的工業乙太網數據電纜專為在工業建築中靈活安裝而設計,非常適合與 IP20 和 IP65/67 浩亭 RJ45 數據連接器組合裝配。其四對 TP 結構可傳輸 IT 數據和模擬信號,例如 10/100 Mbit/s 乙太網、10Gigabit/s 乙太網、視頻/音頻以及 IP 數據服務。它具有設置完整通用佈線系統所需的全部特徵,符合 ISO/IEC 24702 或 EN 50173-3 標準。
- 符合 ISO/IEC 11801 或 EN 50173-1 的6A 類 /EA 類通用電纜
- 特別適合系統電纜的靈活安裝
- 最高提供適合 10 Gbit 乙太網 (10 Gbit/s) 的 7 類電纜
- 可用於工業建築
- 雙重屏蔽,具有良好的 EMC 特性
- 防油防紫外線,阻燃,無鹵素,符合 RoHS 標準並獲得 UL 認證(視電纜類型而有所不同)
鐵路電纜
EtherRail® 電纜
適合嚴格鐵路行業要求的數據電纜,符合 EN 45545-2 標準
浩亭的 EtherRail® 電纜專為鐵路車輛內外的固定和受保護安裝而設計。經過特殊許可之後,還可用作車間跳線耦合器的“跨接電纜”。這些電纜符合鐵路車輛防火要求,滿足 EN45545-2 (HL1 – HL3).標準。這些電纜還具有堅固的結構、輻射交聯的外部護套和出色的屏蔽性能,可確保出色的數據傳輸以及良好的紫外線、機油和燃料耐受性。
- 符合 EN 45545-2 的規格 (HL1 – HL3)
- 適合快速乙太網 (100 Mbit/s) 的 5 類電纜
- 適合 10 Gbit 乙太網 (10 Gbit/s) 的 7 類電纜
- 高溫範圍:-40 °C to +90 °C
- 嚴格的火災預防安全要求
- 在所有操作區域均具有良好的傳輸可靠性
船用數據線
混合電纜