Han® HPR HPTC
高性能轉換器連接器
浩亭針對惡劣環境推出的新型 trafo 連接器系統可確保出色屏蔽效果並提供有效的機械編碼系統。
轉換器的連接會受到環境影響,包括機械衝擊、水、油、陽光直射和臭氧,而所有這些都會對接口的壽命產生負面影響。新的 Han® HPR HPTC 系列專為鐵路轉換器應用而開發。Han® HPR 標准允許在惡劣環境中使用。可以實現出色屏蔽效果而無需收縮和纏繞。
易於操作和屏蔽
它通過下側表面直接連接到帶法蘭的底座。上側有一個用於懸掛標籤的螺紋線,可釋放剩餘差分電流。
無需收縮或纏繞
Han® HPR HPTC 還能簡化安裝。無需收縮或纏繞即可建立轉換器連接,並且接口可以快速準備就緒:壓接觸點、將帶屏蔽層的絕緣體插入底座、合上保護蓋 — 電纜側已準備就緒。
具有編碼系統,能夠盡量降低庫存
翻新
Han® HPR HPTC 系列是翻新產品。轉換器側面的尺寸與市場上的現有解決方案相同。轉換器上的現有輪廓可以重複使用,這意味著無需更改設計。客戶可以使用浩亭底座系統來代替以前的解決方案。
您的優勢概覽:
- 延長使用壽命 - 適用於惡劣環境的 Han® HPR 標准上殼和底座
- 節省時間 - 操作方便並具有屏幕功能,無需收縮或纏繞
- 節省成本 - 基於有效的編碼系統,最大限度地降低所需的庫存
- 安全解決方案 - 符合相關鐵路標準(EN 50467、EN 50124-1、EN 61373、EN 45545、EN 60137)
- 防撞擊和振動系統