通過節省時間的 PushPull 技術,使設備的乙太網速度提高 75%,咔噠一聲即可使用!

在工業和自動化領域,我們擁有無數類型、形狀和尺寸的插頭連接器,可在電氣和各種光學設計中用於數據、信號和電源。經過數十年的發展,我們已在這些領域建立了許多不同的概念。型號 4 或 14 的方形插頭連接器、圓形插頭連接器、防水設計、無保護設計、螺絲連接、插入連接等。 插入......因此,插頭連接器在口語中簡稱為“插頭”。每個人都知道,插頭的使用無處不在,從真空吸塵器到智能手機或筆記本電腦。只需插入插頭,即可建立電氣連接。但在工業中並非如此。在這種情況下,需要特別注意嚴苛條件。

氣體、液體或振動是不利影響因素,必須對其連接進行保護。因此,用於此目的的外殼密封件必須能夠在一定壓力下完全閉合,以此來實現來良好的密封性。

如果要連接當前最常見的 M12 尺寸插頭連接器,則需要使用工具。只有使用此工具,才能正確地“夾緊”並擰緊到適當的扭矩,以達到 IP65/67 規定的密封性。如果只連接幾個接口,那麼所需的工作量是可管理的。但是,技術人員一定不能丟失或忘記攜帶工具。

圓形和矩形的 PushPull 設備連接可用於各種用途。

然而,仍然需要建立許多連接以便連接控制櫃或開關,而且在對插頭連接器進行相對複雜的擰緊時還會浪費很多時間。此外,工具在連接期間還需要佔用一定量的空間,如果技術人員忘記攜帶相應的工具或者需要由缺少訓練的裝配工人執行工作,則可能會發生問題。只有工具才能提供有關連接正確性的過程可靠性反饋。

HARTING PushPull (EN)

原本是帶螺旋鎖定的插頭連接器 M12,已被成功用作 浩亭 的 PushPull 變體,在運輸領域使用了兩年。這一成功證明,我們的設計策略是合理的,因此 浩亭 現在正在為整個 M12 圓形插頭連接器產品組合提供 PushPull 兼容性。  隨著這一發展,插頭連接器、母頭連接器、壁管、PCB 連接和其他 M12 組件正在根據未來的需求進行改變。因此,在處理圓形插頭連接器時,技術人員和維護人員很快就能享受到 PushPull 插頭連接器帶來的優勢。在這種免工具安裝中,哢噠聲表示正確的連接,而且開關上的封裝密度同樣會顯著增加。浩亭 正在通過這種方式來應對目前的 I4.0 微型化趨勢,並藉此來滿足其外殼尺寸正在縮小的設備製造商的要求。

在長期作為插頭連接器領域專家的 浩亭技術集團,我們正在反思我們最初的想法:插頭 - 插入。您的機器或機器人需要改裝?沒問題!只需抓住插頭連接器並將其拔出,連接即可再次斷開。

卡嗒一聲,一切準備就緒!

電子目錄中的 PushPull 設備連接

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*