產品與解決方案
Han® F+B 衛生系統電纜
適用於食品飲料行業的完美連接。
通過 Han® F+B,浩 亭提供一系列專為滿足食品飲料行業以及包裝行業要求而設計的連接器。其光滑的表面使細菌更難積聚。外殼、密封件和電纜堅固耐用;可以保護內部元件,使其免受水射流和腐蝕性清潔劑的影響。電纜還必須具有耐熱性、耐化學性和其他物理負荷,以確保可靠運行。
非常適合高標準環境
Han® F+B 混合系統電纜非常適合具有嚴格衛生要求且需要快速清潔週期和快速設施安裝的環境。
預組裝系統電纜在送達客戶手中時組件已經過充分測試,理想情況下可以作為即插即用解決方案簡單地連接。它可以簡化安裝、節省時間並防止安裝期間出錯。還可以降低成本並最大程度地減少停機時間。
所有三個工業生命線(數據、信號和電源)都可以通過一條電纜佈線;這種單電纜系統可確保接口最少化。控制範圍支持高達 10A 和 250V。在高功率系列中,最大載流能力達 20A,最大電壓達 400V。此外,現場總線集成(5e 類)可實現高達 100 Mbit/s 的傳輸速率。插入時可達到 IP69 防護等級。F+B 混合電纜的另一個特點是其獲得 Ecolab® 認證,證明了其對高度侵蝕性清潔劑的承受力。Han® F+B 混合系統電纜可確保出色的安全性– 所有組件均經過100% 檢查,以確保符合浩亭的高質量標準。
保證未來成功的連接
借助 Han® F+B 混合系統電纜,我們的客戶可以為將來的設備做好準備,例如在基於狀態的維護方面。這是因為將傳感器數據從外圍設備傳輸到控制器,然後再傳輸到云非常重要,這樣才能實現最大效率。
優勢概覽:
- 預組裝電纜確保出色的質量
- IP69 防護
- 快速安裝和更短的設置時間
- Ecolab 認證®
- 符合 FDA 21 要求的連接器材料
- 易於清潔的外殼設計
- 高達 3000 次插拔
- 混合版本減少接口數量並支持有效的 M2M 通信