產品和解決方案

PCB 連接器浩亭har-flex®

小巧、靈活、強健:探索浩亭的 har-flex PCB 連接器。

更小、更強大、 更強健 是 全面實現 工業 4.0 的法寶。憑藉  har-flex® PCB 連接器的微型化設計和高度可變性,我們為設備製造商提供可自由擴展的連接技術,從而滿足微型化的要求。. 

號、 據   -  har-flex® PCB 連接器為印刷電路板提供了廣泛的連接解決方案, 具有 多樣化的設計和極 數

 

應用示例

在機器和工廠建設中,控制櫃空間是非常耗費資金的一個方面。根據客戶應用的要求和 IO 的封裝密度,將 50 個或更多 IO 模組串連在一起的情況屢見不鮮。但用戶 很快 就會發現,在單個模組寬度中省下的每一毫米都會對控制櫃中節省的空間產生重大影響。 

免費網絡研討會

HARTING har-flex

har-flex® Power PCB 連接器

除了間距為 1.27 mm 的標準 har-flex® 之外,har-flex® 產品系列還提供間距為 2.54 mm 的連接器。har-flex® Power 專門為傳輸高達 12 A 的大電流而設計。

模組化製造概念使 2 至 12 的靈活極數成為可能。此外,用戶還可以在 SMT 和 THR 電源觸點版本之間進行選擇。har-flex® Power PCB 連接器可採用直式和彎式設計,可用於並行(夾層)板、擴展卡和母板到子板配置。

由於外形尺寸相同,har-flex® Power 模組和 Signal 模組可以在一個 PCB 上配合使用。這樣可以嚴格分離信號和電源,同時保持連貫的連接器系統。

har-flex® Hybrid PCB 連接器

在 har-flex® PCB 連接器系列和模塊化製造概念中,有一個特別的功能就是信號觸點和電源觸點的結合:從而推動了 har-flex® Hybrid 的誕生。這使得推出緊湊且通用的連接解決方案成為可能,從而成為小型 PCB 系統的理想選擇。
har-flex® Hybrid 連接器有直式和彎式版本可選,可用於並行(夾層)板、擴展卡和母板到子板配置。

通過使用混合連接器,可以節省 PCB 中的空間和工作量- 非常適合模組化 IO 系統和其他控制應用。

har-flex® Signal PCB 連接器

 人們所熟悉的  har-flex® PCB 連接器具有  成熟的 1.27 mm 間距,是微型化工業應用的理想選擇。這些連接器提供的極數從 6 到 100 不等,步長為 2,搭配各種各樣的 直式和彎式 設計 以及 IDC 線纜連接 版本, 能夠實現 眾多 可能性。客戶可以實施新系統和較小系統,而不會影響強健性。

甚至可以根據要求提供定製版本。如今的趨勢是,從標準化機架解決方案向 要求 微型化和 定制  PCB 佈局的模組化設備發展。

所有設計均可提供從 6 到 100 的極數

直式和彎式版本以及 IDC 電纜連接器均可提供 6 至 100 之間的所有偶數極數。這通過創新的模組化製造理念實現,從而將定製版本重新定義為標準組件。通過使用精確配合的極數和設計,可以使設備設計具有最高的靈活性並支持設備的微型化。

適合工業應用:SMT 和 THR 壓緊機構

har-flex® PCB 連接器可採用 SMT 和 THR 壓緊機構。壓緊機構能夠提高連接器的強度,減少觸點上的應力。THR 版本將通孔技術的機械穩定性和現代回流焊的優勢相結合。這使得 THR 版本特別適合用於可能產生高橫向力的應用,例如矩形 PCB 組合和盲插。

多次插拔和可靠觸點

浩亭對 har-flex® 觸點彈簧的精度設定了最高標準,通過特殊的拋光工藝為其賦予明確的高質量接觸面。該工藝使觸點具有特別高的質量。再加上性能等級為 1 的標準電鍍層,可確保實現至少 500 次插拔的可靠電氣連接。

安全處理:連鎖桿和應變消除

IDC 電纜連接器側邊的連鎖桿確保形成可靠的電子連接,可以承受高強度振動和負載。通過選配的應變消除裝置,可防止 IDC 連接受到電纜的拉力。

定制 IDC 電纜組件

提供的電纜組件涵蓋:

  • 從 6 到 100 的任意極數
  • 定制長度
  • 有/無應變消除
  • AWG 30/7
  • 0.635 mm 間距

har-flex® HD - Card Edge PCB 連接器

一體式的 har-flex® HD - Card Edge 系列連接器的觸點間距為 0.8 mm,可以直接插入厚度為 1.6 mm 的印刷電路板。

由於觸點數量較少,HD-Card Edge 連接器可用於數據速率高達 25 Gbps 的高速應用。憑藉從 20 到 140 的極數以及可選的壓緊機構(SMT 或THR),用戶可以根據自己的工業需求調整連接器。

高達 25 Gbit/s 的高速傳輸

HD-Card Edge 預定用於數據傳輸,因此可以完善 har-flex® 系列中的“信號、電源和數據”三合一功能。

適合工業應用:SMT 和 THR 壓緊機構

har-flex® HD-Card Edge 系列中的連接器可提供 SMT 和 THR 壓緊機構。壓緊機構能夠提高連接器的強度,減少觸點上的應力。如果節省電路板空間是優先考慮事項,用戶也可以選擇沒有壓緊機構的版本。

轉接 PCB 可確保任何夾層距離

在夾層應用中,可以使用 Card Edge 連接器在平行 PCB 之間實現較大距離。轉接板也可以定制。

電子目錄中的 har-flex®