Han-Modular® Domino 模块
模块化工业连接器的下个级别
开辟新的优化可能性,包括节省高达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。
70 多年来,浩亭 一直在陪伴和支持着工业转型。20 世纪 1940 年代和 1950 年代,第一款成功的产品——日常使用的电子消费品,为新的开端奠定了重要的基石。电源、数据和信号传输接口等基础技术是当今工业转型的基础。因此,浩亭 推出了 Han-Modular® Domino 模块,将模块化工业连接器提升到一个新的水平。它们开辟了新的优化可能性,包括节省高达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。
New Product Han-Modular® Domino with RJ45 interface
支持当今的工业转型
因此,浩亭将 Han-Modular® Domino 模块作为模块化连接器的下一个开发阶段。这个新的系列主要满足行业对节省安装空间和重量方面的要求。例如,通过在一个模块中集成不同的传输类型,Han-Modular® Domino 模块的用户可以节省高达 50% 的安装空间。
更低的能源成本和易于安装性
安装人员还能从更短的组装时间中受益。由于连接器尺寸减小,可以更有效地装备难以到达的装配区域,甚至可以首先打开装配区域,例如在轨道车辆的狭窄安装空间中。因此,能够降低组装成本。
“立方体”支持定制
您的优势概览:
- 连接器更小更轻,可节省高达 50% 的空间
- 最大限度地提高灵活性,可根据各自的需求进行扩展
- 通过组合几个单独的连接来减少安装时间
- 兼容模块化工业连接器的市场标准 Han-Modular® 系列
- 通过一致的模块化实现可持续性