Han® B Rear-Fit/Han-Eco® B

Effektiv förinstallation av kablage sparar tid och pengar

Den nya installationsfunktionen på baksidan innebär både värdefulla tidsfördelar och avsevärda kostnadsbesparingar.

Fram till nyligen innebar användning av kontaktdon i kopplingsskåp avsevärt arbete som inte gick att komma runt. Förinstallerade kablage och kontaktdonskomponenter måste sättas i från kopplingsskåpets insida i ett chassihus med installerad skiljevägg som är fäst till skåpets innervägg. Det kan vara en rätt komplex utmaning.

Men det är historia: De nya kontaktdonen i  Han® B och the Han-Eco® B-serien innebär värdefulla tidsfördelar för utrustning som använder Han® B industristandard. För installation kan båda ändarna på kablagen monteras bak från kopplingsskåpets insida i chassihuset med installerad skiljevägg.

Installation på baksidan – från skåpets insida – med Han® B (starta animeringen med ett klick)

Automatiserad kabeldragning för kopplingsskåp

Möjligheten att installera på baksidan förenklar skåpinstallationer avsevärt och spar därmed tid och pengar. Kopplingsskåpsenheter och kablage kan förinstalleras separat. Det gör att arbetet kan delas upp optimerat, processer kan t.o.m. automatiseras eller läggas ut, om nödvändigt för att förenkla ännu effektivare och därmed öka produktiviteten.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Kombinationer med Han-Modular®

Utöver monoblock för Han®B, kan Han-Modular®-sortimentet även användas kopplingskompatibelt i den nya Han-Eco®. Den ledade ramen gör att moduler kan integreras i kabelkåpan eller chassihuset av plast. Resultatet blir betydligt fler tillämpningsmöjligheter för chassihus av plast vid tillverkning.

Upplev den nya Han-Eco® B

Ytterligare tidsbesparingar med Han® ES Press snabbförbindning

Cutting installation time while assembling industrial connectors

Metall- och plastversioner är hopkopplingsbara

Fler fördelar kommer av kopplingskompatibiliteten hos Han-Eco® B med standardchassihus Han® B i metall. Det innebär att kombinationen av kabelkåpor och chassihus i plast och metall inte resulterar några tidsförluster när det kommer till systemkonvertering. Det går också att använda parallellt, då båda varianterna kan integreras homogent i din produktionsutrustning. Det gör det enklare att reagera på kundönskemål med en flexibel lösning. Du kan även fortsätta använda existerande provningsanläggningar, då de passar med båda materialversionerna, du behöver inte byta något eller utföra något extraarbete.

Våra kunders kommentarer:

Webbinarium – Enklare kopplingsskåpskonstruktion

Förfrågan om produktprov

Skulle du vilja dra fördel av tids- och kostnadsbesparingar på upp till 30 % med de nya möjligheterna att installera på baksidan? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få ett första intryck på dina fördelar.