Модули Han-Modular® Domino

Следующий уровень модульных промышленных соединителей

Откройте новые возможности для оптимизации, включая экономию места и снижение веса до 50 % при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу.

Компания HARTING идет в ногу с преобразованием промышленности и способствует ему уже более 70 лет. В 1940-х и 1950-х годах первые успешные продукты, бытовые потребительские электротовары, заложили важную основу для новой эпохи. Основа для сегодняшнего преобразования промышленности сформирована базовыми технологиями, такими как интерфейсы для передачи энергии, данных и сигналов. Поэтому компания HARTING выпустила модули Han-Modular® Domino, которые поднимут модульные промышленные соединители на новый уровень. Они открывают новые возможности для оптимизации, включая экономию места и снижение веса до 50 % при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу.
 

New Product  Han-Modular® Domino with RJ45 interface

Поддержка современного преобразования промышленности

Сегодня мир снова сталкивается с задачами кардинального преобразования. Необходимо подготовиться к будущему, чтобы ответить на вызовы в областях энергетики и цифровизации. Для такого преобразования требуются соответствующие технологии.

Одна из таких технологий – соединители, которые позволяют надежно, безопасно и безошибочно передавать энергию, данные и сигналы. Соединительная техника также должна следовать мировым тенденциям и приносить с собой дополнительную ценность для заказчиков, такую как экологичность.

Соединитель Han-Modular®, оснащенный 8 кубиками Domino вместо 4 стандартных модулей

Компания HARTING представляет модули Han-Modular® Domino в качестве следующего этапа развития модульного соединителя. Эта новая серия соответствует требованиям промышленности к экономии места для монтажа и снижению веса. Пользователи модулей Han-Modular® Domino могут сэкономить до 50 % места для монтажа, например, встраивая различные типы передаваемых сред в один модуль.

Снижение расходов на потребляемую энергию и простой и удобный монтаж

Модуль Domino вносит свой вклад в снижение расходов и экономию ресурсов. Это касается производства: для изготовления компонентов меньшего размера требуется меньше энергии и материала. Но это справедливо и для логистики, которая становится проще благодаря экономии места, снижению веса и повышению универсальности. Модульность повышается за счет применения компонентов меньшего размера, которые можно установить рядом друг с другом в шарнирных рамках. Отдельные модули можно использовать повторно (в рамках платформенной концепции); повышается экологичность.

Заказной модуль Domino: силовые контакты сочетаются с пневматическими для экономии места

Техники также оценят сокращение времени на монтаж. Благодаря уменьшению размеров соединителя упрощается монтаж в труднодоступных местах или появляется возможность работы в таких местах в первую очередь, например, в узком пространстве внутри железнодорожного подвижного состава. В результате снижаются расходы на сборку.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

"Кубики" упрощают подбор компонентов

Точно так же, как костяшки домино имеют два отдельных квадрата, модуль Domino состоит из двух блоков, или кубиков. Контактная сторона Han-Modular® разделена на две части. В результате получается практически квадратная поверхность, на которой можно разместить даже более крупные контакты. Кубики позволяют создавать конфигурации из индивидуально подобранных соединителей, точно соответствующих требованиям проекта. В одном модуле можно сочетать силовые и сигнальные контакты, контакты для передачи данных или сжатого воздуха – как штыревые, так и гнездовые. В целом, количество требуемых интерфейсов на блок снижается. Соединительная техника становится компактнее и легче, и в один соединитель помещается больше модулей различных типов, чем раньше.

Отдельные кубики соединяют друг с другом с помощью ключей и формируют таким образом нужный модуль Domino
Силовые контакты в сочетании с передачей данных RJ45 (до 10 Гбит/с)

Brochures, Flyer, Catalogues

Запрос образца продукции

Хотите познакомиться с новым уровнем модульных промышленных разъемов? Запросите бесплатный образец, чтобы получить первое впечатление.