Быстрые подключения для центров обработки данных
Эволюция распределения энергии в ЦОД
Новый соединитель для распределительных щитов ускоряет и упрощает монтаж на стойках
Центры обработки данных – жизненно важный исполнительный компонент Интернет. Все отрасли экономики ежедневно взаимодействуют с центрами обработки данных, которые должны быть непрерывно доступны и иметь малое среднее время наработки до ремонта (MTTR) в случае возникновения нарушений. В центрах обработки данных устанавливаются серверы, сетевые устройства и телекоммуникационное оборудование, которые предназначены для хранения, обработки и доступа к цифровой информации. Всему указанному оборудованию необходимо бесперебойное энергоснабжение и надежные электрические соединители. Данный сектор включает в себя, как традиционные корпоративные центры обработки данных, так и более современные и быстрорастущие гипермасштабируемые центры (например, Amazon Web Services; Azure), а также коммерческие совместные центры обработки данных (например, Equinix, CenturyLink; Digital Realty).
ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ СТОЕК (RPDU) – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Распределительные щиты стоечного исполнения (rPDU), которые представляют собой большие панели с электрическими разъемами, являются главным оборудованием для распределения электрической энергии между вычислительным оборудованием на стойках центра обработки данных. Многие годы совершались попытки стандартизировать rPDU. Microsoft в рамках проекта Project Olympus стала одной из первых компаний, работавших в данном направлении.
MICROSOFT PROJECT OLYMPUS
Чтобы стимулировать стремительное развитие центров обработки данных, компания Microsoft запустила проект Project Olympus для разработки открытых аппаратных средств следующего поколения с гипермасштабируемой облачной архитектурой. Microsoft решала задачу разработки общего комплекта аппаратного обеспечения, в том числе распределительных щитов (rPDU). В те времена в центрах обработки данных компании применялось множество rPDU различных производителей и с разной степенью доступности и средним временем наработки на отказ. По мере стремительного роста центров обработки данных требовалось все больше резервных мощностей, т. е. резервного оборудования различных производителей. Поэтому компания Microsoft приступила к разработке универсального PDU. Универсальный PDU поддерживает множество типов разъемов и уровней мощности. При использовании соединителя HARTING Han-Eco® среднее время наработки до ремонта для кабельного соединения rPDU сократилось до двух недель.
ПРОЕКТ OPEN COMPUTE PROJECT (OCP)
Впоследствии компания Microsoft рекомендовала указанное исполнение в проекте Open Compute Project (OCP). Open Compute Project (OCP) – это общедоступное открытое сообщество, задачей которого является адаптация аппаратных технологий с целью эффективного удовлетворения растущих требований центров обработки данных.
В рамках данной инициативы проектная группа Rack & Power работает над стандартизацией стоек и интеграцией стоек в инфраструктуру центра обработки данных. Эта группа следует основному принципу Open Compute Project: “grid to gates”. Данная философия предусматривает комплексный процесс проектирования с учетом взаимосвязей всех элементов: от электрической сети до выводов микросхем на материнских платах.
ВХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Одним из ключевых направлений работы инициативы OCP является разработка спецификации входного соединителя для полок электропитания. Компания HARTING является главным составителем данной спецификации, уделяя время и применяя свои уникальные способности при создании Спецификаций входного электрического соединителя Orv3 OCP. Основная цель инициативы – снижение совокупной стоимости владения. Для этого группа определила несколько основных задач:
- Сокращение общего количества резервных единиц
- Ускорение процесса проектирования
- Повышение энергоэффективности
Предлагаемое исполнение входного соединителя для полок электропитания предусматривает следующие характеристики и функции: контакты с защитой от прикосновения для передачи номинального тока 50 А и напряжения 480 В, фиксация защелкой, кодирование потенциалов и возможность монтажа четырех соединителей на одной полке электропитания. Данные соединители также имеют следующие дополнительные преимущества: сокращение сроков коммерческого внедрения, упрощение монтажа и снижение стоимости соединителя.