Najlepsze praktyki HARTING
Pierwszy na świecie modułowy system wymiany baterii
Inteligentne rozwiązanie do ładowania i wymiany szerokiej gamy baterii z wykorzystaniem złącza Han-Modular® - standard rynkowy dla złączy modułowych.
Udana współpraca ze startupami ma w HARTING długą tradycję. Zawsze słuchamy nowych pomysłów i wizji. Transformacja energetyczna jest jednym z głównych globalnych wyzwań, a kreatywność startupów z całego świata jest ważną dźwignią napędzającą niezbędną redukcję naszego śladu węglowego w celu osiągnięcia lepszej ekologii naszego świata. Firma HARTING dzieli się swoją wiedzą i zawsze stara się zapewnić najlepsze możliwe wsparcie inżynieryjne dla nowych rozwiązań.
Stacja wymiany i ładowania baterii dla mikromobilności
Swobbee oferuje bezpieczne i opłacalne rozwiązanie do zarządzania flotami lekkich pojazdów elektrycznych dla firm zajmujących się udostępnianiem, firm logistycznych i z segmentu q-commerce. Ich wielomodułowe stacje wymiany baterii, zaprojektowane i wyprodukowane w Berlinie, wspierają przejście na czystą mobilność miejską.
To, co czyni firmę Swobbee wyjątkową, to fakt, że ich stacje mogą ładować różne rodzaje baterii używanych m.in. w elektrycznych rowerach (w tym dostawczych), hulajnogach i skuterach. Stacja uniwersalna!
Aby zapewnić płynny proces ładowania, firma Swobbee wykorzystuje inteligentny system monitorowania baterii, który gromadzi istotne dane na temat stanu baterii i bezpieczeństwa ładowania. Klienci mogą wygodnie sprawdzić poziom naładowania akumulatora na przyjaznym dla użytkownika pulpicie nawigacyjnym, który oferuje również śledzenie działania w czasie rzeczywistym.
Ponadto firma Swobbee oferuje intuicyjną aplikację, która pozwala klientom łatwo rezerwować i wymieniać baterie na stacjach, poprawiając ich komfort korzystania z usług.
Modułowe złącze zapewnia wysoką elastyczność i możliwość wykorzystania w przyszłości
Startupy muszą szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Dlatego firma Swobbee szukała czegoś więcej niż tylko dostawcy. Szukała partnera, z którym mogłaby dyskutować na równych prawach. Wybrane rozwiązanie w postaci złącza modułowego przesyła zasilanie, dane i sygnały. Złącze oferuje szeroki zakres możliwych opcji rozbudowy i modernizacji w przyszłości.
Jednak złącza nie zawsze są łatwe w użyciu w środowisku systemów przesyłających energię, zwłaszcza tam, gdzie brakuje bezpośredniej widoczności lub dostęp jest ograniczony.
Dla takich środowisk firma HARTING opracowała ramę pozycjonującą Han-Modular®, która prowadzi obie strony złącza we właściwej pozycji przy tzw. łączeniu bez widoczności. Zapewnia to bezpieczną instalację modułów ładowania baterii.
Zestawienie korzyści klienta:
- Wysoka elastyczność dzięki połączeniu zasilania, danych i sygnałów w jednym unikalnym interfejsie
- Redukcja kosztów produkcji i instalacji dzięki rozwiązaniu łaczenia bez widoczności
- Bezpieczna instalacja dzięki stykom z ochroną dotykową
- Łatwa & i szybka instalacja bez specjalistycznych narzędzi
- Technologiczna ponadczasowość i skalowalność dzięki łatwemu unowocześnianiu i rozbudowywaniu