Products & Solutions

Narzędzia

HARTING posiada w ofercie kompleksowy asortyment narzędzi do wszystkich kluczowych technik przyłączeniowych i etapów montażu.

Nasz asortyment narzędzi

Asortyment firmy HARTING rozpoczyna się od prostych narzędzi do montażu i demontażu, poprzez narzędzia zaciskowe i ręczne, aż do w pełni zautomatyzowanych maszyn - do efektywnej obróbki kontaktów i złączy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do kontaktu - chętnie doradzimy!

To daje nam siłę

  • Wytrzymałe i certyfikowane narzędzia
    Testy zatwierdzające narzędzia w naszym własnym certyfikowanym laboratorium zapewniają długą żywotność i stałą jakość pracy.

  • Podstawa: wiedza HARTING (transfer wiedzy)
    Nasze wymagania względem komponentów HARTING utrzymujemy na najwyższym poziomie. Polegając na własnej wiedzy na temat naszych komponentów, możemy dobrać najlepsze urządzenia.

  • Optymalna eksploatacja
    Narzędzia są idealnie dostosowane do wymagań klienta i zwiększają jakość osiąganą podczas końcowego montażu.

Wskazówki i porady dotyczące cięcia / usuwania izolacji

Aby móc zrealizować instalacje, niezbędne jest wysokiej jakości połączenie. Pierwszym krokiem jest przecięcie przewodu i zdjęcie z niego izolacji.
Należy zachować naturalny skręt przewodu.

Nawet podczas pracy z kablami niezbędna jest optymalizacja i monitorowanie procesu usuwania izolacji i cięcia.

  • Żadne skręty nie powinny ulec zgnieceniu, przecięciu ani nie powinny wystawać.
  • Izolacja powinna być nieuszkodzona i nie może być nadmiernie uszkodzona lub oderwana, aby nie wpływała negatywnie na system.

 

Kup narzędzia do cięcia teraz!

Cięcie / usuwanie izolacji: korzyści

Nasza narzędzia do cięcia i usuwania izolacji stanowią najlepszy sposób na przygotowanie kabli lub środowiska instalacji do dalszej obróbki za pomocą prostego cięcia bez zaciskania.

Korzyści dla klienta:

  • Prosta obsługa zapewniająca efektywne cięcie
  • Mały wysiłek a nieograniczona moc
  • Ergonomia i wysoka jakości podczas wielogodzinnej pracy

 

Kup narzędzie do usuwania izolacji teraz!

Narzędzia do cięcia i usuwania izolacji HARTING

  • Ergonomia podczas wielogodzinnej pracy
  • Wielofunkcyjne narzędzie do usuwania izolacji od 0,03 mmdo 16 mm2 z wymiennymi ostrzami

 

Kup narzędzie do cięcia i usuwania izolacji teraz!

Narzędzia do wykonywania przepustów panelowych HARTING

  • Ręczne narzędzia hydrauliczne lub zasilane bateryjnie są dobrym rozwiązaniem do wykonywania przepustów panelowych do obudów HARTING podczas budowy szafy sterowniczej.

 

Zamów narzędzia do przebijania teraz!

Zaciskanie

W procesie zaciskania należy wziąć pod uwagę trzy ważne aspekty. Oprócz wyboru kontaktu i przewodu, kluczowe znaczenie ma prawidłowe użycie zalecanego narzędzia zaciskowego. Dzięki narzędziom zaciskowym firmy HARTING oferujemy szereg rozwiązań do obróbki kontaktów HARTING zgodnie z wymaganiami klienta. Na przykład wszystkie nasze narzędzia spełniają wymagania określone w normie DIN EN 60352-2. Więcej informacji na temat zalet i prawidłowych procedur testowych dla procesu zaciskania można znaleźć tutaj.

 

Zalety technologii zaciskowej

  • Gazoszczelność: Komponenty są dociskane do siebie tak mocno, że nie ma żadnych szczelin: Oznacza to, że ani ciecze, ani gazy nie mogą przeniknąć do punktu styku.
  • Stała jakość zaciskania: Wysoka powtarzalność dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi zaciskowych
  • Prędkość:  wyższa prędkość kablowania w porównaniu z innymi technikami przyłączeń
  • Możliwość zastosowania automatyki w dużym stopniu:  łatwiejsza produkcja wiązek kablowych i interfejsów
  • Kompaktowość:  większa możliwość uzyskania gęstszego upakowania kontaktów w porównaniu z innymi technikami przyłączeń

 

Wskazówki dotyczące zaciskania

Z odpowiednią wiedzą i właściwymi narzędziami, zaciskanie jest prostą i precyzyjną techniką zakańczania. Zaciskanie rozpoczyna się od prawidłowego przycięcia przewodu. Udanym pierwszym krokiem w procesie zaciskania jest czyste, proste i wolne od zagnieceń cięcie. Następnie należy usunąć izolację bez uszkadzania żyły. Ilość usuniętej izolacji zależy od rodzaju kontaktu. Po przygotowaniu przewodu końcówka przewodu może zostać zaciśnięta na przeznaczonym do tego celu kontakcie lub tulejce kablowej za pomocą narzędzi HARTING.

 

Kup narzędzie zaciskowe teraz!

Zaciskarki ręczne

  • Do luźnych, toczonych i perforowanych kontaktów męskich i żeńskich o średnicy przewodu od 0,08 mm² do 10 mm²
  • Do kontaktów perforowanych na listwie
  • Do tulejek kablowych od 0,14 mm² do 16 mm²
  • Szeroki asortyment ręcznych narzędzi do zaciskania do obróbki szerokiej gamy kontaktów
  • Różne technologie zaciskania
  • Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą DIN EN 60352-2
  • Ergonomiczne uchwyty do każdego zastosowania

 

Kup ręczne narzędzie zaciskowe już teraz!

Elektronarzędzia do zaciskania

  • Do luźnych, toczonych kontaktów męskich i żeńskich o średnicy przewodu od 0,14 mm² do 240 mm²
  • Optymalizacja pod kątem średnich wolumenów obróbki kontaktów
  • Szeroki asortyment ręcznych narzędzi zaciskowych do szerokiej gamy styków
  • Różne technologie zaciskania do każdego zastosowania
  • Zalecane do podstawowych stacjonarnych zastosowań przemysłowych i do zastosowań obejmujących elektronarzędzia

 

Kup narzędzia półautomatyczne teraz!

Maszyny zaciskające

  • Do toczonych przyłączeń zaciskowych męskich i żeńskich bez konwersji
  • Do kontaktów perforowanych na listwie
  • Automatyczne podawanie i rozdzielanie kontaktów
  • Wystarczy ustawić długość usuwania izolacji i głębokość zaciskania
  • Sprawdzona jakość zaciskania zgodna z normą DIN EN 60352-2 w oparciu o 4-zaciskowy mechanizm z podwójnym karbem
  • Zalecane na potrzeby stacjonarnych zastosowań przemysłowych
  • Optymalizacja pod kątem dużych wolumenów obróbki

 

Kup maszynę zaciskową teraz!

Wciskane

Odkryj świat technologii połączeń bezlutowych dzięki naszej technologii wciskania. Ta innowacyjna metoda wykorzystuje nowoczesne, odkształcalne, elastyczne strefy wciskania w celu kompensacji tolerancji i spełnienia wysokich wymagań elektrycznych i mechanicznych. Ta technologia jest idealna do selektywnie pozłacanych pinów złączy i stanowi wydajne oraz ekonomiczne rozwiązanie dla Twoich potrzeb połączeniowych.

Zalety technologii wciskowej

  • Pozwala uniknąć szoków termicznych spowodowanych procesem lutowania i związanego z tym ryzyka awarii PCB.
  • Późniejsze czyszczenie wypełnionych płytek drukowanych nie jest już konieczne.
  • Dodatkowe wykonanie połączeń owiniętych jest możliwe dzięki zastosowaniu złączy z długimi pinami.
  • Nieograniczona ekonomiczna obróbka selektywnie pozłacanych pinów złączy dla systemów transferu wstecznego - koniec z ręcznym lutowaniem!
     

Wskazówki dotyczące technologii wciskanej

Wciskanie musi być wykonywane w pionie. Górne i dolne narzędzia muszą być precyzyjnie wyrównane względem siebie, a proces wciskania musi być jak najbardziej ciągły.
Opracowaliśmy wszystkie niezbędne urządzenia i narzędzia specjalnie dla technologii wciskania, rozróżniając złącza wciskane - sygnałowe DIN i zasilania DIN (raster 2,54 mm) oraz złącza wciskane - har-bus® HM (raster 2,00 mm).
Nasze narzędzia do wciskania sygnałowe/zasilania DIN charakteryzują się precyzyjną konstrukcją. Górne narzędzia są płaskie i zapewniają elementy przytrzymujące lub prowadzące w razie potrzeby, podczas gdy dolne narzędzia skutecznie wspierają płytkę drukowaną i punkty otworów przelotowych. Proces wciskania jest łatwy dzięki naszemu prostemu systemowi przytrzymywania i pozycjonowania. Nasze wkładki umożliwiają również ekonomiczną obróbkę złączy męskich sygnałowych DIN.

 

Kup narzędzia wciskowe teraz!

Narzędzia wciskowe do sygnałów/zasilania DIN

Narzędzia górne

Narzędzia do wciskania do złączy sygnałowych/zasilania DIN.
Górne narzędzie jest zwykle płaskie i równe lub posiada części przytrzymujące lub prowadzące, w zależności od wymagań.

Narzędzia dolne

Dolne narzędzia podtrzymują płytkę drukowaną i, jeśli to możliwe, punkty otworów przelotowych. Zapewnia to bezpieczne pochłanianie występujących sił i chroni PCB. Dolne narzędzia są zwykle zaprojektowane w postaci grzebienia, ponieważ upraszcza to pozycjonowanie płytki drukowanej.

Uchwyty

Narzędzia te mogą być teraz mocowane w uchwytach za pomocą prostego systemu mocowania i pozycjonowania. Po wyrównaniu można je łatwo wcisnąć.

Tworzywo sztuczne z wkładem z płytki metalowej

Dostępne są wkładki do nośnika kontaktów sygnałowych DIN dla złączy wciskanych, które umożliwiają podłączenie tych złączy za pomocą prostego płaskiego złącza wciskanego. Są one opłacalne i wydajne.

Narzędzia do wciskania do złączy har-bus® HM

System modułowy do złączy har-bus® HM

Narzędzia do wciskania złączy typu har-bus® HM są dostępne jako system modułowy.
Górne i dolne narzędzia są dobierane w zależności od zastosowania i przesuwane do odpowiedniej pozycji.
Standard PICMG ma decydujące znaczenie dla pozycjonowania.

Kup narzędzia do wciskania do złączy har-bus® teraz!

Tworzywo sztuczne z wkładem z płytki metalowej

Ze względu na niewiarygodną obecnie liczbę zastosowań, firma HARTING opracowała unikalne narzędzie dla zaawansowanych użytkowników: wkładkę. Oznacza to, że wszystkie nośniki kontaktów można łatwo i wydajnie obrabiać za pomocą pasującej wkładki i płaskiego narzędzia górnego. Dolne narzędzie jest następnie tworzone przez użytkownika.

Zalety: tempo - wydajność - efektywność kosztowa - zrównoważony rozwój.

Uchwyty

Narzędzia te mogą być teraz mocowane w uchwytach za pomocą prostego systemu mocowania i pozycjonowania. Po wyrównaniu można je łatwo wcisnąć.

Narzędzia naprawcze do technologii wciskowej

Jedną z zalet technologii wciskania jest łatwość naprawy. Poszczególne kontakty można naprawić, na przykład w przypadku wygięcia pinu. Możliwe jest jednak również ponowne wyciągnięcie całych złączy wciskanych z płytki drukowanej.

Możliwe jest również proste usunięcie wsporników zakończeniowych lub wyprostowanie kontaktów.

 

Narzędzia naprawcze do technologii wciskowej

 Narzędzia do montażu i demontażu

HARTING posiada w ofercie kompleksowy asortyment narzędzi do wszystkich kluczowych technik przyłączeniowych i etapów montażu. Dzięki narzędziom firmy HARTING można wykonać ten etap pracy szybciej, bardziej elastycznie i precyzyjniej niż kiedykolwiek wcześniej, umożliwiając wykonanie nawet wymagających etapów montażu bez wysiłku i bez użycia siły.

Korzyści dla klienta:

  • Optymalna kontrola jednocześnie nad narzędziem i komponentem, nawet w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji
  • Szybkie i łatwe korzystanie z narzędzi do demontażu/montażu oszczędza czas
  • Nieniszczący sposób instalacji komponentów
  • Pewność prawidłowego działania elementów

 

Kup narzędzia teraz!

Montaż

  • Do montażu komponentów HARTING
  • Umożliwiają prawidłowe wykonanie instalacji w łatwiejszy sposób
  • Do wkładania kontaktów
  • Ergonomiczny kształt
  • Zaprojektowane pod kątem najbardziej rygorystycznych wymagań

 

Kup narzędzie do montażu teraz!

Demontaż

  • Do demontażu komponentów HARTING
  • Umożliwiają prawidłowe wykonanie instalacji końcowej
  • Do demontażu kontaktów
  • Łatwa obsługa
  • Ergonomiczny kształt
  • Zaprojektowane pod kątem najbardziej rygorystycznych wymagań

 

Kup narzędzie do demontażu teraz!

Twój kontakt

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady? Czekamy na kontakt!

Skontaktuj się z nami teraz!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Złącza Han® Industrial - narzędzia

Ten przejrzysty przewodnik wyboru w formacie PDF zapewnia pełny przegląd kompleksowej gamy produktów HARTING na bogatym rynku złączy przemysłowych Han®.


Narzędzia zaciskowe HARTING

Ten przejrzysty przewodnik wyboru w formacie PDF zapewnia pełny przegląd szerokiej gamy produktów HARTING na bogatym rynku narzędzi do zaciskania.


Łączność urządzeń HARTING - narzędzia

Ten przejrzysty przewodnik wyboru w formacie PDF zawiera kompletny przegląd szerokiej gamy produktów HARTING do technologii połączeń PCB.