SMEC – inteligentne elektryczne złącze od HARTING Cyfrowy bliźniak przez cały cykl życia

Cyfrowy bliźniak przez cały cykl życia

Wraz ze Smart Electrical Connector (SmEC), firma HARTING dostarcza innowacyjną koncepcję złącza z aktywną powłoką administracyjną – dzięki czemu złącze jest bezpośrednio adresowalne. Oznacza to, że SmEC jest wyraźnie odwzorowany jako „instancja” w powłoce administracyjnej aktywów – z zasadniczo rozszerzonymi funkcjami i zasięgiem komunikacji.

W związku z tym złącza do modułowych obiektów produkcyjnych ewoluują od klasycznego elementu instalacji pasywnej do zintegrowanej jednostki adresowalnej z aktywną powłoką administracyjną – generując dodatkowe korzyści jako element instalacji w całym cyklu życia.

W modułowych zakładach i systemach produkcyjnych, jak na przykład na poziomie produkcji 4, złącza są podłączane przez operatorów instalacji i urządzeń przy każdej rekonfiguracji - tutaj SmEC przekonuje swoją przyjaznością dla użytkownika i zapewnia bezpieczeństwo operatora i systemu poprzez blokadę elektryczną i wizualny wyświetlacz stanu. Ponadto powłoka zarządzania zasobami złącza oszczędza czas na rozwój maszyn i linii produkcyjnych.

Szybka dostępność poprawnych danych projektowych:

Podczas obsługi instalacji i maszyn cyfrowy bliźniak pojawia się na poziomie „instancji”. Rzeczywiste wdrożone złącze jest mapowane cyfrowo (cyfrowy bliźniak) i komunikuje swój aktualny stan, na przykład stan blokady. W rezultacie podłączone maszyny i moduły można również mapować cyfrowo.

Wraz z danymi połączenia wydanymi przez OPC-UA (np. prąd i napięcie) status podłączonej maszyny staje się przejrzysty. Stan złącza jest odwzorowywany według trzech indywidualnych stanów:

  • Odłączone złącze: w tym stanie można podłączyć pasujące złącze. SmEC monitoruje, czy podłączone jest prawidłowe złącze.
  • Złącze podłączone bez obciążenia: Podczas rekonfiguracji linii produkcyjnej złącze jest bez obciążenia, aby można było odłączyć przylegające złącze.
  • Złącze podłączone pod obciążeniem: Ten stan odpowiada stanowi pracy modułu produkcyjnego.

 

Dane stany są administrowane przez zdefiniowane przejścia między stanami. Jeśli np. zostanie wymieniony moduł linii produkcyjnej, złącze w infrastrukturze i w module zostanie odłączone od zasilania. W tym stanie, który jest wizualizowany, złącze można odłączyć. W stanie odłączonym złącze oczekuje na podłączenie właściwego złącza przylegającego. Po jego podłączeniu złącze blokuje się i moduł może zostać uruchomiony.

Przejrzysta i kontrolowana konfiguracja maszyny jest osiągana dzięki informacjom o podłączonych złączach. Wtedy do gry wchodzi powłoka zarządzania aktywnymi zasobami, utrzymująca stan SmEC zsynchronizowany przez cały cykl życia. Oprócz stanu zablokowania, za pomocą powłoki zarządzania zasobami można również w przejrzysty sposób wyświetlić inne warunki, takie jak liczba cykli łączenia. Informacje o stanie złącza pomagają w przeprowadzaniu konserwacji zapobiegawczej, unikając w ten sposób przestojów i zwiększając dyspozycyjność zakładów produkcyjnych.

Koncepcja SmEC pokazuje, w jaki sposób komponenty instalacji, jako adresowalna jednostka z ich cyfrowym bliźniakiem, wnoszą wartość dodaną do rozwoju, eksploatacji i konserwacji maszyn i instalacji.

Get in touch
Andreas Huhmann
Strategy Consultant C+N, HARTING Technologiegruppe