Rozwiązania dla centrów danych
Wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%
Złącza HARTING mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) poprzez zminimalizowanie strat energii w połączeniach. Zobacz jak!
Światowy rynek centrów danych z roku na rok przeżywa gwałtowny wzrost. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost zależności społeczeństwa od zadań wymagających centrum danych. Wraz ze wzrostem wykorzystania centrów danych stale rośnie ilość energii potrzebnej do ich obsługi i stanowi ona znaczną część światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie dekarbonizacja i przyszłość energii to tematy, o których wszyscy myślą, w tym operatorzy centrów danych, producenci i dostawcy. Dlatego konieczne jest, abyśmy zwiększyli efektywność energetyczną naszego obecnego zużycia.
Z naszego biuletynu informacyjnego dowiesz się, jak złącza HARTING mogą poprawić wydajność wykorzystania mocy(PUE) poprzez minimalizację strat mocy na połączeniach. Nasza analiza pokazuje, w jaki sposób centra danych mogą zaoszczędzić 50% energii w porównaniu z innymi łącznikami i zoptymalizować całkowity koszt eksploatacji (TCO).
Moc ma krytyczne znaczenie
Prowadzenie centrum danych bez wątpienia wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Z sektora produkcyjnego wiadomo, że każdy przestój może spowodować znaczne straty w zyskach. Taki scenariusz dla właściciela lub operatora centrum danych jest jeszcze większym koszmarem.
Przerwy w pracy centrum danych mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak krytyczne warunki pogodowe, awarie sieci, błędy ludzkie, problemy z oprogramowaniem, ale także z problemów z infrastrukturą zasilania, które powstają wewnątrz centrum danych w wyniku awarii generatorów, zasilaczy UPS lub modułów PDU. Zrozumiałe jest, że dla operatora hiperskalowego ryzyko to powinno być zminimalizowane do zera.
Najlepszą odpowiedzią jest dziś strategiczne inwestowanie i zarządzanie każdą częścią tzw. infrastruktury krytycznej w centrum danych (CAPEX). Zasilanie jest jednym z kluczowych czynników, którymi należy zarządzać. IDC podaje, że zużycie energii na serwer rośnie globalnie o około 9% rocznie, z jednej strony serwery stają się coraz bardziej kompaktowe, aby zaoszczędzić przestrzeń instalacyjną, a z drugiej strony wzrost ich wydajności zwiększa ich zapotrzebowanie na energię. Koszty tego zużycia energii mogą stanowić ponad 50% całkowitych wydatków operacyjnych centrum danych (OPEX).
Roczne oszczędności na elektryczności nawet w wysokości 95 tys. €
Aby obliczyć dokładny efekt zużycia energii wynikający z zastosowania złączy w centrach danych, Grupa Technologiczna HARTING zmierzyła zużycie energii przez trzy różne rozwiązania złączy w swoim niezależnie akredytowanym laboratorium testowym.
Dotychczas do podłączania zasilania w centrach danych powszechnie stosowano tzw. wtyczki typu CEE (IEC 60309). W tym samym czasie Grupa Technologiczna HARTING wprowadziła dla swoich partnerów z rynku centrów danych nową koncepcję złączy o szerokim zakresie korzyści. Jednym z testowanych złączy była ta nowa koncepcja, złącze HARTING Han-Eco®. Pozostałe dwa testowane urządzenia to wtyczki CEE różnych producentów.
Jak wiemy, PUE można poprawić poprzez zastosowanie zaawansowanej łączności w łańcuchu zasilania w centrach danych. Złącze HARTING Han-Eco® zużywa do 50% mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wtykowymi CEE, co prowadzi do rocznych oszczędności w wydatkach operacyjnych nawet rzędu 95 tys. €.
Zdaniem naszych klientów:
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Oszczędności energii rzędu nawet 50% po optymalizacji łączności w PUE
- Dłuższa żywotność dzięki wytrzymałości mechanicznej
- Zmniejszone wymiary dają większą oszczędność przestrzeni dzięki większej gęstości kontaktów i mniejszym interfejsom
- Zwiększona elastyczność dzięki modułowej budowie z różnymi elementami personalizowanymi
- Oszczędności czasu dzięki kompletnym rozwiązaniom kablowym dla całego łańcucha zasilania od jednego dostawcy