Products & Solutions
Złącze PCB HARTING har-flex®
Małe, elastyczne, wytrzymałe: Odkryj złącze PCB har-flex PCB firmy HARTING.
Mniejsze, wydajniejsze i jednocześnie bardziej wytrzymałe - to hasło towarzyszące nam w drodze do Przemysłu 4.0. Dzięki miniaturyzacji formy i dużej różnorodności złączy har-flex® producenci urządzeń mają dostęp do swobodnie skalowalnej technologii łączeniowej, spełniającej wymagania miniaturyzacji.
Sygnał, dane i zasilanie - złącza PCB har-flex® PCB stanowią szeroki asortyment rozwiązań łączeniowych do płytek PCB, o różnych konstrukcjach i liczbach pinów .
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Miejsce w szafie sterowniczej to pieniądze w konstrukcji maszyn i instalacji. Odpowiednio do wymogów zastosowania klienta i gęstości upakowania wejść i wyjść, często może zdarzać się łączenie w szereg 50 lub więcej modułów we/wy. Szybko można się zorientować, że każdy zaoszczędzony milimetr szerokości pojedynczego modułu ma istotny wpływ oszczędność miejsca w szafie.
DARMOWE SEMINARIUM INTERNETOWE
KURTYNA W GÓRĘ DLA NOWEJ ERY POŁĄCZEŃ PCB
Poznaj najnowocześniejsze rozwiązania dla PCB w Przemyśle 4.0
- Kurtyna w górę: Prezentacja naszych nowych produktów
- Mniejsze, inteligentniejsze, bardziej wytrzymałe: Czego dziś oczekują inżynierzy rozwoju od złączy PCB
- Krok w nową erę: z doświadczeniem zdobytym podczas milionów realizacji ku złączom przyszłości
Złącze PCB har-flex® Power
Oprócz standardowego złącza har-flex® o rastrze 1,27 mm, rodzina produktów har-flex® oferuje również złącza o rastrze 2,54 mm. har-flex® Power zaprojektowano specjalnie do przesyłania prądu o dużych natężeniach od 18 do 29 A
Dzięki modułowej koncepcji produkcji istnieje możliwość uzyskania dowolnej liczby pinów w zakresie od 2 do 12. Ponadto użytkownicy mogą wybierać pomiędzy wersjami kontaktów mocy SMT i THR. Złącza har-flex® Power PCB są dostępne w wersji prostej i kątowej i mogą być używane w konfiguracji równoległej (mezzanine) płyt, z kartą rozszerzającą i w konfiguracji z połączeniem płyty głównej z kartą córką.
Złącze do płytek PCB har-flex® Hybrid
Szczególną cechą rodziny złączy do płytek PCB har-flex® i modułowej koncepcji produkcji jest połączenie kontaktów sygnałowych i zasilających: narodziny har-flex® Hybrid. Dzięki temu możliwe są kompaktowe i wszechstronne rozwiązania łączeniowe, idealne dla zminiaturyzowanych systemów PCB.
Złącza har-flex® Hybrid dostępne są w wersji prostej i kątowej i mogą być stosowane w konfiguracji równoległej (mezzanine) płyty, z kartą rozszerzającą i w konfiguracji z płytą główną połączoną z kartą córką.
Złącze sygnałowe PCB har-flex®
Znane złącze PCB har-flex® PCB ze sprawdzonym rastrem 1,27 mm idealnie nadaje się do zminiaturyzowanych zastosowań przemysłowych. Liczba pinów w zakresie od 6 do 100 zmieniająca się co 2, w połączeniu z dużą różnorodnością wykonań, prostych i kątowych oraz wersji połączeń przewodów IDC daje szerokie możliwości. Klienci mogą wdrażać nowe i mniejsze systemy bez uszczerbku dla ich solidności.
Na życzenie możemy też dostarczyć wersje specjalne. Trend ten coraz bardziej odchodzi od standardowych rozwiązań rackowych na rzecz urządzeń modułowych, które wymagają zminiaturyzowanych i dostosowanych do potrzeb klienta układów PCB.
Różna liczba pinów - od 6 do 100 we wszystkich konstrukcjach
Zarówno wersje proste i kątowe, jak i złącza kablowe IDC są dostępne ze wszystkimi parzystymi liczbami pinów w zakresie od 6 do 100. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej modułowej koncepcji produkcji, która pozwala na redefiniowanie wersji specjalnych do standardowych komponentów. Zastosowanie precyzyjnie dobranej liczby pinów i konstrukcji pozwala na największą elastyczność w projektowaniu urządzeń i wspomaga ich miniaturyzację.
Gotowi na przemysł: dociski SMT i THR
Złącza PCB har-flex® są dostępne w wersjach z dociskami SMT i THR. Dociski zwiększają wytrzymałość złączy i zmniejszają naprężenia na kontaktach. Wersja THR łączy w sobie mechaniczną stabilność technologii przelotowej z zaletami nowoczesnego lutowania rozpływowego. Sprawia to, że wersja THR jest szczególnie odpowiednia do zastosowań, w których mogą występować duże siły poprzeczne, takich jak kombinacje prostokątnych płytek PCB i połączenia wykonywane na ślepo.
Wiele cykli łączenia i niezawodność kontaktów
Firma HARTING przykłada dużą wagę do precyzji sprężyn kontaktowych har-flex®, które dzięki specjalnemu procesowi polerowania uzyskują określoną i wysokiej jakości powierzchnię styku. Proces ten nadaje punktowi kontaktowemu szczególnie wysoką jakość. W połączeniu ze standardową powłoką dla 1 klasy właściwości, gwarantuje on niezawodne połączenie elektryczne przez co najmniej 500 cykli łączeniowych.
Bezpieczny transport: rygle blokujące i odciążka
har-flex® HD - złącze PCB Card Edge
Ze względu na małą liczbę punktów styku złącza HD-Card Edge mogą być używane w zastosowaniach o dużej prędkości transmisji danych do 25 Gb/s. Liczba pinów od 20 do 140 oraz opcjonalne dociski (SMT lub THR) pozwalają użytkownikowi dostosować złącza do jego indywidualnych wymagań przemysłowych.
Wysoka prędkość do 25 Gbit/s
Złącze HD-Card Edge jest przeznaczone do transmisji danych i tym samym uzupełnia trio złożone z sygnału, mocy i danych w rodzinie har-flex®.