Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B

Skuteczny montaż wstępny wiązek kablowych oszczędza czas i pieniądze

Nowa opcja tylnego montażu daje duże korzyści czasowe i może prowadzić do znacznej redukcji kosztów.

Jeszcze do niedawna stosowanie złączy w szafach rozdzielczych wymagało znacznego wysiłku, którego nie można było uniknąć. Wstępnie zmontowane wiązki kablowe i elementy łączące muszą być włożone od wewnątrz szafy sterowniczej do obudowy z montażem przelotowym, przymocowanej do wewnętrznej ściany szafy. Może to być dość skomplikowane wyzwanie.

Tak było dotychczas, ale od teraz: nowe złącza z serii  Han® B i  Han-Eco® B zapewniają cenne korzyści czasowe dla urządzeń wykorzystujących standard przemysłowy Han® B. Na potrzeby montażu oba końce wiązek kablowych mogą być montowane w sposób tylny od wnętrza szafy sterowniczej do obudowy montowanej przelotowo.

Montaż tylny - od wewnątrz szafy - przy zastosowaniu Han® B (animację uruchamia się poprzez kliknięcie)

Zautomatyzowane okablowanie szaf sterowniczych

Opcja z montażem tylnym znacznie ułatwia składanie szaf, oszczędzając czas i pieniądze. Szafy sterownicze i wiązki kablowe mogą być wstępnie zmontowane oddzielnie. Pozwala to na bardziej optymalny podział pracy; procesy mogą być nawet zautomatyzowane lub zlecane na zewnątrz, w razie potrzeby w celu ułatwienia jeszcze większej wydajności, a tym samym zwiększenia produktywności.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Kombinacje z Han-Modular®

Oprócz monobloków do Han®B, w nowej serii Han-Eco® można stosować również Han-Modular® bez utraty kompatybilności pod względem podłączania. Ramka zawiasowa pozwala na zintegrowanie modułów z obudową wykonaną z tworzywa. W rezultacie znacznie zwiększa to możliwości zastosowania w produkcji obudów z tworzyw sztucznych.

Doświadcz nowego złącza Han-Eco® B

Dodatkowe oszczędności czasu dzięki zastosowaniu techniki szybkiego przyłączenia Han® ES Press

Cutting installation time while assembling industrial connectors

Wersje metalową i z tworzywa można ze sobą łączyć

Kolejne korzyści wynikają z kompatybilności wtykowej złącza Han-Eco® B ze standardowymi obudowami metalowymi Han® B. Tak więc, połączenie obudów z tworzywa i metalu nie wiąże się z żadnymi stratami czasowymi, jeśli chodzi o przebudowę układu. Możliwe jest również zastosowanie równoległe, ponieważ oba warianty można płynnie zintegrować z urządzeniami produkcyjnymi. Dzięki temu łatwiej jest elastycznie reagować na potrzeby użytkowników. Można również nadal korzystać z istniejących urządzeń testowych, ponieważ pasują one do obu wersji materiałowych; nie ma potrzeby wprowadzania zmian ani wykonywania dodatkowej pracy.

Zdaniem naszych klientów:

Seminarium internetowe — Upraszczanie konstrukcji szafki elektrycznej

Żądanie próbki produktu

Chcesz skorzystać z oszczędności czasu i kosztów do 30% dzięki nowym opcjom montażu tylnego? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.