Products & Solutions
PCB-connector HARTING har-flex®
Klein, flexibel, robuust: ontdek de har-flex PCB-connector van HARTING.
Kleiner, krachtiger en tegelijkertijd robuuster is het credo in alle gebieden op weg naar Industry 4.0. Dankzij het geminiaturiseerde design en de grote variëteit van de har-flex® PCB-connector beschikken apparaatfabrikanten over een vrij schaalbare verbindingstechnologie, waardoor ze kunnen voldoen aan de vereisten van miniaturisering.
Signaal, Data en Power - de har-flex® PCB-connectoren bieden een grote reeks verbindingsoplossingen voor printplaten, met diverse designs en aantallen polen .
TOEPASSINGSVOORBEELD
Ruimte in de schakelkast betekent geld in de machinebouw en fabrieksconstructie. Afhankelijk van de vereisten van de klantenapplicatie en de bezettingsdichtheid van de IO's, is het zeer gebruikelijk om 50 of meer IO-modules te bundelen. Het wordt snel duidelijk dat iedere millimeter die wordt bespaard in de breedte van de individuele module, een aanzienlijke invloed heeft op de ruimte die wordt bespaard in de schakelkast.
GRATIS WEBINAR
HET DOEK GAAT OPEN VOOR EEN NIEUW TIJDPERK VAN PCB-CONNECTIVITEIT
Lees meer over de geavanceerde printplaatoplossingen voor Industry 4.0.
- Het doek gaat open: presentatie van onze nieuwe producten
- Kleiner, slimmer en robuuster: welke ontwikkelingen technici tegenwoordig verwachten van PCB-connectiviteit
- Naar een nieuw tijdperk: met de ervaring van miljoenen toepassingen naar connectoren voor de toekomst
har-flex® Power PCB-connector
Naast de aanvulling op de standaard har-flex® van 1,27 mm pitch biedt de har-flex®-productfamilie ook connectoren in 2,54 mm pitch. har-flex® Power is speciaal ontworpen voor de overdracht van hoge stromen tussen 18 A en 29 A
De flexibele aantallen polen van 2 tot 12 worden mogelijk gemaakt door een modulair fabricageconcept. Bovendien kunnen gebruikers kiezen tussen SMT- en THR-stroomcontactversies. har-flex® Power PCB-connectoren zijn verkrijgbaar in een recht en haaks design en kunnen op een parallelle (insteek) printplaat, uitbreidingskaart en moederbord-naar-dochterkaart-configuraties worden gebruikt.
har-flex® Hybride PCB-connector
Een speciale eigenschap van de har-flex® PCB-connectorfamilie en het modulaire fabricageconcept is de combinatie van signaal- en voedingscontacten: de geboorte van de har-flex® Hybride. Dit maakt compacte en veelzijdige verbindingsoplossingen mogelijk, die ideaal zijn voor geminiaturiseerde PCB-systemen.
har-flex® Hybride-connectoren zijn verkrijgbaar in rechte en haakse versie en kunnen op een parallelle (insteek) printplaat, uitbreidingskaart en moederbord-naar-dochterkaart-configuraties worden gebruikt.
har-flex® Signaal PCB-connector
De bekende har-flex® PCB-connector met het beproefde pitch van 1,27 mm is ideaal voor geminiaturiseerde industriële toepassingen. Aantallen polen van 6 tot 100 in stappen van 2, gepaard met uiteenlopende rechte en haakse designs en IDC -kabelverbindingsversies resulteren in een diverse reeks mogelijkheden. Klanten kunnen nieuwe en kleinere systemen implementeren zonder compromissen aan de robuustheid.
Op verzoek zijn zelfs maatwerkversies mogelijk. In toenemende mate gaat de trend weg van gestandaardiseerde rekoplossingen in de richting van gemodulariseerde apparaten die geminiaturiseerde en op maat gemaakte PCB-opstellingen vereisen.
Verschillende aantallen polen van 6 tot 100 in alle designs
Zowel rechte als haakse versies evenals de IDC-kabelconnectoren zijn verkrijgbaar in alle even aantallen polen tussen 6 en 100. Dit is mogelijk door een innovatief, modulair fabricageproces dat maatwerkversies herdefinieert naar standaardcomponenten. Het gebruik van precies passende aantallen polen en design staat de hoogte flexibiliteit in apparatuurdesign toe en ondersteunt de miniaturisering van apparaten.
Gereed voor de industrie: SMT- en THR-klemmen
har-flex® PCB-connectoren zijn verkrijgbaar met SMT- en THR- hold downs. Hold-downs vergroten de robuustheid van de connectoren en verminderen de spanning op de contacten. De THR-versie combineert de mechanische stabiliteit van de doorverbindingstechnologie met de voordelen van modern reflow solderen. Daardoor is de THR-versie met name geschikt voor toepassingen waar hoge transversale krachten kunnen optreden, zoals rechthoekige PCB-combinaties en blind steken.
Vele paarcycli en betrouwbare contacten
HARTING gebruikt de hoogste standaarden voor de precizie van de har-flex®-contactveren die dankzij een speciaal polijstproces een contactoppervlak van hoge kwaliteit krijgen. Door dit proces wordt het contactpunt van bijzonder hoge kwaliteit. Samen met de standaard laag voor Prestatieniveau 1 garandeert dit een betrouwbare elektrische verbinding voor ten minste 500 paarcycli.
Veilige hantering: sluithendels en trekontlasting
har-flex® HD - Card Edge PCB-connector
Vanwege het kleine aantal contactpunten kunnen de HD-Card Edge-connectoren worden gebruikt in hogesnelheidstoepassingen met datasnelheden tot en met 25 Gbps. Aantallen polen van 20 tot 140 en optionele klemmen (SMT of THR) stellen de gebruiker in staat om de connectoren aan te passen aan hun eigen specifieke industriële vereisten.
Hogesnelheid tot en met 25 Gbit/sec
De HD-Card Edge is voorbestemd voor de datatransmissie en vervolmaakt dientengevolge het drietal "Signaal, Power en Data" binnen de har-flex®-familie.
Gereed voor de industrie: SMT- en THR-klemmen
Connectoren van de har-flex® HD-Card Edge-serie zijn verkrijgbaar met SMT- en THR-hold-downs. De hold-downs vergroten de robuustheid van de connectoren en verminderen de spanning op de contacten. Als ruimtebesparing op de printplaat prioriteit heeft, kunnen gebruikers ook hun toevlucht nemen tot versies zonder klemmen.