Han® B Rear-Fit/Han-Eco® B

Efficiënte voorassemblage van kabelbomen bespaart tijd en geld

De nieuwe bevestiging aan de achterkant levert kostbare tijdsvoordelen op en kan leiden tot een aanzienlijke kostenverlaging.

Tot voor kort vereiste de toepassing van connectoren in schakelkasten aanzienlijke inspanningen die niet konden worden vermeden. Voorgeassembleerde kabelbomen en connectoronderdelen moesten vanaf de binnenkant van de schakelkast worden ingestoken in een behuizing die op een scheidingswand was gemonteerd, en die was bevestigd op de binnenwand van de kast. Dat kon behoorlijk lastig werk zijn.

Maar dat is voorbij: de nieuwe connectoren van de Han® B- en de Han-Eco® B-serie bieden kostbare tijdsvoordelen voor apparatuur die gebruikmaakt van de industriële Han® B-standaard. Voor de installatie kunnen beide uiteinden van de kabelbomen aan de achterkant worden gemonteerd vanaf de binnenkant van de schakelkast in een behuizing die op de scheidingswand is gemonteerd.

Montage op de achterwand - vanaf de binnenkant van de kast - met de Han® B (start de animatie door te klikken)

Geautomatiseerde bedrading voor de besturingskast

De optie voor achterwandmontage vereenvoudigt de assemblage van kasten aanzienlijk en bespaart daardoor tijd en geld. De schakelkastunits en kabelbomen kunnen apart worden voorgemonteerd. Daardoor kan het werk op een meer optimale manier worden verdeeld; indien nodig, kunnen processen zelfs worden geautomatiseerd of uitbesteed om nog meer efficiency mogelijk te maken en daardoor de productiviteit te verhogen.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Combinaties met Han-Modular®

Naast de monoblokken voor Han®B kan de Han-Modular®-reeks in de nieuwe Han-Eco® ook steekbaar worden gebruikt. Het scharnierend frame maakt het mogelijk om modules in de kunststof kap of behuizing te integreren. Als gevolg daarvan vergroot dit de toepassingsmogelijkheden voor kunststof behuizingen in de fabricage aanzienlijk.

Leer de nieuwe Han-Eco® B kennen

Extra tijdsbesparingen met de Han® ES Press-snelaansluiting

Cutting installation time while assembling industrial connectors

Metalen en kunststof versies zijn onderling uitwisselbaar

Meer voordelen vloeien voort uit de steekcompatibiliteit van de Han-Eco® B met standaard metalen Han® B-behuizingen. Daardoor levert het combineren van kunststof en metalen kappen en behuizingen bij een systeemconversie geen tijdsverlies op. Parallel gebruik is ook mogelijk, aangezien beide varianten in uw productieapparatuur homogeen kunnen worden geïntegreerd. Dat maakt het gemakkelijker om met een flexibele oplossing te reageren op de behoeften van de klant. U kunt ook de bestaande testvoorzieningen blijven gebruiken, omdat deze bij beide materiaalversies passen; veranderingen of extra inspanningen zijn niet nodig.

Wat onze klanten zeggen:

Webinar -- Vereenvoudigde constructie van de schakelkast

Productmonster aanvragen

Wilt u profiteren van tijds- en kostenbesparingen tot 30%, mogelijk gemaakt door de nieuwe opties voor achterwandmontage? Vraag uw gratis monster aan om een eerste indruk te krijgen.
Ik ga akkoord met het Privacybeleid en de Algemene gebruiksvoorwaarde.