Products & Solutions

Han®-industriële connectoren

Snelle en gemakkelijke hantering, robuust, flexibel in gebruik, een lange levenscyclus en, idealiter, montage zonder gereedschap - wat u ook van een connector verwacht – Han® stelt u niet teleur. U krijgt zelfs nog meer.

Over industriële connectivity

LIVE WEB-SEMINARS 2024

Hoe standaardisering voor datacentra de kosten kan verlagen en het vermarkten kan bespoedigen

On-demand:

De praktijk: aansluittechnologieën en hulpmiddelen

Webinarseries Spoorwegen 2022

Handleiding voor modulaire, industriële connectoren + Technische gegevens & services

Nieuwe Han-Modular®-oplossingen voor zeer hoge datatransmissiesnelheden

Het volgende niveau van modularisering: Han-Modular® Domino-modules

Operationele en energiebesparingen voor datacentra

Webinarseries Spoorwegen 2021

Hoge kwaliteit productgegevens voor een versneld ontwikkelingsproces

Van freesmachines tot automatische rolluiken: kleine, multifunctionele connectoren voor (vrijwel) iedere toepassing

Hoe verfijnd wilt u het hebben? Een leidraad voor modulariteit in productietechnologie

Systeemconcepten voor de meest belangrijke trends in de spoorwegindustrie

Toekomstvisie voor DC-connectiviteit in de industriële omgeving

Industriële connectoren op maat met de Han®-configurator

Veilige verbindingen voor modulaire accuopslagsystemen

Vereenvoudigde constructie van de schakelkast

Han® -industriële connectoren zorgen voor een betrouwbare en insteekbare transmissie van energie, signalen en data, en voldoen aan de hoogste vereisten. Naast zijn rechthoekige, heavy-duty, standaard design biedt de Han®-reeks modulaire, compacte en lichtgewicht connectoren die een grote reeks oplossingen bieden voor de machine-, transport-, energie-, automobiel- en apparaatconnectiviteitssector. De Han-Smart®-generatie maakt de connector intelligent.

Online-configurator voor industriële connectoren

Moet u snel en betrouwbaar de juiste interfaces voor uw machineconstructie vinden zonder langdurige processen om de connectordetails en de vele combinatieopties te bekijken? De Han®-configurator biedt u snel alle voor uw beslissing noodzakelijke informatie en data binnen handbereik. Ga meteen van start met uw eerste configuratie.

Online-configurator voor industriële connectoren

Design van een industriële connector

Een complete industriële connector bestaat uit de volgende afzonderlijke componenten:

  • Bescherming van de kabelingang
  • Kappen
  • ...
Kom meer te weten over het design van een industriële connector

Verbindingstechnologie

De meest gebruikelijke klemtechnieken kunnen in de Han®-connectoren worden geassembleerd. Speciale insteekstukken en contacten zijn verkrijgbaar om bij de betreffende draadklemmen te passen.

De keuze van de juiste klemtechniek is hoofdzakelijk afhankelijk van het type kabel, de dwarsdoorsnede van de kabel, evenals het aantal en het type contacten. Daarnaast bieden alle klemtypen verschillende voordelen voor verschillende productieomstandigheden.

Meer weten over de verbindingstechnologie

Sluitsystemen voor kappen en behuizingen

De sluitmechanismen van kappen en behuizingen beschermen de connector niet alleen tegen onopzettelijk openen, maar vergroten ook de dichtheid. Het meest gebruikte sluitmechanisme voor industriële connectoren zijn sluithendels. Er zijn echter meerdere mechanismen verkrijgbaar in verschillende versies en ze hebben allemaal hun eigen voordelen en geschiktheid voor speciale toepassingen.

Kom meer te weten over de sluitsystemen voor kappen en behuizingen

IP-bescherming (contactbescherming, stof, water)

De behuizing, verzegeling en sluitmechanisme van de connector beschermen de verbinding tegen externe invloeden, zoals mechanische schokken, vreemde voorwerpen, vochtigheid, stof, water of andere vloeistoffen zoals reinigings- en koelmiddelen, oliën, enz.

De mate van bescherming die de behuizing biedt wordt uitgelegd in IEC 60 529, DIN EN 60 529, standaarden die omhullingen categoriseren volgens de bescherming tegen vreemde voorwerpen en water.

Kom meer te weten over de IP-beschermingsklassen
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instructievideo's

Om de installatie of assemblage van grote onderdelen van onze connectiviteitsoplossingen te vergemakkelijken, publiceert HARTING bijbehorende instructiehandleidingen. De documenten leggen gebruikers uit hoe ze te werk moeten gaan tijdens installatie, vervanging of onderhoud van producten1,2 van HARTING. Voor onze meest geïnstalleerde oplossingen hebben we ook instructievideo's opgenomen.

Instructievideo's: hulp bij het assembleren van connectoren

Han®-assortiment

Han-Modular® - de standaard op de markt voor modulaire connectoren

Met de Han-Modular® -serie kunt u connectoren optimaal ontwerpen ter aanvulling op machines en apparatuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door individuele modules voor verschillende transmissiemedia te combineren. Signalen, data, energie en perslucht - in industriële connectorbehuizingen van standaardformaat. Han-Modular® biedt gebruiksvriendelijke, zeer flexibele oplossingen met een kleine voetafdruk en een veelzijdige functionaliteit.

Meer informatie over Han-Modular®

Han-Eco® – kunststof connectoren met hoge prestaties

Han-Eco® omvat een reeks kappen en behuizingen die zijn geproduceerd van hoogwaardig kunststof. Vanwege hun bestendigheid tegen omgevingsinvloeden zijn de kappen en behuizingen geschikt voor zowel toepassingen binnen- als buitenhuis. Het gebruik van kunststof levert ook aanzienlijke gewichts- en kostenvoordelen op in vergelijking met metalen kappen en behuizingen.

Meer te weten komen over Han-Eco®

Han-Smart® - intelligentie in de connector

Intelligentie in de connector – dit is de strategie van de Han-Smart®. HARTING combineert vele jaren connectiviteitservaring met geavanceerde technologie ter uitbreiding van het assortiment van beproefde HARTING-connectoren. De producten die worden gebruikt voor Smart Industry-toepassingen, moeten voldoen aan de nieuwe vereisten voor dynamiek en veelzijdigheid. De productie kan veel kostenefficiënter worden gemaakt door communicatie en netwerken te versterken.

Meer te weten komen over Han-Smart®

Han® F+B - hygiënisch en robuust

Met Han® F+B heeft HARTING een reeks connectoren gemaakt die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van de levensmiddelenindustrie. Gladde oppervlakken maken het lastiger voor bacteriën om zich te verzamelen. De kappen, behuizingen en verzegelingen zijn robuust en beschermen de interne contacten tegen spuitwater en agressieve reinigingsmiddelen, die zijn gecertificeerd door Ecolab en FDA 21-goedkeuringen hebben. De waterstraal van hogedrukreinigers kan niet doordringen in gesloten kappen/behuizingen.

Meer te weten komen over Han® F+B

Han® ES Press - snelle aansluittechnologie en geïntegreerde plug-in-jumpers

Om de flexibiliteit van modulaire productie te verhogen, moet een connector snelle installatie, moeiteloze uitwisseling en eenvoudige probleemoplossing bieden. HARTING voldoet aan deze vereisten met de Han® ES Press. Het insteekelement biedt nu een snelle aansluittechnologie zonder gereedschap. Bovendien kunnen gebruikers snel en gemakkelijk contacten overbruggen door plug-in-jumpers bij de connector te plaatsen.

Meer te weten komen over Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox - het volgende kaliber in modulariteit

De flexibele en betrouwbare aanvoer voor snel, lineair bewegende componenten van machines en systemen wordt bereikt met gebruik van energieketens. Met de Han-Modular® Flexbox biedt HARTING een baanbrekende interface in het modulaire, kunststof behuizingssysteem. Langere, bewegende kabeltrajecten voor machines en machinemodules zijn gemakkelijker te installeren en te onderhouden.

Meer te weten komen over Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® - van voeding tot datatransmissie

Han-Yellock® is flexibel en biedt de hoogste veiligheid en betrouwbaarheid. Belast uiterst complexe technische componenten minder, zoals schakelkasten, en vereist vrijwel geen gereedschap voor de assemblage.

Meer te weten komen over Han-Yellock®

Aanvullende services van HARTING

Kabelmodules

Dankzij onze leveringsservice van complete kabelmodules kunnen wij onze klanten toegevoegde waarde bieden. Wanneer de specificaties eenmaal zijn gedefinieerd, leveren wij een uitgebreide oplossing met de volledig vereiste dekking. Voor onze klanten zijn wij dan ook de one-stop-shop-oplossing voor alle aspecten van connectiviteit.

Kabelmodules van HARTING

Gemodificeerde producten

Als onze HARTING-productcomponenten niet volledig aan uw vereisten voldoen, modificeren wij deze volgens uw individuele specificaties. Wij kunnen een gestandaardiseerde connectorbehuizing omvormen tot een maatwerkoplossing voor uw bedrijf.

Gemodificeerde producten van HARTING

Nieuwe ontwikkelingen

Voor die specifieke taken die niet kunnen worden uitgevoerd met gebruik van componenten uit de standaardproductie, ontwerpen en implementeren wij compleet nieuwe oplossingen – in samenwerking met u – die precies overeenkomen met uw complexe vereisten.

Nieuwe ontwikkelingen van HARTING

Toepassingen

Transport

Wij leveren connectiviteitsoplossingen voor voeding, data- en signaaloverdracht in de spoorwegtechnologie. Ethernet-backbones en data-infrastructuren (bijv. voor sensoren en omroepsystemen) zijn slechts enkele van de mogelijke toepassingen. Connectoren worden ook gebruikt tijdens het onderhoud en de integratie van vaste spoorweginfrastructuren. Voor connectiviteit voor de buitenkant van spoorwegvoertuigen zijn robuuste oplossingen nodig die bestand zijn tegen grote omgevingsinvloeden, zoals steentjes, corrosie en extreme temperatuurverschillen.

Typische toepassingen verkennen

Machines - metaalbewerking

HARTING biedt elektromechanische, optische en pneumatische interfaces evenals kabelmodules voor gereedschapswerktuigen. Het assortiment omvat oplossingen voor alle algemene energie-, besturings-, signaal- en datakoppelingen in een marktsegment dat varieert van machinemodules en functionele units tot compacte machines naar onderling gekoppelde productiesystemen met complexe afhandelings- en roboticatoepassingen.

Typische toepassingen verkennen

Machines - kunststoffen

Wij leveren gestandaardiseerde (bijv. EUROMAP) of aangepaste elektromechanische interfaces, componenten evenals kabelmodules voor de overdracht van data, signalen en energie. Onze oplossingen maken het flexibele en modulaire design van machines en apparatuur mogelijk in de kunststof- en verpakkingsindustrie.

Typische toepassingen verkennen

Robotica

Industriële connectoren dragen energie en signalen over tussen schakelkasten en robots. Connectiviteitsoplossingen van HARTING maken het gebruik van insteekgereedschappen op de robotkop mogelijk en verbeteren de communicatievaardigheden van de robot. Met hun compacte design ondersteunen ze miniaturisering.

Typische toepassingen verkennen

Windenergie

In de energiesector zijn betrouwbare verbindingen van cruciaal belang voor opwekking en overdracht: connectoren worden bijv. gebruikt voor het aansluiten van hoogspanningscomponenten in energiecentrales. Dergelijke connectoren kunnen de data- en signaaloverdracht aan die voor het bewaken van de centrales zijn vereist.

Typische toepassingen verkennen

Energieverdeling en -opslag

Wij leveren robuuste data-, signaal- en energie-interfaces voor de energieverdelings- en opslagtoepassingen met snelle installatiecapaciteiten, modulaire designs en gemakkelijke vervollediging van het energiebeheer en besturingssystemen.

Typische toepassingen verkennen

Wat onze klanten zeggen

Eenvoudige plug-and-play PDU-connector Han-Eco® voor datacentra (Schneider Rack Systems)

Schneider Electric

Het doel van Schneider is om iedereen in staat te stellen het beste uit onze energie en hulpbronnen te halen en zo vooruitgang en duurzaamheid voor iedereen te overbruggen. Bij Schneider noemen we dit Life Is On. Onze missie is om uw digitale partner te zijn voor duurzaamheid en efficiëntie.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO is synoniem met geavanceerde technologie binnen een markt van de toekomst. Ons doel - het ontwikkelen van het meest flexibele lithium-ion accusysteem dat op de markt verkrijgbaar is. Met dit doel voor ogen is binnen de kortst mogelijke tijd een bedrijf opgericht dat het idee tot een marktrijp product heeft ontwikkeld. Gewapend met een innovatieve geest en dadendrang hebben we verouderd denken overboord gegooid en nieuwe benaderingen nagestreefd. Het resultaat spreekt voor zich.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

De internationale bouwer van spoorvoertuigen, Stadler, is gevestigd in Bussnang in Oost-Zwitserland. Opgericht in 1942 heeft het bedrijf een personeelsbestand van ruim 7.600 medewerkers die werken op verschillende productie, service- en technieklocaties in Zwitserland, Duitsland, Spanje, Polen, Hongarije, de Republiek Tsjechië, Belarus en de Verenigde Staten.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

European XFEL is een onderzoeksinstelling van de superlatieven: deze genereert ultrakorte röntgenflitsen - 27.000 keer per seconde en met een helderheid die een miljard keer hoger is dan die van de beste conventionele röntgenstralingsbronnen. 's Werelds grootste röntgenstralingslaser onthult volledig nieuwe onderzoekskansen voor wetenschappers en gebruikers in de industrie.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Wij leveren al bijna 40 jaar analysesystemen en -componenten voor continue procesanalyse in uiteenlopende toepassingen. Wij bieden u een uitgebreide reeks services op het gebied van procesanalyse. Van losse componenten in de procestechnologie tot en met volledig gemonteerde en geïnstalleerde analysecontainers voor onlineanalyse.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV is een nieuwe en groeiende onderneming op het terrein van energieopslag en energie-efficiency. De hoofddoelstelling van ATEPS is het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe technologieën die de transitie naar een duurzaam energiesysteem versnellen.

http://ateps.com

Kappen en behuizingen voor Han®-connectoren

Voor standaard industriële toepassingen (IP65)

  • Vele opties voor kappen en behuizingen, maten, designs, kabeluitgangen, enz. - om perfect te passen in uw toepassing
  • Bewezen kappen en behuizingen gefabriceerd van geëpoxeerd gietwerk-aluminium, met de comfortabele Han-Easy Lock® -sluithendel
  • Lichtgewicht kappen en behuizingen gefabriceerd van hoogwaardig kunststof voor binnen-/buitentoepassingen

Ideaal voor ...

  • Mechanische en fabriekstechniek
  • Automatisering/robotica
  • Transport
  • Automobielproductie
  • Meet- en regeltechnologie

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han A®
Smal type

Han® B
Breed type

Han-Compact®
Compact type

Han-Eco®
Kappen en behuizingen gemaakt van kunststof

Han® HP Direct
Voor montage van de connector direct in de schakelkast

Compacte, gebruikersvriendelijke plug-in-aansluitingen (IP65)

  • Een modern, functioneel design
  • Eenhandbediening, mogelijk gemaakt door de inwendige verzegeling en sluithendels
  • Transmissie met hoge dichtheid met meerdere connectoren
  • Binnen-/buitenvarianten

Ideaal voor ...

  • Mechanische en fabriekstechniek
  • Robotica/automatisering
  • Constructie van apparaten en schakelkasten

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han-Yellock®

Han® PushPull

Voor essentiële omgevingsvereisten (IP65)

  • Geëpoxeerde, gegoten, zinkkappen en -behuizingen bieden een uitstekende corrosiebescherming
  • Sluithendels gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal
  • Speciale kabelwartels voor kappen: met trekontlasting, buig- en draaibeveiliging

Ideaal voor ...

  • Toepassingen met essentiële omgevingsvereisten
  • Mechanische en fabriekstechniek
  • Bouw van spoorvoertuigen

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® M

Voor hogere EMC-vereisten (IP65)

  • Aluminium, gietwerk kappen en behuizingen met elektrisch geleidende oppervlakken en inwendige verzegelingen
  • EMC-kabelwartels
  • Comfortabele sluithendels van de Han-Easy Lock®-serie

Ideaal voor ...

  • Gevoelige interfaces die afscherming behoeven tegen elektrische, magnetische of elektromagnetische interferentie

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® EMV

Voor ruwe buitenomgevingen (IP68)

  • Inwendig verzegelde en corrosiebestendige aluminium legering, is zelfs bestand tegen ruwe omgevingsomstandigheden
  • Roestvrijstalen schroeven voor trilbestendige sluithendels

Ideaal voor ...

  • Toepassingen in spoorvoertuigen en vaste spoorwegtechnologie
  • Gebruik in windturbines
  • Hogedruk-omgevingen, bescherming  dichte verzegelingen

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® HPR

Bescherming tegen een uiterst corrosieve atmosfeer (IP65)

  • Uiterst bestendig tegen chemicaliën en andere bijtende omgevingsinvloeden, aangezien de kap/behuizing, sluithendel en kabelwartel zijn gemaakt van roestvrij staal

Ideaal voor ...

  • Levensmiddelen- en farmaceutische industrie
  • Was- en verfsystemen in productielijnen

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® INOX

Bescherming tegen regelmatige reinigingsbeurten (IP69K)

  • Duurzame bescherming voor elektrische verbindingen, zelfs wanneer deze zijn blootgesteld aan de dagelijkse behandeling met hogedruk- of stoomreinigers
  • Design en materialen zijn geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie

Ideaal voor ...

  • Levensmiddelen- en drankenindustrie

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® F+B

Bestand tegen hoge omgevingstemperaturen (IP65)

  • Met name hittebestendige connectorkappen en -behuizingen: zijn bestand tegen max. 200 °C vanwege de hoogwaardige materialen en antikleefcoating

Ideaal voor ...

  • Spuitgietmachines, drooginstallaties, verwarmingselementen, enz.

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® High Temp

Voor veel aansluitcycli (IP65)

  • Meer dan 10.000 aansluitcycli, mogelijk gemaakt door een duurzame sluitgrendel en contacten met hoge prestaties

Ideaal voor ...

  • Mobiele apparaten/apparatuur
  • Test- en inspectie-units
  • Gereedschapswisselsystemen

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® HMC

Voor explosieve, gevaarlijke gebieden (IP65)

  • Voldoet aan de vereisten van de beschermingscategorie voor intrinsiek veilige ontsteking
  • Behuizingslegering is prima geschikt voor omgevingen met methaan-koolstof-stof

Ideaal voor ...

  • Intrinsiek veilige circuits in potentieel explosieve atmosferen, zones 1 en 2
  • Mijnbouw
  • Chemische industrie

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® Ex

Voor gesloten schakelruimtes en schakelkasten (IP20)

  • Efficiënte plug-in-connectoren voor toepassingen binnen gesloten omgevingen met elektrisch bedrijf
  • Kunststofonderdelen voor aansluitcontactstukken zonder vingerbeveiliging (volgens relevante standaarden)

Ideaal voor ...

  • Schakelkasten
  • Gesloten schakelruimtes
  • Verdelingsboxen

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han-Snap®

Aansluitbare potentiaalvereffening (IP65)

  • Kunststof kap/behuizing geel/groen gekleurd voor insteekbare aardingssystemen
  • Mechanisme voor ontgrendelbeveiliging: vergrendelelementen voorkomen onopzettelijk openen

Ideaal voor ...

  • Mobiele energieopslagsystemen
  • Mechanische en fabriekstechniek
  • Mobiele apparaten/apparatuur  

Kappen en behuizingen in de eShop:

Han® GND

Meer informatie

IP-bescherming (contactbescherming, stof, water)

De behuizing, verzegeling en sluitmechanisme van de connector beschermen de verbinding tegen externe invloeden, zoals mechanische schokken, vreemde voorwerpen, vochtigheid, stof, water of andere vloeistoffen zoals reinigings- en koelmiddelen, oliën, enz.

De mate van bescherming die de behuizing biedt wordt uitgelegd in IEC 60 529, DIN EN 60 529, standaarden die omhullingen categoriseren volgens de bescherming tegen vreemde voorwerpen en water.

Kom meer te weten over de IP-beschermingsklassen

Sluitsystemen voor kappen en behuizingen

De sluitmechanismen van kappen en behuizingen beschermen de connector niet alleen tegen onopzettelijk openen, maar vergroten ook de dichtheid. Het meest gebruikte sluitmechanisme voor industriële connectoren zijn sluithendels. Er zijn echter meerdere mechanismen verkrijgbaar in verschillende versies en ze hebben allemaal hun eigen voordelen en geschiktheid voor speciale toepassingen.

Kom meer te weten over de sluitsystemen voor kappen en behuizingen

Contactdrager voor Han®-connectoren

Voor typische, industriële plug-in-aansluitingen

  • Standaard insteekstukken voor kappen/behuizingen met maten A en B
  • Voedings- en signaalcontacten worden gebruikt binnen een enkel isolatielichaam
  • Schroef-, crimp-, kooiklem- of Han-Quick Lock®-aansluittechniek
  • Han® ES Press-snelaansluittechnologie

Insteekstukken in de eShop:

Han® D  (7 - 128 contacten, 10 A/50 - 250 V)

Han® DD  (24 - 216 contacten, 10 A/250 V)

Han A®  (3 - 32 contacten, 10 - 16 A/250 - 400 V)

Han® E/ES/ESS  (6 - 48 contacten, 16 A/500 V)

Han® EE  (6 - 92 contacten, 16 A/500 V)
Crimp-aansluiting

Han® EEE  (40 - 64 contacten, 16 A/500 V)
Voor Han® B-kappen/behuizingen

Han® HsB  (6 - 12 contacten, 35 A/690 V)
Voor hogere stromen

Voor modulaire/hybride plug-in-verbindingen

  • Verschillende modules voor de overdracht van energie, signalen, data en perslucht kunnen in één kap/behuizing worden gemonteerd
  • Energie, data en/of signalen kunnen worden overgedragen door een enkel isolatielichaam

Insteekstukken in de eShop:

Modulaire insteekstukken:

Han-Modular®  (1 - 36 contacten per module, 1 - 200 A/30 - 5000 V)

Han-Yellock®  (5 - 48 contacten, 20 A/500 V)

Gecombineerde insteekstukken:

Han-Com®  (3 - 87 contacten, 4 - 200 A/50 - 2000 V)
Energie + signalen

Han-Brid®  (2 - 6 contacten, 10 A/50 V)
Energie + data

Han® 3 A Hybrid  (3 - 4 contacten +RJ45, 12 - 16 A/48 V - 300 V)
Energie + RJ45

Voor zeer compacte aansluitingen

  • Bespaart ruimte vanwege de hoge contactdichtheid en/of het compacte behuizingdesign

Insteekstukken in de eShop:

Han® Q  (1 - 21 contacten, 5 - 100 A/50 - 830 V)
Voor Han-Compact®-kappen/behuizingen

Han-Yellock®  (5 - 48 contacten, 20 A/500 V)
Modulaire insteekstukken

Han-Brid®  (2 - 6 contacten, 10 A/50 V)
Energie + data

Voor veel aansluitcycli

  • Contacten met hoge prestaties voor meer dan 10.000 aansluitcycli

Insteekstukken in de eShop:

Han® HMC  (2 - 150 contacten, 1 - 40 A/10 - 830 V)

Voor hogere stromen/spanningen

  • 16 - 650 ampère
  • 830 - 4.000 volt

Insteekstukken in de eShop:

Han Hv E®/Han® Hv ES  (3 - 16 contacten, 16 A/830 V)

Han® Q  (8 - 21 contacten, 16 - 40 A/830 V)

Han-Modular®  (1 - 8 contacts, max. 200 A/max. 5000 V)

Han® HC Modular  (1 - 10 contacten, 250 - 650 A/2000 - 4000 V)

Voor lagere stromen/spanningen

  • 10 - 25 ampère
  • 25 - 50 volt

Insteekstukken in de eShop:

Staf®  (6 - 40 contacten, 10 - 25 A/25 V)

Han-Brid®  (2 - 6 contacten, 10 A/50 V)
Energie + data

Voor hoge temperaturen

  • Speciale hittebestendige insteekstukken voor max. 200 °C

Insteekstukken in de eShop:

Han® High Temp  (6 - 24 contacten, 16 A/500 V)

Voor temperatuurmeting

  • IJzer-constantaan contacten volgens DIN IEC 584 type J, met crimp- of schroefaansluiting

Insteekstukken in de eShop:

Han® Thermocouple  (10 - 24 contacten, 16 A/250 - 400 V)

Voor gesloten schakelruimtes en schakelkasten

  • Connectorseries, combineren karakteristieken van standaard insteekstukken en klemmenblokken
  • Standaard insteekstukken in combinatie met Han-Snap®-elementen
  • Paneelvoedingsdoorvoeren en apparaatinterfaces

Insteekstukken in de eShop:

Connector klemmenblok:

Han D® AV  (40 - 64 contacten, 10 A/250 V)

Han® E(S) AV  (6 - 24 contacten, 16 A/500 V)

Standaard insteekstukken in combinatie met Han-Snap®-elementen

Paneelvoedingsdoorvoer:

Han-Port® AV
Voor het aansluiten van externe apparaten, zoals laptops of pc's

Voor potentiaalversterking

  • Multiplicator voor connector klemmenblok
  • Contactsteun voor Han-Yellock®
  • Han® ES Press gecombineerd met plug-in-jumpers, ook geschikt voor ster- en delta-verbindingen

Insteekstukken in de eShop:

Han D® AV Multiplier  (20 klemmen, 16 A/690 V)

Han-Yellock®  (5 - 48 contacten, 20 A/500 V)

Han® ES Press  (6 - 48 contacten, 16 A/500 V)

Voor aansluitbare potentiaalvereffening

  • Contactdrager voor insteekbare aardingssystemen
  • Voor gebruik met crimp- of axiale schroefcontacten, getwijnde draad van 10 tot 35 mm²

Insteekstukken in de eShop:

Han® GND

Contacten voor Han®-connectoren

Elektrische contacten

  • Mannelijke en vrouwelijke contacten voor Han®-insteekstukken
  • Speciale componenten, mannelijk en vrouwelijk, voor veel aansluitcycli of hoge temperaturen
  • Toepasselijk in Han® MegaBit- en GigaBit-modules

Contacten in de eShop:

Elektrische contacten

Pneumatische contacten

  • Gemaakt van kunststof of metaal, voor de pneumatische module van Han-Modular®
  • Maakt de overdracht van data, signalen en energie mogelijk, parallel aan de overdracht van perslucht, in één modulaire connector

Contacten in de eShop:

Pneumatische contacten

Contacten voor de printplaat

  • Voedingscontacten zonder solderen, tot en met 60 A, met Han-Fast® Lock
  • Met gebruik van adapters kunnen Han®-connectoren worden gebruikt om direct contact met de printplaat tot stand te brengen

Contacten in de eShop:

Han-Fast® Lock

Printplaatadapter

Optische contacten

  • Voor POF, multi-mode, single mode en HCS

Contacten in de eShop:

Optische contacten

Meer informatie

Verbindingstechnologie

De meest gebruikelijke klemtechnieken kunnen in de Han®-connectoren worden geassembleerd. Speciale insteekstukken en contacten zijn verkrijgbaar om bij de betreffende draadklemmen te passen. 

De keuze van de juiste klemtechniek is hoofdzakelijk afhankelijk van het type kabel, de dwarsdoorsnede van de kabel, evenals het aantal en het type contacten. Daarnaast bieden alle klemtypen verschillende voordelen voor verschillende productieomstandigheden.

Meer weten over de verbindingstechnologie
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instructievideo's

Om de installatie of assemblage van grote onderdelen van onze connectiviteitsoplossingen te vergemakkelijken, publiceert HARTING bijbehorende instructiehandleidingen. De documenten leggen gebruikers uit hoe ze te werk moeten gaan tijdens installatie, vervanging of onderhoud van producten1,2 van HARTING. Voor onze meest geïnstalleerde oplossingen hebben we ook instructievideo's opgenomen.

Instructievideo's: hulp bij het assembleren van connectoren

Accessoires en gereedschappen voor Han®-connectoren

Accessoires en reserveonderdelen

HARTING biedt een grote reeks accessoires en reserveonderdelen:

  • Adapterplaten
  • Kabelwartels
  • Coderingen
  • Docking-frames
  • Afschermingsframes, grijpframes
  • Sluithendels
  • Verzegelingen

Accessoires en reserveonderdelen in de eShop:

Overzicht accessoires

Hulpmiddelen

Ter ondersteuning van onze connectoren en systeemcomponenten biedt HARTING een selectie speciale gereedschappen en machines die snelle klemverbindingen en gemakkelijke assemblage mogelijk maken.

Gereedschappen en machines in de eShop:

Crimp-gereedschappen

Crimp-machines

Assemblagegereedschappen

Verwijdergereedschappen

Stripgereedschappen

Meer informatie

Verbindingstechnologie

De meest gebruikelijke klemtechnieken kunnen in de Han®-connectoren worden geassembleerd. Speciale insteekstukken en contacten zijn verkrijgbaar om bij de betreffende draadklemmen te passen. 

De keuze van de juiste klemtechniek is hoofdzakelijk afhankelijk van het type kabel, de dwarsdoorsnede van de kabel, evenals het aantal en het type contacten. Daarnaast bieden alle klemtypen verschillende voordelen voor verschillende productieomstandigheden.

Meer weten over de verbindingstechnologie
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instructievideo's

Om de installatie of assemblage van grote onderdelen van onze connectiviteitsoplossingen te vergemakkelijken, publiceert HARTING bijbehorende instructiehandleidingen. De documenten leggen gebruikers uit hoe ze te werk moeten gaan tijdens installatie, vervanging of onderhoud van producten1,2 van HARTING. Voor onze meest geïnstalleerde oplossingen hebben we ook instructievideo's opgenomen.

Instructievideo's: hulp bij het assembleren van connectoren

 

Opmerkingen:

1.)  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid van de hierin beschreven componenten te evalueren, evenals de toepasselijkheid van de gespecificeerde regelgeving voor gebruik in een speciale toepassing, waarop HARTING niet heeft geanticipeerd.
2.)  HARTING behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren als reactie op productievereisten, verbeterde kwaliteit, vooruitgang in design of andere diverse redenen.