Han-Modular® Domino-modules
Het volgende niveau van modulaire industriële connectoren
Het creëren van nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie, inclusief ruimte- en gewichtsbesparingen tot 50%, leidt tot een verlaging van de CO2-voetafdruk.
HARTING heeft de industriële transformatie meer dan 70 jaar begeleid en ondersteund. In de veertiger en vijftiger jaren waren de eerste succesvolle producten, elektrische consumptiegoederen voor dagelijks gebruik, die een belangrijke basis vormde voor het nieuwe begin. Het fundament voor de industriële transformatie van vandaag wordt gevormd door basistechnologieën zoals interfaces voor de transmissie van energie, data en signalen. HARTING introduceert daarom de Han-Modular® Domino-modules, die de wereld van de modulaire industriële connectoren naar een volgend niveau brengen. Het creëren van nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie, inclusief ruimte- en gewichtsbesparingen tot 50%, leidt tot een verlaging van de CO2-voetafdruk.
New Product Han-Modular® Domino with RJ45 interface
De industriële transformatie van vandaag ondersteunen
Tegenwoordig wordt de wereld opnieuw geconfronteerd met de uitdagingen van een grote transformatie. Het is noodzakelijk zich voor te bereiden op de toekomst om de uitdagingen aan te kunnen gaan op de gebieden van energie en digitalisering, aangezien deze transformatie activeringstechnologieën vereist.
Connectoren vertegenwoordigen een dergelijke technologie, door een veilige en probleemloze transmissie mogelijk te maken van energie, data en signalen. De connectortechnologie moet ook de algemene megatrends volgen en klanten extra toegevoegde waarde bieden, zoals duurzaamheid.
Dus HARTING presenteert de Han-Modular® Domino-modules als de volgende ontwikkelingsfase van de modulaire connector. De nieuwe series voldoen primair aan de industriële vereisten voor het besparen van ruimte en gewicht. Gebruikers van Han-Modular® Domino-modules kunnen tot 50% aan installatieruimte besparen door het integreren van verschillende transmissietypen in een module, bijvoorbeeld.
Lagere energiekosten en een gemakkelijke installatie
De Domino-module draagt bij aan de kostenverlaging en conservering van resources. Dit is waar voor productie omdat er minder energie en materiaal nodig is om kleinere componenten te maken. Maar het is ook van toepassing op logistiek, die van de ruimte- en gewichtsbesparingen profiteert en flexibeler is. De modulariteit wordt verhoogd door het gebruik van kleinere componenten die naast elkaar kunnen worden gerangschikt in scharnierende frames. Individuele modules kunnen dus worden hergebruikt (in de zin van het platformidee); duurzaamheid is verbeterd.
Installateurs profiteren ook van kortere assemblagetijden. Door de verkleinde connectormaat, kunnen assemblagegebieden die moeilijk bereikbaar zijn efficiënter worden uitgerust of zelfs geopend kunnen worden voor assemblage, bijvoorbeeld in kleine installatieruimtes van spoorwegvoertuigen. Daardoor worden de assemblagekosten verlaagd.
"Kubussen" ondersteunen maatwerk
Net als domino's die twee afzonderlijke vierkanten hebben, is een Domino-module gemaakt van twee bouwblokken of "kubussen". Het Han-Modular®-aansluitvlak is in twee delen verdeeld. Het resultaat is een nagenoeg vierkant oppervlak waarin zelfs grotere contacten kunnen worden ondergebracht. De kubussen ondersteunen de configuratie van op maat gemaakte connectoren, die nauwkeurig zijn aangepast aan de eisen van het ontwerp. Energie, signalen en data of perslucht alsmede mannelijke en vrouwelijke contacten kunnen in een module worden gecombineerd. In totaal zijn het aantal vereiste interfaces per eenheid verminderd. De verbindingstechnologie wordt kleiner en lichter, zo passen meer modules en type modules dan voordien in één connector.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Kleinere en lichtere connectoren bieden ruimtebesparingen tot 50%
- Maximale flexibiliteit als schaalbaar voor de desbetreffende behoefte
- Verlaging van de installatietijden door diverse individuele verbindingen te combineren
- Compatibel met de componenten van de Han-Modular®-series, de marktstandaard voor modulaire, industriële connectoren
- Duurzaamheid door consistente modularisering