디지털 트윈 표준화 의미와 목적

산업 부문 "디지털 트윈 (digital twin)"의 메가트렌드 관련, 특히 Industry 4.0의 경우 다음이 적용됩니다:
모든 기업에서 디지털화가 진전되고 있으며, 클라우드를 통한 데이터 통합 및 작업장에 깊숙이 침투하기 위해서는 디지털 트윈의 성공적 도입 및 유익한 구현을 위한 새로운 표준 규격이 필요합니다.

IT (정보 기술: 웹, 클라우드, 사무실...)와 OT (운영 기술: 공장, 공정, 작업장) 간의 수렴현상은 가치 사슬의 유연성과 복원력을 크게 향상시킬 디지털트윈의 또 다른 측면을 나타냅니다.

그러나 위에서 설명한 상황에서 상호 운영성의 완벽한 자동화가 가능한 것은 이러한 디지털 트윈의 합의된 표준 (ISO, IEC – DIN, DKE) 뿐 아니라 컨소시엄 표준 (IDTA)을 통해서만 가능합니다.

이 다이어그램은 디지털 트윈과 사물 인터넷에 대한 합의된 국제 표준화의 상호 관계를 보여줍니다.

다양한 시스템과 이해관계자의 상호운용성과 공존을 위한 가장 중요한 토대는 국가(DIN/DKE), 유럽(CEN, CENELEC, ETSI) 및 국제 본체(ISO, IEC)의 합의 표준화에 의해 형성됩니다. 이 논문은 용어, 참조 정의, 구조 개념, 디지털 트윈의 메타모델과 상호 작용하고 협력합니다. 이는 동일한 기업 가치 사슬의 모든 이해당사자들에게 매우 유익합니다.

산업(즉, OT 측면)에서는 IEC 62378-1이 가장 유망한 표준이며 현재 발표 예정입니다. 이는 국제 전기기술위원회(IEC)의 기술위원회 TC65 내의 WG24 워킹 그룹에서 독일 주도로 개발되었으며, 자산 관리 셸(AAS, asset administration shell)을 포함하고 있습니다. 또한, 메타 모델에 대한 IEC 62378-2 및 관리 셸의 보안에 대한 IEC 62378-3과 같은 추가 표준 부분도 HARTING의 참여를 통해 현재 개발 중입니다.

IT 관점에서 가장 중요한 표준 제정 기관은 (ISO/IEC) 합동 기술 위원회인 JTC1의 구성원들입니다. JTC1은 시스템 위원회 SC41 "사물인터넷과 디지털 트윈"과 이에 속하는 WG6 "디지털 트윈" 워킹 그룹을 포함하고 있습니다. 디지털 트윈의 정의, 체계적인 용어, 개념, 그리고 동일한 적용을 위한 형식적인 요구사항은 현재 기준으로 하는 참조 아키텍처를 통해 개발 중입니다.

HARTING 테크놀로지 그룹은 디지털 트윈의 표준화에 대해 초기부터 적극적으로 두 기관에 참여하여 왔으며, 이를 통해 자산 관리의 형태로 이 표준을 적용함으로써 보급을 촉진하고 있습니다.

우리는 Industry 4.0 플랫폼의 작업을 기반으로 IDTA의 하위 모델의 협회 표준화로 이어지는 이러한 전환을 구현하고 있습니다.

우리는 제품에 대한 관련 제품 정보를 정확히 이러한 표준을 통해 제공함으로써 우리 자신과 우리 고객들에게 다양한 이점을 창출하고 있습니다. 이는 우리 제품에 대한 E-Shop 내에서 이루어지는 것입니다.

Get in touch
Detlef Tenhagen
Senior Consultant Technology Projects, HARTING Technologiegruppe