Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B
효율적인 케이블 하니스 사전 조립으로 시간 및 비용 절감
새로운 후면 장착 기능은 값비싼 시간 상의 이점을 제공할 뿐 아니라 상당한 비용 절감까지 가능하게 합니다.
최근까지 스위치 캐비닛에 커넥터를 적용하려면 불가피하게 상당한 노력이 필요했습니다. 사전 조립된 케이블 하니스 및 커넥터 부품은 스위치 캐비닛 내부에서 캐비닛 내벽에 부착된 벌크헤드 장착 하우징으로 삽입되어야 합니다. 이 작업은 다소 복잡한 과제가 될 수 있습니다.
제어용 캐비닛 결선 자동화
후면 장착 옵션은 캐비닛 어셈블리 작업을 대폭 간소화하여 시간과 비용을 절약할 수 있게 합니다. 스위치 캐비닛 유닛과 케이블 하니스는 개별 사전 조립이 가능합니다. 이로써 보다 최적화된 작업 분할이 가능합니다. 필요 시, 효율성을 보다 제고함으로써 생산을 높이도록 프로세스를 아웃소싱하거나 자동화할 수도 있습니다.
Han-Modular®에 의한 조합
Han®B용 모노블록 이외에도, Han-Modular® 제품군은 새로운 Han-Eco®에서 플러그 호환 방식으로 사용할 수 있습니다. 힌지 프레임을 써서 해당 모듈들을 플라스틱 후드 또는 하우징에 통합할 수 있습니다. 결국, 제조 시 플라스틱 하우징의 응용 가능성이 상당히 증가되는 셈입니다.
Han® ES Press의 신속한 터미네이션으로 추가적인 시간 절약
금속 및 플라스틱 버전, 상호체결도 가능하다
표준 금속 Han® B 하우징과 Han-Eco® B의 플러그 호환성 덕분에 추가적인 이점이 나타납니다. 따라서, 플라스틱 및 금속 소재의 후드와 하우징을 결합하는 일은 시스템 변환에 관한 한, 시간 손실을 야기하지 않습니다. 두 가지 제품 버전을 고객님의 생산 장비에 원활하게 통합할 수 있기 때문에 병렬 사용도 가능합니다. 이로써 유연한 솔루션으로 고객 요구에 대응하기가 더 쉬워집니다. 또한 두 가지 소재의 재품 버전에 모두 적합하기 때문에 기존의 테스트 시설을 계속 사용할 수 있습니다. 변경이나 추가 작업의 수고가 불필요한 셈입니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 후면 장착 옵션으로 최대 30% 시간 및 비용 절감
- 전체 케이블 하니스의 개별적 사전 조립 가능 – "후방에서" 이들 컴포넌트를 체결(snapping)함으로써 힌지 또는 고정 프레임은 물론 인서트를 후방에서 조립하는 옵션 덕분
- 보다 나은 분업을 통한 제조 비용 절감
- 금속 및 플라스틱 제품 버전의 완전한 호환성 덕분에, 귀사의 생산 시설에 신규 표준으로 플라스틱 커넥터를 도입해도 시간 손실이 없음
- Han® ES Press의 빠른 터미네이션으로 추가적인 시간 절약