HARTING, 지속가능한 미래를 형성하다

수소 기술을 위한 커넥티비티

구성 가능 컴포넌트 & 시스템 솔루션

데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 연결 기술을 의미하는 커넥티비티는 미래를 위한 에너지를 공급하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 커넥티비티는 수소 생산에 있어 결정적으로 중요합니다. 왜냐하면 모든 컴포넌트와 시스템 간의 효율적 네트워킹이 커넥티비티에 의해 보장되고, 이러한 네트워킹은 수소의 생산 및 분배의 효과적 순환을 구현하는 데 반드시 필요하기 때문입니다. 마찬가지로, 수소 생산자와 소비자 간의 커넥티비티 인프라도 수소 기술에서 핵심 역할을 합니다.

수소 시장은 안전성, 내구성 및 신뢰성 측면에서 가장 엄격한 품질을 요구합니다. 따라서, 수소 기술 구현을 위한 연결 솔루션을 고려한다면, HARTING이 귀하의 최적의 파트너라고 할 수 있습니다. 우리는 이 분야에서 효율적이고 지속가능한 제품을 개발하고자 합니다. 우리의 고객을 위해 그리고 고객과 함께.

수소 생산 분야에 제공하는 커넥티비티는 무엇입니까?

수소 생산 과정에는 지속적 모니터링과 제어가 필요합니다.
데이터, 신호 및 전원 공급용 HARTING 컴포넌트가 장착된 제어 캐비닛.
  • HARTING 컴포넌트의 사용으로 전해 시설 확장이 간소화됩니다
  • 우리는 전해 시스템에 완벽히 적합한 커넥티비티 옵션을 개발하고 있습니다.
  • 고온 변동으로 인해, 모든 공정 신호(압력, 온도 및 유량 측정 등)의 지속적 모니터링이 요구됩니다.
  • 적절한 연결 솔루션의 이점 활용으로, 고온 환경에서도 안정적인 전압 모니터링이 가능합니다.

수소의 운송 및 저장 지원을 위해 사용하는 커넥티비티는 무엇입니까?

  • 우리는 이동식 저장 장치 운송에 최적의 커넥티비티 시스템 솔루션을 제공합니다
  • 온도, 압력 및 밸브 위치 모니터링을 위한 고객 맞춤 공간절약형 연결 솔루션이 마련되어 있습니다.
  • 또한 모든 신호에 대해 본질 안전 Ex-i 솔루션으로서도 사용 가능합니다
  • 공압 연결장치를 사용하는 밸브 제어도 가능합니다
  • 밎춤형 공간 절약형 연결박스는 스테인리스 (V2A 및 V4A) 또는 분체 도장 스틸로 출시됩니다
수소는 트럭이나 철도를 통해 이동식 컨테이너로 운송될 수 있습니다.
이동식 수소 컨테이너를 위한 맞춤형 모니터링 박스

우리의 연결 솔루션은 어느 분야에 사용됩니까?

HARTING은 철도 기술 분야 연료 전지를 위한 완전한 케이블 어셈블리를 공급합니다.
철도 기술 및 해양 응용분야에 사용되는 맞춤형 모니터링 박스

철도 기술용 연료 전지

  • 철도 표준에 따라 검사를 거친 완전한 케이블 어셈블리
  • 가장 까다로운 환경 요건 충족을 위한 신뢰성과 내구성을 갖춘 HPR® 후드/하우징
  • 어셈블리는 고객 애플리케이션 요건에 따라 개별 구성 가능합니다

해양 분야용 연료 전지

  • HARTING은 이들 애플리케이션을 위해, 이동식 저장 장치가 포함된 수소 운송장치와 유사한 솔루션을 제공합니다
  • 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 포괄적 제품 포트폴리오 - 검증된 HARTING 품질로 제작되어 검사 및 문서화를 거쳤습니다
  • 완전 솔루션으로도 사용 가능

위험 지역, 0에서 2까지 분류됨

점화 방지 유형: IEC 60079의 요약에 수록

  

고객을 위한 당사의 커넥티비티 & 서비스

Han® 표준 컴포넌트

빠르고 손쉬운 조작, 견고한 내구성, 사용 시 유연성, 긴 수명 주기 및 별도의 공구가 필요 없는 이상적 어셈블리.

본질 안전 회로용 Han® 컴포넌트

IEC 60079-0 및 IEC 60079-11의 요건을 충족하도록 특별 설계된 커넥터, 구역 1 및 2에서 사용하기에 적합. 측정, 센서 및 액추에이터를 위한 신호 전송에 최적화됨.

HARTING 맞춤형 완전한 솔루션

우리는 당사의 완전한 HARTING 커넥티비티 포트폴리오를 기반으로, 귀사 애플리케이션 요건에 최적화된 맞춤형 시스템 솔루션을 설계 및 제작합니다

공동 개발을 통한 HARTING 푸싱 파트너쉽

당사는 공동 개발을 통해 모든 프로젝트 단계에서 귀사를 지원합니다. 프로젝트 진행 중의 지속적 소통과 초기 참여를 통해, 모든 단계 형성에 참여하는 기회를 잡을 수 있습니다.

  • 공동 개발(co-engineering)을 통해 귀사의 자원과 시간을 절약할 수 있습니다
  • 수년간 축적된 당사의 전문 지식을 활용하십시오
  • 정기적 실시간 미팅으로 모든 프로젝트 단계에 함께 하십시오

인증 및 승인

맞춤형 단자함 및 옵션 제공되는 플러그형 케이블 어셈블리가 포함된 본질 안전 전기 연결장치는 점화 보호 유형 Ex ia 관련 ATEX 지침을 통해 규정된 공간 및 연면 거리 요건을 충족합니다. 이로써 센서(압력 및 온도 모니터링용)는 모든 Ex 존에서 안정적인 관찰이 가능합니다.

  • ATEX 인증에 대해 승인 가능한 완전한 솔루션.

표준 규격에 따른 품질 테스트

시작부터 뛰어난 품질 – 당사 사내 품질 및 기술 센터(HQT)에서 보증.

  

We support you with our many years of expertise in developing customised system solutions, combined with the professional inspection and testing facilities in our own accredited laboratory. These enable us to guarantee success for reliable and economical connectivity.

Matthias Wiehe
Director Global Project Engineering, HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG

  

다양한 분야를 위한 커넥티비티

수소 산업을 위한 HARTING의 지속가능한 솔루션은 다양한 분야에서 연결 솔루션(connectivity)을 제공합니다. 당사의 모듈형 개별 구성 가능한 컴포넌트 및 당사의 맞춤형 시스템 솔루션은 수소의 생산(전해), 저장, 분배 및 충전 시 모니터링 및 제어가 필요한 곳 어디에서나 안정적으로 사용할 수 있습니다.

맞춤형 시스템 솔루션을 위한 귀사의 파트너

귀사의 커넥티비티 요건들로 인해 종종 개별 솔루션들이 필요하다는 것은 당연합니다. 예를 들어, 꽂아서 연결하는 다양한 신호용 연결장치들을 공간 절약 방식으로 결합하고 각종 승인을 위해 이들 장치들을 분류하기 위해서도 개별 솔루션들이 요구될 수 있습니다. 그런 요건을 충족시키는 최적의 솔루션을 발견하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 고객들이 핵심 프로세스에 온전히 집중할 수 있도록 커넥티비티 솔루션의 명세, 선택 및 개발 서비스를 제공합니다. 우리는 아이디어에서 솔루션까지 고객 여러분과 함께 합니다.

귀사를 지지하는 유능한 개발 파트너

CAD 개발 및 완전한 솔루션 엔지니어링에 대한 다년간의 전문 지식을 갖춘 HARTING 전문가들은 전체 프로젝트 진행 동안 귀사와 함께 합니다. 당사의 공인 HTC(HARTING Technology Center)는 전 과정에 걸쳐 자격, 검증 및 필요한 경우 승인작업도 지원합니다. 우리는 시작부터 도움이 될 수 있는 적절한 경험을 보유하고 있습니다. 우리는 수년간 가장 까다로운 환경 요건에 부합하는 신뢰성 있는 연결 솔루션을 필요로 하는 다양한 산업부문, 예를 들어 해양, 철도 테크놀로지 및 풍력발전 분야에서 활약해 왔습니다. 오랜 기간 서비스 가능하도록 설계된 전력 공학 시스템에 적합한 최고의 품질을 보장합니다.

  

커넥티비티 솔루션과 당사의 공동 개발 지원 중 무엇이 필요하십니까? 귀사 담당자에게 연락 주세요!

Get in touch
Danny Hörig
Vertrieb HARTING Technologiegruppe - DACH
Get in touch
Frederic Tesse
Sales Manager
Get in touch
Claudio Sonzogni
Product & Application Manager
Get in touch
Pere Joan de Valle
Sales Manager
Get in touch
Yvette Shortridge
Sales Manager
Get in touch
Emily Roth
Sales Manager
Get in touch
Arvind Tekur
Sales Manager
Get in touch
Emily Roth
Sales Manager
Get in touch
Claus Poulsen
Sales Manager
Get in touch
Rudolf Nienaber
Project Engineer Machinery & Robotics
Get in touch
Jan Futej
Specialist Custom. Solutions
Get in touch
Mike Brookes
Market Manager Transportation & Energy

또는 당사 연락처 양식(contact form)을 사용하십시오!

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

고객을 위해 고려된 공급망 관리
가능한 한 원하는 곳은 어디에서든, 우리 모토는 "고객과 함께, 고객을 위해"입니다. 따라서, 필요할 때면, HCS는 고객 생산 현장에서 직접 생산도 가능합니다.

풍력 및 태양열 전기 및 수소는 에너지 전환 분야에서 상호 파트너입니다
모든 일이 전기 동력으로 실행되든, 수소 및 연료 전지로 실행되든, 재생 에너지에서 나오는 전기라는 점에서 같은 원천에서 시작되는 셈입니다.

  

수소 기술 FAQ

수소 기술은 무엇입니까?

수소 기술은 수소를 에너지 캐리어로 사용하는 것을 말합니다. 수소는 전기분해를 통해 물에서 생산될 수 있습니다. 이는 깨끗하고 효율적인 에너지 저장 메카니즘을 제공합니다. 수소 기술은 수소와 산소가 반응하여 물을 형성하고 전기 에너지를 발생시키는 수소 연료 전지 및 차량 연료로 사용되는 수소 등과 같은 다양한 애플리케이션을 포괄합니다. 수소 기술은 에너지 분야 탈탄소화 및 온실 가스 배출 감소를 위한 잠재적인 해결방안으로 생각됩니다.

수소 기술은 어떻게 작용합니까?

수소 기술은 수소를 에너지 캐리어로 사용하는 것을 기반으로 합니다. 수소는 수전해를 통해 추출 가능하며, 이후 연료 전지 또는 내연기관에 사용되어 전기를 생산할 수 있습니다. 연료 전지에서, 수소는 주변 산소와 반응하여 전기 에너지를 생산합니다. 수소 기술은 폐기물로 물만 생산하기 때문에, 깨끗하고 지속가능한 에너지원이 될 수 있습니다.

수소 기술은 지속 가능합니까?

수소를 에너지 캐리어로 사용하는 것은 몇가지 이점이 있습니다. 수소는 연료 전지에 사용되어 전기 에너지를 생산할 수 있으며, 이 경우 물이 유일한 배출물입니다. 수소 기술은 수소를 재생 에너지 캐리어로 사용할 수 있기 때문에 에너지 분야의 탈탄소화에 기여할 수 있습니다.