지속적인 통신환경: 버스와 트램에 "말을 거는" 충전소
배터리로도 운행되는 전기 하이브리드 버스와 트램은 현지 교통의 특정 구간 문제를 해결할 뿐 아니라, 환경 친화적인 특성 덕분에 도시 교통망에서도 확실한 성과를 보여줍니다. 그러나, 이들 교통수단은 여전히 재충전 또는 재주유하는 작업이 필요합니다. 특히 효율적인 시스템은 충전소가 근처에 위치하면 이를 자동으로 감지합니다. 그렇다면, 대중교통수단은 실제로 충전소 및 플랫폼과 어떻게 상호작용할까요?
전기 버스가 충전소에 접근합니다 전원 공급 스테이션의 트랜스폰더는 "외부 전력 제공 가능" 상태를 알려줍니다. 전기 버스는 안내에 따라 만족스럽게 충전을 완료하고, 추가 운행 준비를 마칠 수 있습니다. 이 통신은 전기 버스 안테나의 UHF RFID 리더와 고정 충전소의 트랜스폰더를 사용하여 실행됩니다. RFID 시스템은 전기 버스의 전력 제어기와 직접 상호 작용합니다. 충전 장치는 전기 버스가 충전소에 완전히 정차하기 직전에 활성화 됩니다. 따라서, 버스가 최종 정차하면 전기 버스에 즉시 충전이 시작될 수 있습니다. 이로써 대중교통 시스템의 전기차가 매우 효과적으로 사용될 수 있습니다.
단지 전기 버스만 UHF RFID 성능의 혜택을 누릴 수 있는 것은 아닙니다. 충전소의 사용 이외에, 지하 철도 플랫폼의 탐지도 가능합니다. 정차 지점에 열차를 배치하는 작업을 직접 지원합니다. 열차는 스크린 도어(플랫폼 측 유리문) 앞에서도 센티미터 정확도로 정밀하게 정차합니다. 대도시의 도로와 같은 높은 빌딩 사이 굽은 길 또는 터널은 물론, 최대 속도로 운행할 때 조차도, 선로를 따라 열차 위치를 정확히 집어낼 수 있습니다.