Products & Solutions
Han® 1A - 콤팩트하고 견고하며 다목적 사용 가능
컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에 적합한 콤팩트하고 견고할 뿐 아니라 경제적인 커넥터
Han® 1A에 대해
고객의 이점 한눈에 보기
- 최대 30% 소요 공간 절약: 현장에서 설치 가능한 콤팩트한 전력용 커넥터
- 유연한 사용 가능: 최대 12개 접점을 구비하여 데이터, 신호 및 전력 전송
- 상당히 뛰어난 다목적 특성: 실내/외 애플리케이션용 인서트 및 액세서리의 모듈형 시스템 (IP20/IP65)
- 설치 시간 단축: 스냅인 테크놀러지를 사용한 빠른 연결 - 나사가 필요없음
- 최소의 재고 필요: 몇가지 기본 구성요소를 기반으로 명확하게 구조화된 커넥터 시스템
- 비용 절감: 저렴한 설비 커넥터
고객님의 Han® 1A를 구성하십시오
커넥터 사양 및 다수의 조합 옵션 모두를 고려하는 길고 지루한 과정 없이, 빠르고 안정적으로 귀사의 기계설비 구축에 적합한 모듈형 인터페이스를 찾고 싶으십니까? Han® configurator는 고객님의 손끝에서 실행되는 의사 결정과 관련된 모든 필요한 정보와 데이터를 신속하고 간편하게 제공할 것입니다.
제품 범위 & 주요 기능
다양한 애플리케이션에 적합 (IP20/IP65)
이 시리즈는 Han® 모듈 방식 원리를 따릅니다. 이 시스템 도입으로 절연체, 접점, 하우징 및 인터록을 인터페이스와 유연하게 결합하고, 해당 요구 사항에 준하는 보호 수준을 달성할 수 있습니다. 두 개의 구성요소만 포함된 IP20 솔루션은 이미 산업 부문 보호영역(예: 기계 설비 및 공급 채널의 스파(spar))에서 사용하도록 조립될 수 있습니다.
이 시스템을 채택하면, 싱글 와이어 밀봉 매트를 사용함으로써 방수 및 방진 솔루션으로 만드는 데 약간의 노력만이 더 필요하며, 이 경우 그리퍼와 기타 로봇 공구를 필요에 따라 번갈아 플러그 방식으로 공급할 수 있습니다. 추가 하우징 요소를 사용함으로써, 보호 등급은 IP65까지 빠르게 확장될 수 있습니다.
따라서, Han® 1A는 난방 또는 냉방 장치, 팬, 제어 터미널, 조명 시스템, 구동장치 및 진동 컨베이어와 같은 도구와 모듈을 유연하고 효율적으로 연결할 수 있습니다. 교통 공학 부문에서, 도어 구동장치와 진입 시스템, 조명, 전조등, 확성기, 화면, 디스플레이 패널, 경고등과 경보등, 푸시 버튼, 와이퍼 및 신호 발생기 등을 연결하기 위해 Han® 1A를 권장합니다.