Han-Modular® Dominó modulok
A moduláris ipari csatlakozók következő szintje
Fedezze fel az optimalizálás új lehetőségeit, beleértve az akár 50%-os hely- és súlymegtakarítást, és ezáltal a széndioxid-lábnyom csökkentését.
A HARTING több, mint 70 éve kíséri és támogatja az ipari átalakulást. Az 1940-es és 50-es években a mindennapi használatra készült és valódi sikernek számító elektromos fogyasztási cikkek fektették le az új kezdet fontos alapkövét. A ma zajló ipari átalakulás alapját az olyan alapvető technológiák biztosítják, mint az energia-, az adat- és a jelátvitelt lehetővé tevő interfészek. Ennek megfelelően a HARTING bevezeti a Han-Modular® Dominó modulokat, amelyek a moduláris ipari csatlakozók világát a következő szintre emelik. Új lehetőségeket nyitnak meg az optimalizálásban, beleértve az akár 50%-os hely- és súlymegtakarítást, és ezáltal a széndioxid-lábnyom csökkentését.
New Product Han-Modular® Domino with RJ45 interface
A manapság zajló ipari átalakulás támogatása
Manapság a világ ismét egy jelentős átalakulás kihívásaival néz szembe. Mindenképpen fel kell készülni a jövőre ahhoz, hogy az energia és a digitalizáció területén szembenézhessünk a kihívásokkal, hiszen ehhez az átalakulást lehetővé tevő technológiákra van szükség.
A csatlakozók képviselik azt a technológiát, amely lehetővé teszi az energia, az adatok és a jelek biztonságos és hibamentes átvitelét. A csatlakozótechnológiának ugyanakkor követni kell a globális megatrendeket és további, hozzáadott értéket, pl. fenntarthatóságot, kell biztosítani az ügyfelek számára.
Így a HARTING a moduláris csatlakozók fejlesztésének következő szakaszaként bemutatja a Han-Modular® Dominó modulokat. Az új sorozat alapvetően megfelel a telepítési hely és súly megtakarítására vonatkozó ipari követelményeknek. A Han-Modular® Dominó modulok felhasználói akár 50% telepítési helyet is megtakaríthatnak azáltal például, hogy egy modulba integrálják a különböző átviteli típusokat.
Alacsonyabb energiaköltségek és egyszerű telepítés
A Dominó modul hozzájárul a költségcsökkentéshez és az erőforrások megőrzéséhez. Ez igaz a gyártásra is, hiszen a kisebb alkatrészek előállítása kevesebb energiát és anyagot igényel. De ugyanúgy igaz a logisztikára is, amely számára szintén előnyös a hely- és súlymegtakarítás, ugyanúgy mint a nagyobb rugalmasság. A modularitás jelentős mértékben nőtt a csuklós keretben közvetlenül egymás mellé helyezhető kisebb alkatrészek használatának köszönhetően. Az egyes modulok újra felhasználhatók (a platform ötletének szellemében), és ennek eredményeképpen javul a fenntarthatóság.
A szerelők számára előnyt jelent a rövidebb szerelési idő is. A csatlakozó csökkentett mérete miatt sokkal hatékonyabban szerelhetők fel, illetve érhetők el a nehezen hozzáférhető telepítési helyek, például a vasúti kocsik szűk beépítési helyei. Mindennek eredményeképpen csökkent a szerelési költség.
A "kockák" támogatják a testreszabást
Ahogy a dominó is két különálló négyzetből áll, úgy a Dominó modul is két építőelemből vagy "kockából" épül fel. A Han-Modular® illesztési felületét két részre osztották. Ennek eredménye egy majdnem négyzetalakú felület, amelyben akár nagyobb érintkezők is elhelyezhetők. A kockák támogatják a csatlakozók egyénre szabott konfigurációját, amely pontosan megfelel a tervezési igényeknek. Energia, jel, adat vagy sűrített levegő, illetve anya és apa csatlakozók kombinálhatók egyetlen modulban. Általában elmondható, hogy az egységenként szükséges interfészek száma csökkent. A csatlakoztatási technológia kisebbé és könnyebbé vált, ugyanakkor a korábbinál több modul és modultípus illeszthető be egyetlen csatlakozóba.
Az előnyök gyors áttekintése:
- A kisebb és könnyebb csatlakozók akár 50% helymegtakarítást is lehetővé tesznek
- A lehető legnagyobb rugalmasság az adott igényekhez igazítható
- A telepítési idő csökkenése a különböző egyedi csatlakoztatás kombinálásával
- Kompatibilis a moduláris ipari csatlakozók piaci szabványát képező Han-Modular® sorozat elemeivel
- Fenntarthatóság a következetes modularizációnak köszönhetően