Han® Rear-Fit / Han-Eco® B
Pré-assemblage efficace des faisceaux de câble pour gagner du temps et réduire les coûts
La nouvelle fonction d'assemblage arrière permet de gagner un temps précieux et peut représenter une réduction significative des coûts.
Jusqu'à récemment, l'utilisation de connecteurs dans des armoires de commande exigeait inévitablement un travail considérable. Les faisceaux de câbles pré-assemblés et les différentes parties du connecteur doivent être insérés de l'intérieur de l'armoire de commande dans une embase encastrée fixée sur la paroi interne de l'armoire. Ceci peut représenter un défi relativement complexe.
Désormais, cela appartient au passé : Les nouveaux connecteurs des séries Han® B et Han-Eco® B permettent de gagner un temps précieux grâce à l'utilisation du standard industriel Han® B. Pour l'assemblage, les cordons peuvent désormais être assemblés par l'intérieur de l'armoire de commande en passant par l'embase encastrée sur le boîtier.
Câblage automatisé des armoires de commande
L'option d'installation arrière simplifie considérablement l'assemblage des armoires permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts. Les armoires de commande et les faisceaux de câbles peuvent être pré-assemblés séparément. Ceci permet de mieux subdiviser les opérations ; les processus peuvent même être automatisés ou externalisés si nécessaire afin de pourvoir à davantage d'efficacité et améliorer ainsi la productivité.
Combinaisons avec Han-Modular®
En plus des monoblocs pour Han®B, la gamme Han-Modular® peut directement être utilisée sur le nouveau Han-Eco®. Le cadre renforcé permet aux modules d'être intégrés dans le capot en plastique ou l'embase. Les embases en plastiques sont plus facilement intégrables dans l'application du client lors de la fabrication.
Gain de temps supplémentaire avec le système de raccordement rapide Han® ES Press
Versions métallique et plastique interchangeables
D'autres avantages résultent de la compatibilité du Han-Eco® B avec les embases en métal au standard Han® B. Ainsi, la combinaison de capots en plastique ou en métal avec des embases n'entraîne plus aucune perte de temps lors de la conversion des systèmes. L'utilisation parallèle est également possible, car les deux variantes peuvent être intégrées de façon homogène dans votre équipement de production. Ceci permet de répondre plus facilement aux demandes des clients par des solutions flexibles. Vous pouvez en outre continuer à utiliser des installations d'essai existantes, car les deux versions matérielles sont compatibles ; plus besoin de procéder à des modifications ou d'engager des ressources supplémentaires.
Aperçu de vos avantages :
- Gagnez du temps et réduisez les coûts jusqu'à 30 % grâce aux options de montage arrière
- Pré-assemblage séparé de faisceaux de câbles entiers possibles – grâce à l'option d'assemblage arrière des inserts, puis ensuite aux cadres renforcés ou articulés, en enclenchant ces composants « par l'arrière »
- Réduction des coûts de fabrication grâce à une meilleure séparation des tâches
- Pas de pertes de temps lors du déploiement des connecteurs en plastique comme la nouvelle norme dans votre équipement de production, car les variantes métallique et plastique sont entièrement interconnectables
- Gain de temps supplémentaire avec le système de raccordement rapide Han® ES Press