Produits et Solutions
Han-Modular® de HARTING
Regardez la transformation industrielle commencer
Qu'est ce que Han-Modular®?
Avec la série Han-Modular®, vous avez la possibilité de concevoir de façon optimale des connecteurs pour vos machines et équipements. Ceci est rendu possible par la combinaison de modules individuels pour différents supports de transmission. Le connecteur gère différents types de signaux via la combinaison de différents modules sélectionnés par le concepteur. Les modules peuvent également être utilisés pour prendre en charge des types multimédias, tels que l’alimentation, les signaux et les données, peuvent être combinés dans un connecteur unique plutôt que par des connexions séparées.
Détails du produit
Han-Modular® est la série originale, préférée partout au monde, de connecteurs rectangulaires modulaires. Un connecteur modulaire permet de combiner plusieurs types de supports différents en un seul point de connexion. À l’aide de modules standard, les ingénieurs peuvent créer des systèmes de connecteurs personnalisés parfaitement adaptés à leurs besoins dans un environnement dimensionnel standard.
La standardisation des tailles de modules offre la plus grande souplesse possible car les ingénieurs peuvent changer de module à mesure que leur conception change sans modifier l'empreinte du connecteur et donc leur conception complète. Les modules Placeholder permettent également d'assembler des connecteurs évolutifs pouvant prendre en charge l'évolution future des systèmes Comme nos connecteurs multimédias rassemblent plusieurs points de connexion en un seul, ils offrent des avantages considérables en termes d'économie d'espace.
Han-Modular® offre désormais l'une des fonctionnalités les plus importantes : la possibilité de se connecter à l'Internet des objets industriels (IIoT) au niveau des composants, ce qui en fait le premier connecteur « intelligent » sur le marché.
Online Configurator for Industrial Connectors
Need to find the right interfaces for your machine construction quickly and reliably without the drawn-out process of considering the connector details and all the many combination options? The Han®configurator will quickly put all the necessary information and data relevant to your decision making at your fingertips.
Han-Modular® Domino
The Han-Modular® Domino modules allow the customization of modules themselves with specially-made cubes that fit together. This game-changing design can reduce connector size by up to 50% and reduce connector cost.
Avantages des connecteurs modulaires
- Gain d'espace - L'intégration de plusieurs connecteurs dans une seule unité permet de réduire considérablement les besoins en espace
- Peu d'entretien - L'utilisation d'un assemblage de connecteurs pré-assemblé et pré-testé peut réduire le temps de câblage et d'installation
- Souplesse d'assemblage combiné – Avec la série Han-Modular®, les utilisateurs peuvent assembler leurs « propres » connecteurs en fonction de leurs propres besoins. Créer essentiellement un connecteur « personnalisé » à l'aide de modules stockés standards
- Évolutifs - Les modules Placeholder vous offrent la souplesse de concevoir votre connecteur modulaire pour prendre en charge l'évolution des systèmes
Les cadres articulés offrent plus d'avantages en termes d'installation et de réduction des coûts
HARTING a dernièrement ajouté à son système de blocs d'assemblage bien connu Han-Modular® la nouvelle série à cadre articulé « hinged frame plus ». Parmi d'autres améliorations, le « plus » pour les cadres articulés éprouvés tient notamment à l'ajout d'un ressort en acier inoxydable qui maintient le cadre dans les positions ouverte et fermée, ainsi qu'à d'autres détails qui ont été optimisés. Les avantages certains en termes de temps et de coûts sont dus au fait que l'assemblage des modules du connecteur est facilité et plus efficace.
Transmission d'air comprimé dans le connecteur modulaire
Le Module Pneumatique Han® permet à l'air comprimé préalablement conditionné d'être transmis par l'entremise des connecteurs, ce qui est nécessaire par exemple dans les entraînements. La coloration bleue du module pneumatique permet de le distinguer des modules électriques. En fonction des exigences, les contacts mâle et femelle peuvent être utilisés pour différents diamètres de tubes pneumatiques (∅ = 1,6 à 6 mm). Le module peut également être combiné avec tous les autres modules de la série Han Modular®. Cela signifie qu'en plus de l'alimentation et des signaux électriques, des signaux de fibre optique et des substances gazeuses peuvent également être transmises en mode enfichable. Le module est disponible dans des variantes à deux (pour les tubes de ∅ = 6 mm) ou trois emplacements enfichables (pour tubes de ∅ = 1,6 à 4 mm). Les contacts femelles sont disponibles avec ou sans fonction de fermeture automatique. Dans la variante avec fermeture automatique, une soupape à ressort se ferme sur un joint torique lorsque le connecteur est ouvert. Ceci permet d'éviter les fuites d'air comprimé. Lorsqu'il est connecté, le contact mâle appuie contre la soupape et maintient le contact ouvert
Han-Modular® pour un nombre élevé de cycles de connexions
Les installations industrielles sont de plus en plus conçues de façon modulaire. De plus en plus d'équipements mobiles sont utilisés dans la production, et les changements de modules sont plus fréquents et réalisés aussi rapidement que possibles. Cela signifie également que le besoin de connecteurs conçus pour supporter un nombre élevé de cycles de connexion s'accroît. Le cadre articulé HARTING Han-Modular® HMC (High Mating Cycles) permet d'intégrer des contacts conçus pour un nombre particulièrement élevé de cycles de connexion (10 000 insertions/extractions) dans la garniture de la série Han-Modular® éprouvée.
L'utilisation des cadres articulés Han-Modular® HMC signifie que les modules Han-Modular® peuvent s'intégrer dans une embase HMC – en étant ainsi équipés pour plus de 10 000 cycles de connexion. Le cadre articulé HMC se distingue des cadres articulés conventionnels notamment par rapport au contact de terre. Le contact possède un revêtement spécial dans le cadre articulé HMC tout en étant fixé dans ce dernier en utilisant un procédé spécial.
Le module PE supprime le besoin de câbles spéciaux pour les connecteurs d'alimentation
HARTING a étendu la série Han Modular® en introduisant un module de connexion enfichable pour câbles de terre de sections importantes (10 à 35 mm²). Le cadre articulé de la série Han Modular® présente déjà deux connexions de m.a.l.t. intégrées pour les sections de câble de 0,5 à 10 mm². Les sections de 10 à 35 mm² peuvent désormais être réalisées en utilisant le nouveau module PE enfichable. Pus besoin de câbles spéciaux avec PE réduite. Le module PE est simplement installé dans le cadre articulé, créant une connexion sûre et conductrice d'électricité du contact PE au cadre articulé et à l'embase. La connexion PE de mise à la terre est positionnée à l'avant et est conforme à la norme IEC 61984.
Connecteurs modulaires pour réseaux Ethernet
La mise en réseau et la numérisation des processus de fabrication ont entraîné un accroissement proportionnel à celui des composants Ethernet utilisés sur le terrain. En réponse à cette tendance, HARTING a développé le commutateur Han-Modular® US4. L'US4 permet à des composants comme les caméras à haute résolution, utilisées pour l'assurance qualité, d'être intégrés facilement, par exemple, dans le réseau d'un équipement de production. Le commutateur Ethernet US4 est adapté aux applications industrielles et compatible Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) et Gigabit Ethernet (1 000 Mbit/s). Jusqu'à 4 appareils peuvent être connectés par l'entremise de ports RJ45. Le commutateur US4 est compatible Plug&Play, et des DEL intégrées permettent un diagnostique immédiat de l'état de l'alimentation et du réseau. La stratégie HARTING en matière de connecteurs plus intelligents va plus loin : un module ID fournit de l'espace mémoire au connecteur. Les capteurs intégrés et les modules sans fil dans le connecteur modulaire sont d'autres solutions qui se profilent à l'horizon.
Le groupe RG approuve les connecteurs modulaires de HARTING
Les fabricants d'équipements d'origine qui ont du succès développent des produits avec la fiabilité et la qualité du système dans son ensemble.
Regardez comment RG Group a pu améliorer la qualité et la fiabilité globale du système, tout en simplifiant l’installation en établissant un partenariat avec les connecteurs multimédia de HARTING.
Câblage vs connexion
Lors de la comparaison de différentes manières d'amener une alimentation, des signaux ou des données dans une application, il existe deux possibilités : raccorder des fils et câbles sur une plaque à bornes pour réaliser une installation permanente ou insérer un connecteur d'interface. Lors de la pesée des deux options, plusieurs considérations sont à prendre en compte. Le premier et le plus important est la fréquence à laquelle l'application sera déconnectée / reconnectée. Lors du câblage, chaque fil doit être soigneusement retiré et reconnecté, ce qui entraîne des coûts de main-d'œuvre substantiels. Si quelque chose est mal câblé, cela peut prendre des heures de dépannage.
L'utilisation d'un connecteur coûte plus cher au départ, mais une fois créée, cette solution « plug-and-play » ne peut mélanger les fils et ne nécessite pas de main-d'œuvre qualifiée. Pour beaucoup, les avantages à long terme de l'utilisation de connecteurs l'emportent largement sur le raccordement permanent.
Smart Han® - La passerelle vers l'IIoT
La dernière extension de la série modulaire consiste en l'introduction de modules Smart Han® permettant la connexion à l'Internet des objets industriels (IIoT) au niveau des connecteurs. HARTING associe son expertise en connectivité fiable à une technologie d'avant-garde - dans l'empreinte de l'embase Han-Modular® bien établie.
L’approche Smart Han® de HARTING consiste à développer des solutions en collaboration avec les leaders de la réflexion de IIoT, selon les besoins, dans le but de les rendre disponibles au niveau mondial.
Configurateur en ligne pour connecteurs industriels
Vous avez besoin d'identifier rapidement et de façon fiable les bonnes interfaces pour votre construction de machine sans passer par le processus interminable de prise en compte des détails liés au connecteur et les nombreuses possibilités de combinaison? Le configurateur Han® mettra rapidement toutes les informations nécessaires et les données essentielles à votre portée pour vous faciliter la prise de décision.