Han® B / Han-Eco® B

Pré-assemblage efficace des faisceaux de câble pour gagner du temps et réduire les coûts

La nouvelle fonction de montage arrière permet de gagner un temps précieux et peut représenter une réduction significative des coûts.

Jusqu'à récemment, l'utilisation de connecteurs dans des armoires de commande exigeait inévitablement un travail considérable. Les faisceaux de câbles pré-assemblés et les différentes parties du connecteur doivent être insérés de l'intérieur de l'armoire de commande dans une embase encastrée fixée sur la paroi interne de l'armoire. Ceci peut représenter un défi relativement complexe.

Désormais, cela appartient au passé : Les nouveaux connecteurs des séries  Han® B et  Han-Eco® B permettent de gagner un temps précieux grâce à l'utilisation du standard industriel Han® B. Pour l'installation, les cordons peuvent désormais être installées par l'intérieur de l'armoire de commande en passant par l'embase encastrée sur le boîtier.

L'option d'installation arrière simplifie considérablement l'assemblage des armoires permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts. Les armoires de commande et les faisceaux de câbles peuvent être pré-assemblés séparément. Ceci permet de mieux subdiviser les opérations ; les processus peuvent même être externalisés si nécessaire afin de pourvoir à davantage d'efficacité et améliorer ainsi la productivité.

 

Montage arrière - de l'intérieur de l'armoire de commande - avec Han® B (démarrer l'animation en un clic)

Automated control cabinet wiring

The rear mounting option considerably simplifies the assembly of cabinets and therefore saves time and money. The switch cabinet units and the cable harnesses can be pre-assembled separately. This allows for the work to be divided up in a more optimal way; processes can even be automated or outsourced, if necessary in order to facilitate even more efficiency and therefore increase productivity.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Combinaisons avec Han-Modular®

En plus des monoblocs pour Han®B, la gamme Han-Modular® peut directement se connecter sur le nouveau Han-Eco®. Le cadre renforcé permet aux modules d'être intégrés dans le capot en plastique ou l'embase. Les embases en plastiques sont plus facilement intégrables dans l'application du client lors de la fabrication.

Experience the new Han-Eco® B

Gain de temps supplémentaire avec le système de raccordement rapide Han® ES Press

Cutting installation time while assembling industrial connectors

Versions métallique et plastique interchangeables

D'autres avantages résultent de la compatibilité du Han-Eco® B avec les embases en métal au standard Han® B. Ainsi, la combinaison de capots en plastique ou en métal avec des embases n'entraîne plus aucune perte de temps lors de la conversion des systèmes. L'utilisation parallèle est également possible, car les deux variantes peuvent être intégrées de façon homogène dans votre équipement de production. Ceci permet de répondre plus facilement aux demandes des clients par des solutions flexibles. Vous pouvez en outre continuer à utiliser des installations d'essai existantes, car les deux versions matérielles sont compatibles ; plus besoin de procéder à des modifications ou d'engager des ressources supplémentaires.

Ce qu'en disent nos clients :

Web-Seminar -- Simplifying electrical cabinet construction

Demande d'échantillon de produit

Vous souhaitez bénéficier d'un gain de temps et d'argent pouvant aller jusqu'à 30 % grâce aux nouvelles options d'assemblage arrière ? Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages.