Han® B Rear-Fit/Han-Eco® B

Effektiv færdigsamling af kabelbundter sparer tid og penge

Den nye bagmonteringsfunktion giver værdifulde tidsfordele og kan føre til en betydelig omkostningsreduktion.

Indtil for nylig krævede anvendelsen af konnektorer i koblingsskabe en betydelig indsats, som ikke kunne undgås. Færdigsamlede kabelbundter og konnektordele skal indsættes fra indersiden af koblingsskabet i et skotmonteret hus, der er fastgjort til skabets indvendige væg. Dette kan være en temmelig kompleks udfordring.

Men ikke mere: De nye konnektorer i  Han® B og  Han-Eco® B-serien giver værdifulde tidsfordele for udstyr, der anvender Han® B-industristandarden. Til samling kan begge ender af kabelbundtet bagmonteres fra indersiden af koblingsskabet i det skotmonterede hus.

Bagmontering - fra indersiden af skabet - med Han® B (start animation ved at klikke)

Ledningsføring til automatiseret kontrolskab

Muligheden for bagmontering forenkler samlingen af skabe betydeligt og sparer derfor tid og penge. Koblingsskabsenhederne og kabelbundterne kan samles separat. Dette gør det muligt at opdele arbejdet på en mere optimal måde; Processerne kan endda automatiseres eller outsources, hvis det er nødvendigt at gøre arbejdet endnu mere effektivt og dermed øge produktiviteten.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Kombinationer med Han-Modular®

Ud over monoblokke til Han®B kan Han-Modular®-serien også bruges på en tilslutningsbar måde i den nye Han-Eco®. Den hængslede ramme gør det muligt at integrere modulerne i plastkappen eller huset. Som følge heraf øger dette i høj grad anvendelsesmulighederne for plasthuse i fremstillingsindustrien.

Oplev den nye Han-Eco® B

Yderligere tidsbesparelser med Han® ES Press's hurtig tilslutning

Cutting installation time while assembling industrial connectors

Metal- og plastversioner kan sammenkobles

Yderligere fordele er resultatet af Han-Eco® B's stikhus-kompatibilitet med standard Han® B-huse i metal. Kombinationen af plast- og metalkapper og -huse indebærer således ikke tidstab, når det drejer sig om systemkonvertering. Parallel brug er også mulig, da begge varianter kan integreres ensartet i jeres produktionsudstyr. Det gør det nemmere at reagere med en fleksibel løsning på kundernes krav. Man kan også fortsætte med at bruge eksisterende testfaciliteter, da de passer til begge materialeversioner; Der er ikke behov for ændringer eller yderligere indsats.

Det siger vores kunder:

Web-seminar -- Forenkling af elskabets konstruktion

Anmodning om vareprøver

Vil du gerne drage fordel af tids- og omkostningsbesparelser på op til 30 % takket være de nye muligheder for montering bagfra? Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.