Moduly Han-Modular® Domino

Další úroveň modulárních průmyslových konektorů

Otevřete si nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň snižte emise CO2.

Společnost HARTING provází a podporuje průmyslovou transformaci už déle než 70 let. První úspěšné výrobky – elektrické spotřebiče pro každodenní použití – položily ve 40. a 50. letech 20. století důležitý základní kámen nových začátků. Fundament dnešní průmyslové transformace tvoří základní technologie, jako jsou rozhraní pro přenos energie, dat a signálů. Společnost HARTING proto uvádí na trh moduly Han-Modular® Domino, které svět modulárních průmyslových konektorů posouvají na další úroveň. Otevírají nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň tak snižují emise CO2.
 

New Product  Han-Modular® Domino with RJ45 interface

Podporujeme průmyslovou transformaci dneška

V současnosti svět opět čelí výzvám zásadní transformace. Jen pokud se připravíme na budoucnost, dokážeme čelit novým úkolům v oblasti energetiky a digitalizace, protože probíhající transformace se neobejde bez podpůrných technologií.

Takovou technologii představují konektory, které umožňují bezpečný a bezchybný přenos energie, dat a signálů. Technologie konektorů musí zároveň sledovat globální megatrendy a nabízet zákazníkům další přidanou hodnotu, například udržitelnost.

Konektor Han-Modular® vybavený osmi „kostkami“ Domino místo čtyř standardních modulů

Společnost HARTING proto představuje moduly Han-Modular® Domino jako další vývojový stupeň modulárního konektoru. Nová řada splňuje především požadavky průmyslu na úsporu instalačního prostoru a hmotnosti. Uživatelé modulů Han-Modular® Domino mohou například integrací různých druhů přenosu do jednoho modulu ušetřit až 50 % instalačního prostoru.

Nižší náklady na energii a snadná instalace

Modul Domino přispívá ke snížení nákladů a úspoře zdrojů. Platí to jak pro výrobu, protože k výrobě menších komponentů je zapotřebí méně energie a materiálu, tak pro logistiku, která těží z úspory prostoru a hmotnosti a také z větší flexibility. Menší komponenty, které lze uspořádat vedle sebe do sklopných rámečků, zvyšují modularitu. Jednotlivé moduly je navíc možné používat opakovaně (ve smyslu platformové filozofie). Tím se zase zlepšuje udržitelnost.

Individuálně přizpůsobený modul Domino: Výkonové kontakty v kombinaci s pneumatickými prvky za účelem úspory prostoru

Výhodou pro instalační techniky je kratší doba montáže. Díky konektorům s menšími rozměry lze efektivněji osazovat obtížně přístupné montážní prostory (nebo i prostory, v nichž by osazení komponentů bylo dříve nemyslitelné). Jako příklad můžeme uvést stísněné instalační prostory kolejových vozidel. Výsledkem je snížení nákladů na montáž.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

„Kostky“ podporují individuální přizpůsobení

Podobně jako dílky domina, které mají dva samostatné čtverce, sestává modul Domino ze dvou stavebních bloků ve tvaru kostky. Kontaktní plocha Han-Modular® je rozdělená na dvě části. Výsledkem je téměř čtvercová plocha, na kterou lze umístit i větší kontakty. Kostky podporují konfiguraci individuálních konektorů, které jsou přesně přizpůsobené požadavkům konstrukčního řešení. V jednom modulu lze kombinovat napájecí, signálové, datové nebo stlačeného vzduchu, stejně jako samčí a samičí kontakty. Celkově se snižuje počet potřebných rozhraní na jednotku. Připojovací technika se zmenšuje, snižuje se její hmotnost a do jednoho konektoru se vejde víc modulů – a typů modulů – než kdykoli dříve.

Jednotlivé „kostky“ se spojují pomocí drážek a vytvářejí modul odpovídající vašim požadavkům
Napájecí kontakty v kombinaci s datovým přenosem RJ45 (až 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Žádost o vzorek výrobku

Chcete poznat další úroveň modulárních průmyslových konektorů? Vyžádejte si bezplatný vzorek a získejte první dojem.