Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B

Efektivní konfekcionování kabelových svazků šetří čas a peníze

Nová funkce montáže ze zadní strany přináší cennou úsporu času, která může vést k výraznému snížení nákladů.

Ještě donedávna vyžadovalo použití konektorů v rozvodných skříních značné úsilí, kterému se nebylo možné vyhnout. Konfekcionované kabelové svazky a části konektoru je třeba zasunout z vnitřní strany rozvodné skříně do přisazeného krytu upevněného k vnitřní stěně skříně. To může být poměrně složitý úkol.

Těmto dnům je ale konec: Nové konektory řady Han® B a Han-Eco® B nabízejí díky průmyslovému standardu Han® B drahocennou úsporu času. Při instalaci lze oba konce kabelového svazku do průchozího panelového krytu namontovat zezadu, tedy z vnitřku rozvodné skříně.

Montáž konektoru Han® B ze zadní strany – tedy zevnitř skříně (kliknutím spustíte animaci)

Automatizované zapojování řídicích skříní

Možnost instalace ze zadní strany výrazně zjednodušuje montáž řídicích skříní a šetří tak čas i peníze. Rozvodné skříně a kabelové svazky lze prefabrikovat odděleně. Díky tomu lze optimálně rozvrhnout práci – v případě potřeby lze procesy dokonce automatizovat nebo outsourcovat a tím dál zvýšit efektivitu a produktivitu.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Kombinace s konektory Han-Modular®

Kromě monobloků pro řadu Han® B lze v nové řadě Han-Eco® využít také konektory Han-Modular®. Sklopný rámeček umožňuje moduly integrovat do plastového krytu. Výsledkem je značné rozšíření možností využití plastových krytů ve výrobě.

Vyzkoušejte nový Han-Eco® B

Další úspora času díky rychlému připojování pomocí vložek Han® ES Press

Cutting installation time while assembling industrial connectors

Kovové a plastové verze lze kombinovat

Další výhody vyplývají z kompatibility řady Han-Eco® B se standardními kovovými kryty Han® B. Kombinování plastových a kovových krytů tak není při modifikacích systému spojeno s žádnými časovými ztrátami. Je možné i paralelní použití, protože do výrobního zařízení lze integrovat obě varianty. Flexibilní řešení tak umožňují snadněji reagovat na požadavky zákazníků. Nadále můžete používat stávající testovací zařízení, protože jsou vhodná pro verze z obou materiálů. Není třeba provádět žádné změny ani vyvíjet další úsilí.

Co říkají naši zákazníci:

Webinář – Zjednodušení konstrukce rozvaděčů

Žádost o vzorek výrobku

Chcete těžit z výhod až 30% úspory času a nákladů díky možnosti montáže ze zadní strany? Vyžádejte si bezplatný vzorek a prohlédněte si ho na vlastní oči.